(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
9,520円 ~ 18,570円
税込価格
10,472円 ~ 20,427円

【特長】・調質鋼の高能率・高速加工が可能な多機能4枚刃ラジアス・ロングシャンク...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

 
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
9
0.3
18
6
120
5.8

1個

9,520( 10,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
9
0.5
18
6
120
5.8

1個

9,520( 10,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
13
0.5
-
8
135
-

1個

13,250( 14,575円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
18
0.5
-
10
160
-

1個

15,270( 16,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
18
1
-
10
160
-

1個

15,270( 16,797円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
20
1
-
12
160
-

1個

18,570( 20,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

13
20
2
-
12
160
-

1個

18,570( 20,427円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼の高能率・高速加工が可能な多機能4枚刃ラジアス
・ロングシャンクタイプは深彫り加工に最適
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 深い側面加工に適したエンドミルはありますか?
A ロングシャンクやロングネックエンドミルはネック部が刃径より細いため、
   加工物に干渉せずに深い側面加工ができます。
シャフト部が干渉するシャフト部が干渉しない
Q 深い側面加工で倒れがでて、面精度がでないときの対策は?
A 長い刃長で軸方向(Z方向)に深い切込みをすると、エンドミルがたわんで
   振動したり、壁面の上部と底部の仕上がり寸法に違いがでたりします。
   ロングシャンクタイプのエンドミルを使用して、多段加工をすることで、
   面精度が改善されます。
一段加工多段加工

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃しエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 MRC-CR-LS-HEM4S

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.839018,75039016,73026014,330404,730
2~2.845011,0304409,2302908,030803,750
3・3.56607,9506306,7504406,0001503,150
4・4.56706,0007305,1004904,5001702,400
5・5.56704,8007004,0505203,6001801,880
6・6.56703,9805903,3805403,0001801,580
7・7.56303,3805902,9305502,5501801,390
8・8.56203,0005902,5505702,2501801,200
95802,6305702,2505402,0301801,080
105702,4005702,0305101,800170960
115702,1805401,8804901,650170880
125902,0305101,7304701,500170800
136001,8005201,5804501,350210730
165701,5004601,2804001,130170600
175201,4304001,2003501,050160560
185201,3504101,130360980150530
204901,2004201,050360900140480
224401,050400900340830130430
Ad≦0.5D≦0.5D≦0.3D≦0.2D

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(~55HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1~1.857025,00050022,30040019,100806,350
2~2.867014,70057012,35046010,7501504,730
3・3.597010,6008309,0006707,9502304,680
4・4.51,0007,9508906,7507105,9502603,520
51,0506,3509205,4009404,7503102,810
6・6.51,2505,3001,0204,5008004,0002902,370
7・7.51,2404,5509903,8507803,4002702,060
8・8.51,2504,0009803,4007803,0002601,760
91,1703,5509503,0007502,6502601,600
101,1003,2009202,7007302,4002601,430
111,1102,9009302,4506702,1502601,290
121,1102,6509302,2506502,0002601,160
131,0902,4509402,1006301,8502301,050
169502,0008101,7005401,500190850
178801,8507701,6004701,400180800
188301,7507201,5005001,350170750
207601,6006401,3504801,200140650
227001,4506001,2504401,100130600
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.2D≦0.1D≦0.1D≦0.05D

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

      立ち壁対応型多機能 FXS-MFE

      立ち壁対応型多機能 FXS-MFE

        MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

        MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

          エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□

          エポックパワーミル ロングシャンク・コーナR付き EPPLS4□□□-□□

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

              2刃グラファイト用コーナRショートロングシャンク形 DIA-LS-CRED

              2刃グラファイト用コーナRショートロングシャンク形 DIA-LS-CRED

                エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH

                エポックターボミル ペンシルネック・コーナR付き ETMP4□□□-□□□-□□-TH

                  X's ミルジオラジアス 4GEOLS-R

                  X's ミルジオラジアス 4GEOLS-R

                    超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2

                    超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSRA-2

                      エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD

                      エポックHDコーティング ラジアスエンドミル EGR2□□□-HD

                        ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型

                        ZXコート深彫りUP MILL ラジアス SSUPR4000ZX-R型

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングシャンク/ショートタイプ

                          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ロングシャンク/ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ オーエスジー ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 協和精工 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 住友電工ハードメタル ミスミ
                            通常価格 9,520円 - 19,159円 6,690円 11,370円 7,740円 27,763円 10,971円 8,767円 7,713円 27,291円 14,834円 7,210円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   3日目   1日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 側面 / 曲面 / 溝 / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 - 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 グラファイト 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / グラファイト / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用

                            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            プラ型の入子加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/29
                            プラ型入子の深い場所のカドR仕上げに使用しています。
                            刃の持ちもよく仕上がりもきれいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました