(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRC-CR-HFEM3S4-R1
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ エンドミル MRC-CR-HFEM3S

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ MRC-CR-HFEM3S4-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,890円
税込単価
7,579円

【特長】・調質鋼加工のビビリに強い3枚刃高送りラジアス・刃先ラジアス形状により...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

MRC-CR-HFEM3S4-R1 の仕様・寸法情報

外形図

 
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRC-CR-HFEM3S4-R1

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
8
1
-
6
50
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

6,890( 7,579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調質鋼加工のビビリに強い3枚刃高送りラジアス
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

ポケット加工時の粗加工、中仕上げ加工を高速化する方法

 

【Question】

ポケット加工時の粗加工、中仕上げ加工を高速化したい

ポケット加工は削り出し量が多いため、粗加工・中仕上げ加工時間の短縮を図ることが、不可欠になります。そのためには、どのような加工方法を採用し、どのような工具を使用すればよいのでしょうか?

【Answer】

ラジアスエンドミルによる高速ミーリング

粗加工・中仕上げ加工を高速化するために下記の方法では解決に繋がりません。

・ラフィングエンドミル等による加工では送り速度を上げられないため、加工能率が落ちてしまいます。
・ボールエンドミルによる加工では、ピックフィードを大きく取れないため、高能率化には限界があります。

 

ポケット形状の粗加工・中仕上げは、高送りラジアスエンドミルによる高速ミーリングが、切削時間の短縮と工具寿命の面で、大きな効果が期待できます。
高速ミーリングは、切込み量を少なく抑え、切削速度(工具回転数)と送り速度を高めた切削条件が特徴です。NCプログラムの送り速度指令値に近い実送り速度を実現するには、ジグザグ工具軌跡、および繰り広げ切削(螺旋形状の工具軌跡)などが有利です。

 

ラジアスエンドミルによる高速ミーリング 繰り広げ切削(螺旋形状の工具軌跡) ジグザグ工具軌跡

 
Q 高送りとはどのような加工ですか?
A 切込みを少なくし、切削速度を上げ、送り速度を上げた加工方法のことです。
   切込みを少なくし、かつ切削速度上げることで、切り屑の流動性が向上し、
   また工具への熱の流入が下がるため、切削工具の寿命が延びます。
   特に従来困難でした高硬度鋼の加工に適した加工方法です。
Q 高硬度鋼を加工するにはどのようなエンドミルを使用しますか?
A 高耐熱コートを施した超硬エンドミルで、すくい角はネガティブ、
   コーナはRやCなど強度を上げる処理がされたエンドミルが適しています。
ポジティブ形状ネガティブ形状

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • MRC-CR-HFEM3Sは送り速度を下記条件の75%でご使用ください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 首逃がしエンドミルは、切削条件表の数値に以下の比率をかけてご使用ください。
刃数送り速度回転速度
SN-SNR-SN-SNR-
3枚刃75%50%100%70%

型番 MRC-CR-HFEM3S

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~60HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
2×R0.2・R0.53,8006,30011,50019,1003,2105,16010,70017,2002,2803,7009,50015,4005301,2004,80010,400
3×R0.2・R0.84,3407,2407,60012,7003,6205,8707,10011,5002,6904,3306,40010,3006001,3503,2006,900
4×R0.5・R1.04,6207,7005,7009,5003,8206,2005,3008,6002,7404,3904,8007,7006801,4302,4005,200
5×R1.24,5507,5204,6007,6003,8706,2104,3006,9002,7404,4603,8006,2006801,4301,9004,100
6×R0.5・R1.24,7908,0603,8006,4004,1006,5003,6005,7002,8804,5903,2005,1006801,5001,6003,500
8×R2.04,8808,0602,9004,8004,1306,5802,7004,3002,8804,6802,4003,9006801,5001,2002,600
10×R2.04,8307,9802,3003,8004,0406,5302,1003,4002,8504,6501,9003,1007501,5001,0002,100
12×R2.04,5607,6801,9003,2003,9506,3501,8002,9002,7404,4501,6002,6006801,4308001,700
16×R3.03,7806,4801,4002,4003,2005,1701,3002,1002,3003,6501,2001,9005301,2006001,300
20×R3.03,0005,1901,1001,9002,7404,2301,1001,7001,9502,9301,0001,5004509005001,000
Ad標準≦0.08D≦0.08D≦0.08D≦0.04D
高速≦0.06D≦0.06D≦0.06D≦0.02D
Rd≦0.2D≦0.2D≦0.2D≦0.2D

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

Loading...

MRC-CR-HFEM3S4-R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプの型番MRC-CR-HFEM3S4-R1のページです。
型番MRC-CR-HFEM3S4-R1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

            TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

              TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

              TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                  MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                  MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - 6,270円 - - - 6,320円 6,580円 - - - - 9,520円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            刃数(枚) 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4

                            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRC-CR-HFEM3S10-R2
                            MRC-CR-HFEM3S12-R2
                            MRC-CR-HFEM3S2-R0.5
                            MRC-CR-HFEM3S3-R0.8
                            MRC-CR-HFEM3S6-R1.5
                            MRC-CR-HFEM3S8-R2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            11,880円

                            ( 13,068円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品10202-1090tebis / Zoller2D/3D--

                            15,810円

                            ( 17,391円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品12242-12100tebis / Zoller2D/3D--

                            6,960円

                            ( 7,656円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品240.5-450tebis / Zoller2D/3D--

                            6,890円

                            ( 7,579円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品360.8-450tebis / Zoller2D/3D--

                            7,440円

                            ( 8,184円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品6121.5-670tebis / Zoller2D/3D--

                            9,580円

                            ( 10,538円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品8162-880tebis / Zoller2D/3D--

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました