(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MRC-CR-HFEM4N4-R1
MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/側面刃無しタイプ エンドミル MRC-CR-HFEM4N

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/側面刃無しタイプ MRC-CR-HFEM4N4-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,250円
税込単価
4,675円

【特長】・ポケットコーナー部でもビビリが発生しづらい高剛性・ネガに刃付けされた...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

MRC-CR-HFEM4N4-R1 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRC-CR-HFEM4N4-R1

4
1.6
1
10
6
70
3.6

1個

4,250( 4,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポケットコーナー部でもビビリが発生しづらい高剛性
・ネガに刃付けされたラジアスとネジレのない短刃長採用により高い剛性を実現
・バックテーパー付きのため、コーナー部の加工時に、外周刃が側面に肩あたりせずに加工可能
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

ポケット加工時の粗加工、中仕上げ加工を高速化する方法

 

【Question】

ポケット加工時の粗加工、中仕上げ加工を高速化したい

ポケット加工は削り出し量が多いため、粗加工・中仕上げ加工時間の短縮を図ることが、不可欠になります。そのためには、どのような加工方法を採用し、どのような工具を使用すればよいのでしょうか?

【Answer】

ラジアスエンドミルによる高速ミーリング

粗加工・中仕上げ加工を高速化するために下記の方法では解決に繋がりません。

・ラフィングエンドミル等による加工では送り速度を上げられないため、加工能率が落ちてしまいます。
・ボールエンドミルによる加工では、ピックフィードを大きく取れないため、高能率化には限界があります。

 

ポケット形状の粗加工・中仕上げは、高送りラジアスエンドミルによる高速ミーリングが、切削時間の短縮と工具寿命の面で、大きな効果が期待できます。
高速ミーリングは、切込み量を少なく抑え、切削速度(工具回転数)と送り速度を高めた切削条件が特徴です。NCプログラムの送り速度指令値に近い実送り速度を実現するには、ジグザグ工具軌跡、および繰り広げ切削(螺旋形状の工具軌跡)などが有利です。

 

ラジアスエンドミルによる高速ミーリング 繰り広げ切削(螺旋形状の工具軌跡) ジグザグ工具軌跡

 
Q 高送りとはどのような加工ですか?
A 切込みを少なくし、切削速度を上げ、送り速度を上げた加工方法のことです。
   切込みを少なくし、かつ切削速度上げることで、切り屑の流動性が向上し、
   また工具への熱の流入が下がるため、切削工具の寿命が延びます。
   特に従来困難でした高硬度鋼の加工に適した加工方法です。
Q 高硬度鋼を加工するにはどのようなエンドミルを使用しますか?
A 高耐熱コートを施した超硬エンドミルで、すくい角はネガティブ、
   コーナはRやCなど強度を上げる処理がされたエンドミルが適しています。
ポジティブ形状ネガティブ形状

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/側面刃無しタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 MRC-CR-HFEM4N

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~60HRC)
刃径
D
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
46,60013,0007,95016,0006,00012,0007,95016,0004,80012,0006,35016,0001,0503,5502,4007,950
57,00014,0006,35012,5006,35012,5006,35012,5005,10012,5005,10012,5001,1503,8001,9006,350
67,00014,0005,30010,6006,35012,7005,30010,6005,10012,7004,25010,6001,1503,8001,6005,300
87,00014,0004,0007,9506,35012,7004,0007,9505,10012,7003,2007,9501,1503,8001,2004,000
107,00014,0003,2006,3506,35012,7003,2006,3505,10012,7002,5506,3501,1503,8009553,200
127,00014,0002,6505,3006,35012,7002,6505,3005,10012,7002,1005,3001,1503,8007952,650
Ad≦0.04D≦0.025D≦0.02D≦0.01D
Rd≦0.4D

カタログ

 

MRC-CR-HFEM4N4-R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/側面刃無しタイプの型番MRC-CR-HFEM4N4-R1のページです。
型番MRC-CR-HFEM4N4-R1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/側面刃無しタイプ

MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/側面刃無しタイプ

    VFSDRB インパクトミラクルラジアスエンドミル(S)

    VFSDRB インパクトミラクルラジアスエンドミル(S)

      MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

          XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質・高硬度鋼加工用・高送り高剛性・4刃45°ネジレ/ショート

          XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質・高硬度鋼加工用・高送り高剛性・4刃45°ネジレ/ショート

            エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

            エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

              CRN2MRB 銅電極加工用2枚刃CRNコートラジアスエンドミル(M)

              CRN2MRB 銅電極加工用2枚刃CRNコートラジアスエンドミル(M)

                WXスーパーラジアスエンドミル WX-CRE

                WXスーパーラジアスエンドミル WX-CRE

                  4枚刃ラジアスエンドミル GSV MILL 4000-R-2.5D型

                  4枚刃ラジアスエンドミル GSV MILL 4000-R-2.5D型

                    超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

                    超硬4枚刃 (ザ・)カットミル IC4MRS

                      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                          MSRS430 無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル

                          MSRS430 無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル

                            メーカー ミスミ 三菱マテリアル ミスミ ミスミ ミスミ MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル オーエスジー 住友電工ハードメタル THE CUT ミスミ ミスミ 日進工具
                            通常価格 4,080円 10,536円 - - - 10,191円 7,437円 9,408円 8,361円 3,630円 - - 8,215円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 - - 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) - - 側面 / 曲面 / 溝 - - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 -
                            ねじれ角 ネジレなし 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/側面刃無しタイプのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            当社製品加工に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/08
                            当社で顧客より設計を含めて製作を依頼されている金属製品((NAK80の金型)の加工に、このミスミ製のラジアスエンドミルを使用しています。値段が安かったこの商品をミスミのネットから手配、購入しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MRC-CR-HFEM4N12-R1
                            MRC-CR-HFEM4N12-R2
                            MRC-CR-HFEM4N12-R3
                            MRC-CR-HFEM4N5-R1.2
                            MRC-CR-HFEM4N6-R1
                            MRC-CR-HFEM4N6-R1.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首径
                            (mm)

                            9,730円

                            ( 10,703円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1251241211011

                            9,730円

                            ( 10,703円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1252241211011

                            9,730円

                            ( 10,703円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1253241211011

                            4,470円

                            ( 4,917円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            521.2126804.5

                            5,300円

                            ( 5,830円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            62.51126905.4

                            5,300円

                            ( 5,830円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            62.51.5126905.4

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました