(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
6,690円 ~ 14,790円
税込価格
7,359円 ~ 16,269円

【特長】・肩部Rと底部Rの複合ラジアス形状により、①底面加工時の切りくずが薄く...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

 
MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ:関連画像

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
8
0.813
35
6
80
3.8

1個

6,690( 7,359円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
10
1.219
70
6
120
5.7

1個

8,190( 9,009円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
16
1.625
85
8
135
7.6

1個

11,550( 12,705円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
20
2.031
100
10
150
9.5

1個

14,790( 16,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・肩部Rと底部Rの複合ラジアス形状により、①底面加工時の切りくずが薄くなり高速送りが可能②等高線加工時のカスプ高さ(削り残し)を最小限に抑えられるため、中仕上げ工程を削減
・工具干渉を回避するロングネックタイプにより、深彫り加工においても、高能率化を実現
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

側面加工時に工具干渉を起こさない方法

 

側面加工は、5軸制御マシニングセンタによる加工のように被削材に対して任意に工具姿勢を変化させることが可能な場合は、工具の突き出し量を最小限に抑えることが可能になります。
しかし、一般的に行われている同時3軸の切削加工では、工具の突き出し量が多くなったり、工具の一部とワーク面が接触するなどの可能性があり、対策が必要になります。
特に、工具とワークの干渉は、トラブルの原因になるため、どのように対応できるかを教えてください。

 
■工具干渉が与える悪影響とは
刃径とシャンク径が同寸のエンドミルで深いキャビティなどの側面加工を行うと、工具やホルダーなど、切れ刃部以外の箇所がワークに接触する可能性があります。その結果、切削時に振動が発生するため、工具やワークの損傷につながります。

MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ:関連画像

■ワークの干渉を起こさない工具とは
シャンク径より刃径の大きい工具で加工することにより、シャンク径の干渉を避けることができます。
また、シャンク径に首逃がし部を設けることにより、同様の効果を得ることができます。

MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ:関連画像
 
Q ラジアスエンドミルでの曲面加工は、どのようなメリットがありますか?
A ラジアスエンドミルの刃径は刃先Rに関係なく大きくすることが可能です。
   それにより剛性が高まり、切削速度をあげることができ、
   加工品質、工具寿命の改善が見込まれます。また平坦が多い加工では、
   ピックフィードを大きくとることができ、加工能率が向上します。

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート 推奨切削条件-1
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート 推奨切削条件-2
CAMで工具形状を定義する際、取り残し量を最小にするために、以下の刃径・
    近似R値をご指定ください。
    また、次工程で取り代を設定する際には、最大取り残し量MXにご留意ください。
底面加工時のピックフィードを底刃フラット加工可能部長さよりも小さく設定すると、
    カスプが発生しません。
複合ラジアスの効果を発揮するためにAdの最小値~最大値にて加工条件を設定
    してください。

型番 MRC-MCR-LS-HFEM4S

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~60HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
46,3909,5808,86013,2904,2006,3007,26010,8903,1704,7605,8208,7302,0603,0904,9407,420
67,09010,6306,5409,8104,7007,0505,3608,0303,5005,2504,3306,4902,2703,4003,6605,490
86,4709,7004,8907,3404,2806,4304,0206,0303,2104,8203,2504,8702,1003,1502,7304,090
106,1409,2103,9105,8704,0406,0603,2504,8703,0504,5702,5803,8601,9802,9702,2203,320
125,0707,6003,3004,9403,3405,0102,6804,0202,5103,7702,1603,2501,6502,4701,8002,700
164,4506,6702,4703,7102,9304,3902,0103,0102,1803,2801,6002,4001,4402,1601,3902,090
204,5306,8001,9602,9403,0104,5101,6002,4002,2203,3401,2901,9301,4402,1601,0801,620
Rd≦0.5D≦0.5D≦0.5D≦0.3D
 
刃径近似R値最大取り残し量MX底刃フラット加工可能部長さAd
40.8130.1031.30.14~0.62
61.2190.1551.40.21~0.69
81.6250.2071.560.25~1.22
102.0310.2591.60.31~1.75
122.4380.31120.41~1.84
162.4650.37530.51~2.43
202.6070.4884.40.65~2.57

高硬度鋼加工の場合は、切り込み量Adを最小値で設定してください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

    TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4刃45°ネジレ/ロングシャンク/ショート

    TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4刃45°ネジレ/ロングシャンク/ショート

      TSCシリーズ超硬複合ラジアス 高速送り加工用/3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

      TSCシリーズ超硬複合ラジアス 高速送り加工用/3枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショート

        MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

          TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

              TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

              TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                  TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                  TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブ/テーパネックタイプ

                        TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブ/テーパネックタイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 6,690円 6,090円 6,090円 - 6,580円 - 3,870円 7,480円 6,270円 - 6,320円 6,160円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4刃45°ネジレ/ロングシャンク・ショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました