(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-CR-HEM3S6-R1
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ エンドミル XAL-CR-HEM3S

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ XAL-CR-HEM3S6-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
4,660円
税込単価
5,126円

【特長】・短刃長でビビリを抑え、突込み加工の高速化が可能・30ねじれスクエア形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

型番

XAL-CR-HEM3S6-R1 解除

Loading...

XAL-CR-HEM3S6-R1の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み工具材質超硬
被削材一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / 鋳鉄[◎] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[○]ねじれ角強ネジレ(45~60°)
コーティング鋼用標準/追加工区分メーカー標準品
刃径(mm)6刃数(枚)3
刃長(mm)13コーナ・ボール半径(mm)1
首下長(mm)-シャンク径(mm)6
全長(mm)60CAM・工具管理ソフト用データtebis / Zoller
CADデータ有無(2D/3D)2D/3Dコーティング詳細一般鋼用(AlCrNなど)
首径(mm)-●在庫品 □製作品-

外形図

 

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-CR-HEM3S6-R1

メーカー標準品
6
13
1
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

4,660( 5,126円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・短刃長でビビリを抑え、突込み加工の高速化が可能
・30ねじれスクエア形状に比べ、送り速度を2倍以上の条件で設定できるため高能率加工が可能
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

側面加工・溝加工・底面加工を1つの工具で加工する方法

 

【Question】

側面加工と溝加工、底面加工毎に工具を使い分けたくない

加工種類毎に、工具を揃えていくと、工具管理が煩雑になってしまいます。1本の工具で複数工程を加工できる工具はないでしょうか?

【Answer】

ネジレ、刃数違いによる工具の特徴

一般的に流通している2枚刃、4枚刃の30°ネジレ工具でも、側面加工と溝加工、底面加工を1本の工具で加工することは可能です。
ただし、2枚刃のエンドミルで側面加工を行うと、送りが上げられず、効率的な加工になりません。また、4枚刃のエンドミルで溝加工を行うと、外周の溝幅が狭いだけに、切りクズ詰まりが懸念されます。
3枚刃のエンドミルは、2枚刃、4枚刃中間の特長を併せ持っており、側面、溝加工両方に対応しています。 

 

工具断面比較 

 

3枚刃エンドミルは下記の理由により、ビビリ抑制と剛性を兼ね備えており、側面、溝加工双方に適応できる形状となっております。
第一に、偶数刃と違い、切れ刃の対角線上に切れ刃が向かい合わない、ビビリが発生しづらい形状となっております。
第二に、剛性を図る指標として、刃径の芯厚と、剛性を維持する形状があげられます。30°ネジレスクエア工具は、芯厚が65%、45°ネジレエンドミルは70%くらいの芯厚が目安ですが、5°の芯厚以上の剛性を形状によって実現しています。

Q 多機能エンドミルとはどのようなエンドミルですか?
A 突込みから横方向への溝加工や、傾斜加工からのポケット加工、
   壁面の側面加工など1本のエンドミルであらゆる方向の加工が
   可能なエンドミルです。
Q 3枚刃のメリットは?
A 切削条件や切り屑排出性能など2枚刃と4枚刃の中間的な性質ですが
   最も異なるのは、奇数刃で切れ刃が対角線上に向かい合わないため、
   ビビリが発生しづらい形状となっています。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 XAL-CR-HEM3S

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金・アルミ合金
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
131019,92026014,88017012,89038023,910
1.535016,60029012,40020010,74041019,920
241013,3403509,9602308,63050016,000
2.550010,7104208,0002906,93059012,850
35608,9304706,6703205,78067010,710
45606,6705304,9903504,3606708,000
55605,3605203,9903803,4706806,430
65604,4604403,3603902,8906805,360
85203,3604402,5204102,1506204,030
104802,6804202,0003701,7305803,210
124802,2103801,6803501,4705802,650
164801,6803401,2602901,1005802,020
204101,3103001,0002608704801,580
Ad≦0.5D

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金・アルミ合金
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
143024,85033019,46024015,47051029,820
1.548020,71038016,21027012,89058024,850
257016,63045013,02033010,35069019,960
2.568013,36053010,4603908,32083016,030
377011,1306008,7204406,93092013,360
47908,3506506,5104705,20095010,020
58306,6706705,2005004,1509908,000
69805,5707404,3605203,4701,1906,680
89804,2007103,2605002,5701,1905,040
108703,3606802,6304702,0501,0404,030
128702,7806702,1504201,7301,0403,340
167502,1005901,6303501,3109002,520
206001,6804701,3103101,0307202,020
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.2D≦0.1D≦0.1D≦0.2D


XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ:関連画像   XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプの型番XAL-CR-HEM3S6-R1のページです。
型番XAL-CR-HEM3S6-R1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°レギュラータイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°レギュラータイプ

              XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

              XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                  XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                  XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                    MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                    MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                      超硬エンドミル フェニックス(ディープフィーダーブルノーズ) PHX-DFR

                      超硬エンドミル フェニックス(ディープフィーダーブルノーズ) PHX-DFR

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - 15,194円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - - - - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            部品・金型の加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/12
                            部品・金型の加工に使用しています。材質としてはSC、SKD11などです。今までの物が再研磨で刃長が足りなくなり、長い物が必要になったので購入しました。コーティングが早くなくなるように感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            S45C切削
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/31
                            XALシリーズ3枚刃を常時使用しています。価格も他のメーカーに比べて安価、納期も早く大満足です。刃長も色々とあるので様々な加工に対応できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            量産品の加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/17
                            量産品でR0.5の指定があったのでこれを使用しました。耐久性はまだ不明ですが精度に問題はないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XAL-CR-HEM3S10-R1.5
                            XAL-CR-HEM3S10-R2
                            XAL-CR-HEM3S12-R0.3
                            XAL-CR-HEM3S6-R1.5
                            XAL-CR-HEM3S8-R0.3
                            XAL-CR-HEM3S8-R0.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            7,410円

                            ( 8,151円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品10221.5-1080tebis / Zoller2D/3D--

                            7,410円

                            ( 8,151円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品10222-1080tebis / Zoller2D/3D--

                            8,970円

                            ( 9,867円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品12260.3-12100tebis / Zoller2D/3D--

                            4,660円

                            ( 5,126円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品6131.5-660tebis / Zoller2D/3D--

                            5,470円

                            ( 6,017円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品8190.3-875tebis / Zoller2D/3D--

                            5,470円

                            ( 6,017円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品8190.5-875tebis / Zoller2D/3D--
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト