(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XAL-CR-HEM4B8-R1
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ エンドミル XAL-CR-HEM4B

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ XAL-CR-HEM4B8-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,130円
税込単価
5,643円

【特長】・ビビリに強い多機能ラジアス短刃長タイプ・刃先ラジアス形状により、隅R...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XAL-CR-HEM4B8-R1 の仕様・寸法情報

外形図

 
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ:関連画像

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XAL-CR-HEM4B8-R1

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
12
1
-
8
75
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

5,130( 5,643円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビビリに強い多機能ラジアス短刃長タイプ
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・潤滑性に優れたコーティングで、特に生材加工において安定した耐摩耗性を発揮し、加工物の形状精度が向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

高速ミーリングで使用するエンドミル

 

浅切り込み、高送りを前提とした高速ミーリングのメリットを最大限発揮させるためにどのようなエンドミルを選定すればよいか教えてください。

 

■短刃長・高精度エンドミルの使用

高速ミーリングでは、工具を高速回転で用いるので、できる限り短い刃長・R精度や振れ精度が高水準の工具をご使用ください。

 

高速ミーリング加工用推奨エンドミル

 

■焼ばめホルダと専用エンドミルの使用

高速ミーリングでは、保持剛性に優れている焼ばめホルダの使用が増えております。
焼ばめホルダ用エンドミルを使用し、工具・保持具の両面で最も適した製品を選定することが有効です。

 

焼ばめホルダ

 
Q 突込みから溝加工や側面加工ができるエンドミルはありますか?
A 多機能エンドミルは突込みや溝加工が可能な独自チップポケット形状で、
   高効率側面加工にも適した45°ねじれのエンドミルです。
Q 突込みのときの切削条件は?
A 突っ込み加工の切削条件は溝加工の切削条件を参考にして、
   回転数は溝加工の80%、送り速度は30~40%に設定します。
   1度の切込み深さは0.2D~0.5D以下にします。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 XAL-CR-HEM4B

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金・アルミ合金
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
141019,92035014,88023012,89050023,910
1.546016,60039012,40026010,74055019,920
255013,3404709,9603108,63066016,000
2.566010,7105608,0003806,93079012,850
37408,9306206,6704205,78089010,710
47406,6707104,9904704,3608908,000
57505,3606903,9905003,4709006,430
67504,4605903,3605202,8909005,360
86903,3605802,5205402,1508304,030
106402,6805602,0004901,7307703,210
126402,2105001,6804601,4707702,650
166401,6804501,2603901,1007702,020
205401,3104001,0003508706401,580
Ad≦0.5D

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金・アルミ合金
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
157024,85044019,46032015,47068029,820
1.564020,71050016,21036012,89077024,850
276016,63060013,02044010,35092019,960
2.591013,36071010,4605208,3201,10016,030
31,02011,1308008,7205806,9301,23013,360
41,0508,3508606,5106205,2001,26010,020
51,1006,6708905,2006604,1501,3208,000
61,3105,5709904,3606903,4701,5806,680
81,3104,2009403,2606702,5701,5805,040
101,1603,3609002,6306202,0501,3904,030
121,1602,7808902,1505601,7301,3903,340
161,0002,1007801,6304701,3101,2002,520
208001,6806201,3104101,0309602,020
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd≦0.2D≦0.1D≦0.1D≦0.2D


XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ:関連画像   XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

Loading...

XAL-CR-HEM4B8-R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプの型番XAL-CR-HEM4B8-R1のページです。
型番XAL-CR-HEM4B8-R1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

    TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

              TSCシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

              TSCシリーズ超硬不等リードラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                  XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                  XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°レギュラータイプ

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°レギュラータイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                      TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/レギュラータイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - - - - - - 3,870円 - -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            刃数(枚) 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3

                            XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            アルミ板の加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/24
                            位置合わせや下穴で使用しましたが、問題なく使用できました。安価ですぐ届くので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/12
                            ストレートとコーナーR加工に使用しました。工具の剛性が高く、安定した加工ができrと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XAL-CR-HEM4B10-R1
                            XAL-CR-HEM4B12-R1
                            XAL-CR-HEM4B3-R0.5
                            XAL-CR-HEM4B4-R0.5
                            XAL-CR-HEM4B5-R0.5
                            XAL-CR-HEM4B6-R0.5
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            6,630円

                            ( 7,293円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品10151-1080tebis / Zoller2D/3D--

                            7,880円

                            ( 8,668円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品12181-12100tebis / Zoller2D/3D--

                            3,350円

                            ( 3,685円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品34.50.5-660tebis / Zoller2D/3D--

                            3,490円

                            ( 3,839円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品460.5-660tebis / Zoller2D/3D--

                            3,640円

                            ( 4,004円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品57.50.5-660tebis / Zoller2D/3D--

                            3,370円

                            ( 3,707円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品690.5-660tebis / Zoller2D/3D--

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました