(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55等の部品加工、金型加工に幅広...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

 

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
6
0.3
7 ~ 20
4
45
±20
-
-
1.5~1.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
6
0.5
7 ~ 20
4
45
±20
-
-
1.5~1.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
0.2
10 ~ 20
6
45
±20
-
-
2.5~2.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
0.3
10 ~ 20
6
45
±20
-
-
2.5~2.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
0.5
10 ~ 20
6
45
±20
-
-
2.5~2.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
12
0.5
13 ~ 25
6
50
±20
-
-
3.5~3.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
18
0.3
23 ~ 42
6
60
±10
-
-
5.5~5.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
18
0.5
23 ~ 42
6
60
±10
-
-
5.5~5.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
18
1
23 ~ 42
6
60
±10
-
-
5.5~5.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
24
0.5
29 ~ 46
8
70
±10
-
-
7.5~7.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
24
1
29 ~ 46
8
70
±10
-
-
7.5~7.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
30
0.5
35 ~ 50
10
80
±10
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
30
1
35 ~ 50
10
80
±10
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
30
2
35 ~ 50
10
80
±10
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
30
3
35 ~ 50
10
80
±10
-
-
9.5~9.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
36
1
41 ~ 49
12
85
±10
-
-
11.5~11.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
36
2
41 ~ 49
12
85
±10
-
-
11.5~11.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
36
3
41 ~ 49
12
85
±10
-
-
11.5~11.8

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
5 ~ 12
0.5
13 ~ 25
6
50
±20
-
-
2.8~3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 18
0.3
23 ~ 35
6
60
±10
-
-
4.8~5

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 18
0.5
23 ~ 35
6
60
±10
-
-
4.8~5

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
6
5 ~ 18
1
23 ~ 35
6
60
±10
-
-
4.8~5

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 24
0.5
29 ~ 45
8
70
±10
-
-
6.8~7

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
8
5 ~ 24
1
29 ~ 45
8
70
±10
-
-
6.8~7

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 30
0.5
35 ~ 50
10
80
±10
-
-
8.8~9

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 30
1
35 ~ 50
10
80
±10
-
-
8.8~9

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 30
2
35 ~ 50
10
80
±10
-
-
8.8~9

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
10
5 ~ 30
3
35 ~ 50
10
80
±10
-
-
8.8~9

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 36
1
41 ~ 50
12
85
±10
-
-
10.8~11

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 36
2
41 ~ 50
12
85
±10
-
-
10.8~11

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
12
5 ~ 36
3
41 ~ 50
12
85
±10
-
-
10.8~11

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
1
3
0.2
-
4
45
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

4,010( 4,411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
2
6
0.3
-
4
45
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,350( 3,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
2
6
0.5
-
4
45
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,350( 3,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
9
0.2
-
6
45
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,140( 3,454円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
9
0.3
-
6
45
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,140( 3,454円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
3
9
0.5
-
6
45
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,140( 3,454円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
4
12
0.5
-
6
50
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,320( 3,652円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
18
0.3
-
6
60
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,710( 4,081円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
18
0.5
-
6
60
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,710( 4,081円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
18
1
-
6
60
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

3,710( 4,081円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
24
0.5
-
8
70
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

4,560( 5,016円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
8
24
1
-
8
70
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

4,560( 5,016円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
30
0.5
-
10
80
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

5,470( 6,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
30
1
-
10
80
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

5,470( 6,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
30
2
-
10
80
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

5,470( 6,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
10
30
3
-
10
80
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

5,470( 6,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
36
1
-
12
85
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

7,620( 8,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
36
2
-
12
85
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

7,620( 8,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
12
36
3
-
12
85
±10
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

7,620( 8,382円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55等の部品加工、金型加工に幅広く使用可能
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にもお役立ち
・切れ味重視の刃先形状・潤滑性に優れたコーティングにより、形状精度・耐摩耗性向上(XALシリーズは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

ラジアスエンドミルによる倣い加工のメリット

 

【Question】

ラジアスエンドミルによる倣い加工のメリットは?

三次元形状の倣い加工に、ボールエンドミルではなくラジアスエンドミルを使用するという話を最近よく聞きます。ラジアスエンドミルを使うと具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

【Answer】

切削条件の良化

ボールエンドミルの刃径は刃先Rの2倍ですが、ラジアスエンドミルの刃径は刃先Rの寸法に関係なく大きくすることが可能です。刃径が大きいと以下の点で切削条件が良化します。
刃径が大きいと工具剛性が高く、特に小径の場合たおれを小さく抑えることができ、安定した切削が可能です。また、実切削径が大きくなり速い切削速度で加工することが可能なため、加工面精度の向上や工具寿命の向上が見込めます。

 

ボールエンドミル加工、ラジアスエンドミル加工

 

平坦部加工の高能率化

ラジアスエンドミルは、ボールエンドミルよりもピックフィードを大きくとることができ、粗加工における加工能率の向上が可能です。

 

平坦部加工の高能率化

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ:関連画像

Q XALシリーズはどのようなコーティングですか?
A AlCrN系のコーティングで高耐熱で高硬度、摺動性に優れたコーティングです。
   柔らかい材質から硬い材質まで幅広く対応します。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XALAlCrN系一般鋼~調質鋼約1,000前後約3,100前後
Q 超硬スクエアでポケット加工の底面にカッターマークがついてしまいます
A 刃先にRの付いた超硬ラジアスエンドミルに変更することで、
   工具刃先の先端がワークに食い込むことを防ぎ、カッターマークを
   軽減できます。

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • ノンコート品での高速切削は避けてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • ダウンカットでご使用ください。ビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 標準首逃がしエンドミルは下記条件で、切れ刃端R加工エンドミルは下記条件の70%以下でご使用ください。

型番 XAL-CR-EM4R

■側面切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金アルミ合金
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
1・1.537028,00029024,50019017,50030023,00080050,000
2・2.558014,00035012,3002708,80030011,50080031,800
3・3.56209,3003808,2002705,8004008,00080021,200
4・4.56207,0003806,1002904,4004006,0001,00015,900
5・5.57505,6004204,9003203,5004005,0001,00012,700
6・6.57704,7004304,1003202,9004004,0001,00010,600
7・7.57504,0004303,5003202,5004003,5001,0009,300
8・8.57503,5004303,1003202,2004003,0001,2008,000
9・9.58003,1004602,7003201,9004002,7001,2007,200
107702,8004502,5003201,8004002,4001,2006,400
117702,5504202,1703201,6504002,2001,2005,850
127502,3004202,0003201,5004002,0001,4005,300
136502,1504001,8403201,4004001,8751,4004,615
145602,0004001,8003201,3004001,7501,4003,930
154901,8703501,5902901,2104001,6251,4003,715
164501,8003201,5002601,1004001,5001,4003,500
183901,5602901,3302301,0104001,3501,4003,200
203501,4002701,2001909004001,2001,4002,900
Ad≦1.5D
Rd≦0.05D≦0.2D


XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

追加工(刃先・刃径・首逃し等)  T-

● 「刃先・刃径」指定、「首逃し・再コート」との複数指定時の追加工型番
● 最短5日目出荷で対応

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(刃先・刃径・首逃し等)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) 【追加工・オプションを選択する】で、追加工内容・
寸法を指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプ

    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

    XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 UVX-TI-5FL-SL

            UVXシリーズ チタン合金加工用不等リードエンドミル 5刃 UVX-TI-5FL-SL

              MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

              MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                  超硬エンドミル フェニックス(ディープフィーダーブルノーズ) PHX-DFR

                  超硬エンドミル フェニックス(ディープフィーダーブルノーズ) PHX-DFR

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                      XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                      XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/ショートタイプ

                        不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR RF100Ti 3498

                        不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR RF100Ti 3498

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                          XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オーエスジー ミスミ ミスミ オーエスジー ミスミ ミスミ グーリング ミスミ
                            通常価格 - - - - - 21,563円 - - 15,194円 - - 7,439円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用
                            刃数(枚) 4 2 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 4

                            XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/レギュラータイプのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            加工用
                            評価 4.0満足度:4.02023/01/26
                            この商品は自社での加工用に購入しています。金属加工用のエンドミルとして使いやすいです。自社の規格にマッチした加工ができていて、手になじむ感じとかも良いですし、切削加工用具としてのコストパフォーマンスも良いもののように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/14
                            当社で製作している金型の切削加工に使用しています。このラジアスエンドミルをマシニングセンタにセットして、金型の三次元加工で中・仕上げまで一気に行っています。加工材は50C、SKD材です。交換の目安として、コーティングが著しくはげた時、仕上がり精度が悪くなった時に再購入しています。特にブランド品と変わりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            鋼の切削
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/06
                            ラジアスエンドミルを低価格で購入でき、加工中の問題もないために良く注文していました。新しく出たMRCのほうが摩耗が少なくて良さそうだが、たまにしか使わないものについては低コストのこちらと使いわけたい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました