(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:XCP-CR-MSXS6-R1
XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプ エンドミル XCP-CR-MSXS

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプ XCP-CR-MSXS6-R1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
6,820円
税込単価
7,502円

【特長】・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

XCP-CR-MSXS6-R1 の仕様・寸法情報

外形図

 

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XCP-CR-MSXS6-R1

平面 / 側面 / 曲面 / 傾斜切り込み
メーカー標準品
6
12
1
-
6
60
tebis / Zoller
2D/3D
-
-

1個

6,820( 7,502円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HPM31・SKD11焼入鋼等の調質鋼から高硬度鋼(~65HRC)の金型、部品加工、ハイテン材等に最適なシリーズ
・強ねじれ・ネガ刃形状により工具剛性が高いので、側面加工時の工具たおれを最小限に抑制
・刃先ラジアス形状により、コーナーR加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・高耐酸化性、高硬度の特性を持つコーティングにより、長寿命化を実現。被膜特性として、高速加工・ドライ加工で効果を発揮
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q ハイヘリカルエンドミルはどのようなエンドミルですか?
A ハイヘリカルエンドミルとは、45°以上の強ねじれで多刃のエンドミルです。
   芯厚が太く側刃での高速、高精度の加工をするのに適しています。
芯厚が太い多刃45°以上の強ねじれ
Q 高硬度鋼を加工するにはどのようなエンドミルを使用しますか?
A 高耐熱コートを施した超硬エンドミルで、すくい角はネガティブの
   多刃エンドミルが適しています。
ポジティブ形状ネガティブ形状

推奨切削条件

  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 側面切削はダウンカットでご使用ください。
  • 側面加工でビビリが生じた場合は切削条件を下げてご使用ください。
  • 切削条件の送り速度と回転速度の「標準」は荒加工、「高速」は仕上げ加工を想定しています。
  • 高速ミーリングのメリットについてはこちらをご覧ください。

型番 XCP-CR-MSXS

■側面切削条件

被削材高硬度鋼
(40~55HRC)
高硬度鋼
(55~60HRC)
高硬度鋼
(60~65HRC)
刃径D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
16501,66022,30050,0003801,14017,20040,70027080013,70032,100
1.56601,94014,90037,8004001,19011,50027,2002808309,10021,400
26601,94011,10028,3004001,1908,60020,4002808306,80016,100
2.56802,0108,90022,7004101,2306,90016,3002908605,50012,900
36802,0107,40018,9004101,2305,70013,6002908604,60010,700
3.56802,0106,40016,2004201,2904,90011,6002908803,9009,200
47002,0705,60014,2004201,2904,30010,2002908803,4008,000
4.58502,5005,00012,6005001,4003,8009,1003401,0003,0007,100
59502,9004,50011,3005501,6003,4008,1003801,1102,7006,400
5.51,0503,0704,10010,3006301,7503,1007,4004201,2502,5005,800
61,0503,0703,7009,4006301,9002,9006,8004501,3402,3005,400
81,0503,1202,8007,1006101,9002,1005,1004301,3201,7004,000
101,0203,0702,2005,7006101,8701,7004,1004401,2901,4003,200
121,0202,9401,9004,7005901,8001,4003,4004001,2601,1002,700
149002,5001,6004,0005301,6501,2002,9003501,0801,0002,300
167702,3101,4003,5004801,5001,1002,5003501,0809002,000
187702,3101,2003,1004801,5001,0002,3003501,0808001,800
207102,2101,1002,8004501,4409002,0003501,0807001,600
227102,2101,0002,6004501,4408001,9003501,0806001,500
257102,2109002,3004501,4407001,6003501,0805001,300
Ad≦1.5D≦1.5D≦1.5D
Rd標準≦0.05D≦0.05D≦0.05D
高速≦0.02D≦0.02D≦0.02D


XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプ:関連画像

追加工・追加コーディング

追加工エンドミル指定方法

追加工(首逃しのみ) SN-/ SNR-

● 「首逃し追加工のみ」 の追加工型番
 SN-:標準首逃し加工 /SNR-:首逃し切れ刃端R付(0.4R)加工
● 最短3日目出荷で対応

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプ:関連画像

― 追加工ご指定手順 ―

(1) ミスミVONAトップページより、【切削工具】→【エン
ドミル】→【超硬エンドミル】を選択

 

(2) 【メーカーで絞り込む】で「ミスミ」、【標準/追加工
区分】で「追加工(首逃しのみ)」を選択

 

(3) 「刃径・刃数」等の【仕様・寸法】を指定し、追加工
対象となる商品シリーズページへ移動

 

(4) 【仕様・寸法で絞り込む】の【タイプ】より、ご希望の
「追加工型番(タイプ)」 を選択

 

(5) SN-は「首下長」、SNR-は「刃長・首下長」寸法を
指定し、追加工型番を確定

 

(6) 【価格を確認】で、価格・出荷日をチェックし発注

 

※追加工型番がお決まりの場合は、ミスミVONA
  トップページの「検索ボックス」へ直接入力

カタログ

 

XCP-CR-MSXS6-R1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプの型番XCP-CR-MSXS6-R1のページです。
型番XCP-CR-MSXS6-R1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプ

XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプ

    XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

    XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/レギュラータイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

            TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性/4枚刃/45゜ネジレ/スタブタイプ

              TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

              TSCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                  MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                  MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                    MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

                      TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                      TSCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用/4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ

                        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                        XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ロングシャンク・ショートタイプ

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 - - - - - 3,870円 - - - - 7,480円 - 9,520円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用
                            刃数(枚) 6 6 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4

                            XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/50゜ネジレ/ショートタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            キー溝加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/02
                            HRC60焼入れ済の部品へのキー溝を追加工するのに使用しました。粗加工時に1本欠けました。切込み量に注意が必要。2本で仕上まで終了。先端Rは0.2を使用しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            3D加工
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/26
                            焼き入れしたHRC60相当の仕上げ加工でも側面・底面ともに欠けることもなく最後まで加工できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/17
                            使用用途に合わせて寸法が選べ、当日出荷なので急な対応時も大変助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            焼の入った鋼材の加工に利用
                            評価 3.0満足度:3.02019/12/20
                            ラジアスエンドミル(XCP-CR-MSXS10-R1)を、焼の入った鋼材の加工に使用しています。使っていくうちに刃が削れにくくなり、刃持ちは悪いです。R1の付いたラフィングの工具に変えようかと検討しています。良い点としては、価格が安いところです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            XCP-CR-MSXS10-R2
                            XCP-CR-MSXS12-R0.5
                            XCP-CR-MSXS12-R1
                            XCP-CR-MSXS8-R0.2
                            XCP-CR-MSXS8-R0.5
                            XCP-CR-MSXS8-R1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            加工用途(加工形状) 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            首径
                            (mm)
                            ●在庫品 □製作品

                            11,660円

                            ( 12,826円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品10202-1090tebis / Zoller2D/3D--

                            14,080円

                            ( 15,488円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品12240.5-12100tebis / Zoller2D/3D--

                            14,080円

                            ( 15,488円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品12241-12100tebis / Zoller2D/3D--

                            8,580円

                            ( 9,438円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品8160.2-870tebis / Zoller2D/3D--

                            8,580円

                            ( 9,438円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品8160.5-870tebis / Zoller2D/3D--

                            8,580円

                            ( 9,438円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            傾斜切り込み / 平面 / 側面 / 曲面メーカー標準品8161-870tebis / Zoller2D/3D--

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました