(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRCシリーズコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

MRCシリーズコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
6,800円 ~ 16,810円
税込価格
7,480円 ~ 18,491円

【特長】・ビビリに強い3枚刃。干渉防止のロングネックタイプ・ネガ刃ラジアス、適...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

MRCシリーズコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ:関連画像

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
8
1
28
4
70
3.8

1個

6,800( 7,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
1.5
30
6
80
5.8

1個

7,710( 8,481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
12
1.5
42
6
90
5.8

1個

8,190( 9,009円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
16
2
40
8
85
7.7

1個

9,690( 10,659円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
16
2
56
8
100
7.7

1個

10,530( 11,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
20
2
50
10
100
9.7

1個

12,180( 13,398円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
20
2
70
10
120
9.7

1個

13,510( 14,861円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
20
2
90
10
140
9.7

1個

14,790( 16,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
24
2
60
12
110
11.7

1個

16,810( 18,491円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビビリに強い3枚刃。干渉防止のロングネックタイプ
・ネガ刃ラジアス、適正な芯厚、45°ネジレの組合せにより、高い剛性と切れ味を実現。高送り高能率加工が可能
・ロングネックタイプのため、深いポケット等の深掘り加工に最適
・彫り込みから側面、R、粗、中仕上まで使える万能タイプ
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

突き出しが大きな場合の切削条件

 

【Question】

突き出しが大きな場合の切削条件は?

カタログに記載されている切削条件表はどの位の突き出しで使用することが前提になっているのでしょうか?
また、突き出しを長くする場合には切削条件をどのように変更すればよいでしょうか?

【Answer】

標準突き出し量

カタログに記載されている切削条件は、工具径の3倍程度(最高でも5倍程度)までの突き出し量を前提で適用することをお勧めします。(ロングシャンクなど突き出しを長く使用することを前提とした商品は除きます)
工具の剛性を保つためには突き出しをできるだけ短くして使用することが重要です。

 

突き出しが長い場合の切削条件

干渉防止などで突き出しを長くしなければならない場合にはビビリが発生しやすくなるため、フレを最小限に抑え、保持剛性の高い焼ばめホルダが有効です。
その上で標準切削条件に対して軸方向切り込み量を10~50%ほど少なくしてください。
それでもビビリが止まらない場合には回転数と送り速度を突き出し量に応じて10~40%ほど少なくしてください。

 

ロングネック、ロングシャンク形状の利用

ロング刃長の工具は剛性が低いため、刃長は必要最低限としてロングネック、ロングシャンク形状の工具が効果的です。また、できるだけ刃数が多く剛性の高い形状のほうがビビリの発生をおさえられます。

 

5軸加工機の利用

5軸制御のマシニングセンタを利用することによりこれまで突き出しを長くしなければアプローチできなかったポケットの底部などを接近性高く切削することが可能です。これによりビビリが少なく高品質な加工面に仕上がります。

 
Q ラジアスエンドミルでの曲面加工は、どのようなメリットがありますか?
A ラジアスエンドミルの刃径は刃先Rに関係なく大きくすることが可能です。
   それにより剛性が高まり、切削速度をあげることができ、
   加工品質、工具寿命の改善が見込まれます。また平坦が多い加工では、
   ピックフィードを大きくとることができ、加工能率が向上します。
Q 調質鋼とはどのような鋼材ですか?
A 調質鋼(プリハードン鋼)はあらかじめ熱処理を施された鋼材で、
   金型材などに多く用いられています。調質鋼硬度はHRC35~45程度で、
   比較的切削性が良好な鋼材です。また焼入れをすることで、
   さらに硬度を増すこともできます。以下は調質鋼の一例となります。
   ※同じ製品名でも生材、調質材、焼入れ材で硬度は異なります。
調質鋼
分類
調質鋼
硬度
代表商品名
SCM系(改)33HRC前後HPM7PX5PXA30 
SUS系(快削)33HRC前後HPM38HPM77S-STARSTAVAX
ANSI:P2140HRC前後HPM1PCM40NAK55NAK80

推奨切削条件

MRCシリーズコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削油は被削材に適したものを選定してください。
  • 高速条件では発火性の高い切削油の使用は避け、エアーブローまたはMQLでご使用ください。
  • ご使用の加工機で回転速度があがらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。
  • 標準エンドミルから修正加工されたオプションメニューのエンドミルは切削条件を下げてご使用ください。
  • 首逃がしエンドミルは、切削条件表の数値に以下の比率をかけてご使用ください。
刃数送り速度回転速度
SN-SNR-SN-SNR-
3枚刃75%50%100%70%

型番 MRC-CRLN-HFEM3S

■切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
高硬度鋼
(40~60HRC)
刃径 D送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速標準高速
2×R0.2・R0.53,8006,30011,50019,1003,2105,16010,70017,2002,2803,7009,50015,4005301,2004,80010,400
3×R0.2・R0.84,3407,2407,60012,7003,6205,8707,10011,5002,6904,3306,40010,3006001,3503,2006,900
4×R0.5・R1.04,6207,7005,7009,5003,8206,2005,3008,6002,7404,3904,8007,7006801,4302,4005,200
5×R1.24,5507,5204,6007,6003,8706,2104,3006,9002,7404,4603,8006,2006801,4301,9004,100
6×R0.5・R1.24,7908,0603,8006,4004,1006,5003,6005,7002,8804,5903,2005,1006801,5001,6003,500
8×R2.04,8808,0602,9004,8004,1306,5802,7004,3002,8804,6802,4003,9006801,5001,2002,600
10×R2.04,8307,9802,3003,8004,0406,5302,1003,4002,8504,6501,9003,1007501,5001,0002,100
12×R2.04,5607,6801,9003,2003,9506,3501,8002,9002,7404,4501,6002,6006801,4308001,700
16×R3.03,7806,4801,4002,4003,2005,1701,3002,1002,3003,6501,2001,9005301,2006001,300
20×R3.03,0005,1901,1001,9002,7404,2301,1001,7001,9502,9301,0001,5004509005001,000
Ad標準≦0.08D≦0.08D≦0.08D≦0.04D
高速≦0.06D≦0.06D≦0.06D≦0.02D
Rd≦0.2D≦0.2D≦0.2D≦0.2D

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

MRCシリーズコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

    VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

    VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

      XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

      XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

        XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

        XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

          TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

          TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

            VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

            VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

              TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングネックタイプ

              TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 3枚刃/45゜ネジレ/ロングネックタイプ

                TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ

                TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ

                  MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                  MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                    CRRS UTコート 4枚刃ラジアス

                    CRRS UTコート 4枚刃ラジアス

                      エポックターボリブ(ペンシルネック) ETRP4-TH

                      エポックターボリブ(ペンシルネック) ETRP4-TH

                        CRS40HSP 高能率3枚刃ロングネックラジアス

                        CRS40HSP 高能率3枚刃ロングネックラジアス

                          エポックターボミル ロングネック・コーナR付き

                          エポックターボミル ロングネック・コーナR付き

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 6,800円 2,350円 - - - 3,010円 - - 3,320円 4,900円 8,022円 6,912円 10,894円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 - 平面 / 側面 / 溝 曲面 / 突っ込み(Z送り)
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            MRCシリーズコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            金型に使用
                            評価 4.0満足度:4.02020/07/01
                            以前にも使用したことのある商品でしたので、今回もリピートで購入しました。金型の形状彫りをする際に使用しています。材質はTXを使用しています。切れ味や刃持ちに関しても満足しています。使用していて気になる点はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました