(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,590円 ~ 7,890円
税込価格
2,849円 ~ 8,679円

【特長】・独自の先端形状と、複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 実有効長は目安です。ワークとの干渉が心配な際には必ず実測して確認してください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首径(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 30′(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 1°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 2°(mm)
ワーク勾配角に対する実有効長 3°(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
4.8
0.5
25
6
70
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし

1個

5,020( 5,522円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
4.8
1
25
6
70
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし

1個

5,020( 5,522円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
4.8
0.2
40
6
100
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし

1個

7,890( 8,679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
4.8
0.5
40
6
100
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし

1個

6,950( 7,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
4.8
1
40
6
100
5.8
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし

1個

6,950( 7,645円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の先端形状と、複合多層コーティングにより、耐摩耗性・耐熱性を向上。調質鋼加工において抜群の加工面精度・高耐久を実現
・最適加工領域、STAVAX・NAX80等の金属加工、調質鋼の各種部品加工
・ロングネック形状により深彫り・深リブ加工時の工具干渉を回避
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 実有効長は目安です。ワークとの干渉が心配な際には必ず実測して確認してください。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q ラジアスエンドミルでの曲面加工は、どのようなメリットがありますか?
A ラジアスエンドミルの刃径は刃先Rに関係なく大きくすることが可能です。
   それにより剛性が高まり、切削速度をあげることができ、
   加工品質、工具寿命の改善が見込まれます。また平坦が多い加工では、
   ピックフィードを大きくとることができ、加工能率が向上します。
Q 調質鋼とはどのような鋼材ですか?
A 調質鋼(プリハードン鋼)はあらかじめ熱処理を施された鋼材で、
   金型材などに多く用いられています。調質鋼硬度はHRC35~45程度で、
   比較的切削性が良好な鋼材です。また焼入れをすることで、
   さらに硬度を増すこともできます。以下は調質鋼の一例となります。
   ※同じ製品名でも生材、調質材、焼入れ材で硬度は異なります。
調質鋼
分類
調質鋼
硬度
代表商品名
SCM系(改)33HRC前後HPM7PX5PXA30 
SUS系(快削)33HRC前後HPM38HPM77S-STARSTAVAX
ANSI:P2140HRC前後HPM1PCM40NAK55NAK80

小径のエンドミルの折損防止の方法

 

【Question】

小径のエンドミルがすぐ折損してしまい困っている

微細形状加工に小径のエンドミルを使用していますが、チッピングや折損が起こりやすく困っています。どのように対策をすればよいでしょうか?

【Answer】

振れ精度

小径のエンドミルは剛性が低いため折損しやすい工具ですが、その原因の第一は、工具自体の振れや保持具により発生した振れの影響によるものです。
折損を防止するには、振れ精度の管理を徹底することが必要ですが、焼ばめホルダのように保持精度が高い保持具を使用することが有効です。
 

切削速度を上げて切削特性を高める

一般的にエンドミル刃先の切削特性は、十分な切削速度がなければ発揮されません。小径のエンドミルは、回転速度を上げても切削速度がそれほど上がらず、特にボールエンドミルの場合、実切削部の工具径がかなり小さくなるため、刃先の切削特性が十分に発揮されない状態で使用されていることが多くあります。小径のエンドミルを使用する場合は、実切削速度を意識した対応が必要です。
 

切り込み量の最適化

小径エンドミルは剛性が低いため、過剰な切り込み量は折損を招きます。折損が生じた場合は、切り込み量を小さくしてください。
また、切り込み量の変化を抑え、突発的な負荷が工具にかかることを避けることも重要です。特にコーナー部は切り込み量が大きくなり、エンドミルにかかる負荷が増大しやすい箇所なので、前加工を1工程増やすなど、小径のエンドミルの切り込み量を均一にすることが必要です。
切り込み量を均一化するにはトロコイド工具軌跡などが有効です。ただし、円弧の軌跡を動くトロコイド工具軌跡は、直線送りよりもツールパス自体が長く加工時間が長くなるため、その分切削条件を高めることが必要です。

推奨切削条件

MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削用は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 MRC-CR-PEM2LB

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
刃径D有効長送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
0.10.312032,0000.0088032,0000.0077032,0000.006
0.510032,0000.0066432,0000.0056032,0000.005
16032,0000.0044032,0000.0043032,0000.003
0.20.550032,0000.0140032,0000.00940032,0000.008
140032,0000.0130032,0000.00930032,0000.008
1.530028,0000.00720028,0000.00620028,0000.006
227022,0000.00518022,0000.00518022,0000.004
2.525020,0000.00417020,0000.00416020,0000.003
323020,0000.00316020,0000.00314020,0000.002
3.520020,0000.00314020,0000.00313020,0000.002
45020,0000.0024020,0000.0023520,0000.002
0.3150032,0000.0240032,0000.01830032,0000.016
240028,0000.01830028,0000.01620028,0000.014
330022,0000.01525022,0000.01416022,0000.012
430022,0000.00820022,0000.00715022,0000.006
520020,0000.00616020,0000.00514020,0000.005
69020,0000.0029020,0000.0028020,0000.002
93016,0000.0023016,0000.0023016,0000.002
0.41.560032,0000.0244032,0000.01838032,0000.016
250032,0000.01840032,0000.01635032,0000.014
340028,0000.01530028,0000.01425028,0000.012
430022,0000.01120022,0000.01020022,0000.009
520020,0000.00518020,0000.00515020,0000.004
620020,0000.00318020,0000.00314020,0000.002
720020,0000.00214020,0000.00212020,0000.002
819020,0000.00213020,0000.00211020,0000.002
918020,0000.00212020,0000.00210020,0000.002
1016020,0000.00211020,0000.0028520,0000.002
1210020,0000.0029020,0000.0028020,0000.002
0.5170032,0000.03555032,0000.03235032,0000.028
260032,0000.0350032,0000.02730032,0000.024
350028,0000.02545030,0000.02328030,0000.020
440028,0000.0238028,0000.01825028,0000.016
535020,0000.0133028,0000.00923028,0000.008
630022,0000.00628022,0000.05420022,0000.048
725020,0000.00524020,0000.04519020,0000.040
820018,0000.00418018,0000.03617018,0000.032
920018,0000.00318018,0000.02716018,0000.024
1020018,0000.00218018,0000.01815018,0000.016
1218016,0000.00216018,0000.01812018,0000.016
1510016,0000.0029016,0000.0188016,0000.016
0.6260032,0000.0450032,0000.03630032,0000.032
350032,0000.0445032,0000.03635032,0000.032
440028,0000.0340028,0000.02720028,0000.024
535022,0000.02530028,0000.02318028,0000.020
630022,0000.0125022,0000.00916022,0000.008
730022,0000.00825022,0000.00716022,0000.006
830022,0000.00625022,0000.00516022,0000.005
1020018,0000.00418018,0000.00414018,0000.003
1220018,0000.00315018,0000.00312018,0000.002
1518016,0000.00213016,0000.00210016,0000.002
1810016,0000.0028015,0000.0027015,0000.002
0.7260032,0000.0550032,0000.04530032,0000.040
440028,0000.0435026,0000.03620028,0000.032
630022,0000.0225022,0000.01818022,0000.016
830022,0000.0125022,0000.00918022,0000.008
1025022,0000.00720022,0000.00616022,0000.006
0.8480032,0000.0450032,0000.03650032,0000.032
660026,0000.0340026,0000.02740026,0000.024
840022,0000.0230022,0000.01830022,0000.016
1040022,0000.00830022,0000.00730022,0000.006
1240022,0000.00527017,0000.00520017,0000.004
1432020,0000.00325017,0000.00318017,0000.002
1624016,0000.00223016,0000.00216016,0000.002
2018014,0000.00217014,0000.00215014,0000.002
2410012,0000.0029012,0000.0028012,0000.002
0.941,20032,0000.051,00032,0000.04585032,0000.040
690030,0000.0480030,0000.03675030,0000.032
880026,0000.0375026,0000.02760026,0000.024
1060021,0000.01550021,0000.01445021,0000.012
1535018,0000.00530018,0000.00530018,0000.004
131,20032,0000.051,10032,0000.0451,00032,0000.040
41,10032,0000.041,00032,0000.03690032,0000.032
51,00030,0000.0495030,0000.03685030,0000.032
690026,0000.0390026,0000.02780026,0000.024
785025,0000.0285025,0000.01870025,0000.016
880023,0000.0280023,0000.01860023,0000.016
975020,0000.01870020,0000.01650020,0000.014
1070019,0000.01550019,0000.01440019,0000.012
1260019,0000.0150019,0000.00940019,0000.008
1450015,0000.00840015,0000.00730015,0000.006
1630015,0000.00630015,0000.00525015,0000.005
1824013,0000.00420013,0000.00422013,0000.003
2020012,0000.00318012,0000.00317012,0000.002
2218011,0000.00215011,0000.00214011,0000.002
251209,0000.002909,0000.002859,0000.002
30508,0000.002408,0000.002358,0000.002
1.261,00025,0000.0690023,0000.05480022,0000.048
880021,0000.0570020,0000.04560019,0000.040
1080021,0000.0460020,0000.03650019,0000.032
1250018,0000.0345017,0000.02740016,0000.024
1440018,0000.01535015,0000.01430014,0000.012
1630016,0000.00725012,0000.00620011,0000.006
1.461,00021,0000.190020,0000.09080019,0000.080
890019,0000.0780018,0000.06370017,0000.056
1090019,0000.0580018,0000.04570017,0000.040
1290019,0000.0480018,0000.03670017,0000.032
1470016,0000.0360015,0000.02750014,0000.024
1670016,0000.0260015,0000.01850014,0000.016
1.541,10020,0000.190018,0000.09080017,0000.080
61,10020,0000.190018,0000.09080017,0000.080
880018,0000.0870016,0000.07270015,0000.064
1080018,0000.0670016,0000.05470015,0000.048
1280018,0000.0470016,0000.03670015,0000.032
1480018,0000.0470016,0000.03670015,0000.032
1660016,0000.0350014,0000.02745013,0000.024
1860016,0000.0250014,0000.01845013,0000.016
2060016,0000.0150012,0000.00938011,0000.008
2535012,0000.00629010,0000.0052309,0000.005
302209,0000.0041707,5000.0041507,3000.003
381108,0000.003906,8000.003856,6000.002
40907,0000.002756,0000.002705,9000.002
45506,0000.002455,5000.002405,4000.002
1.661,10019,0000.1290017,0000.10880017,0000.096
890017,0000.0980015,0000.08170015,0000.072
1090017,0000.0880015,0000.07270015,0000.064
1290017,0000.0780015,0000.06370015,0000.056
1490017,0000.0580015,0000.04570015,0000.040
1670014,0000.0460013,0000.03650013,0000.032
1870014,0000.0260013,0000.01850013,0000.016
2070014,0000.00860013,0000.00750013,0000.006
1.861,10018,0000.21,00016,0000.18090015,0000.160
81,10018,0000.181,00016,0000.16290015,0000.144
1090015,0000.1680014,0000.14470014,0000.128
1290015,0000.180014,0000.09070014,0000.080
1490015,0000.0880014,0000.07270014,0000.064
1690015,0000.0780014,0000.06370014,0000.056
1870013,0000.0560012,0000.04550012,0000.040
2070013,0000.0460012,0000.03650012,0000.032
263609,0000.023008,0000.0182507,0000.016
261,10016,0000.21,00015,0000.18090014,0000.160
81,10016,0000.181,00015,0000.16290014,0000.144
1090014,0000.1680013,0000.14470012,0000.128
1290014,0000.180013,0000.09070012,0000.080
1490014,0000.0880013,0000.07270012,0000.064
1690014,0000.0780013,0000.06370012,0000.056
1890014,0000.0580013,0000.04570012,0000.040
2070012,0000.0460011,0000.03650010,0000.032
2570012,0000.0260011,0000.01850010,0000.016
3070012,0000.0160011,0000.00950010,0000.008
3540010,0000.0063909,0000.0053808,0000.005
402207,0000.0022006,5000.0021806,0000.002
501206,0000.0011005,8000.001905,7000.001
60505,0000.001505,0000.001455,0000.001
2.581,20013,0000.31,10012,0000.2701,00011,0000.240
121,20013,0000.251,10012,0000.2251,00011,0000.200
1690012,0000.180010,0000.0907009,0000.080
2090012,0000.0780010,0000.0637009,0000.056
2570010,0000.056008,0000.0455008,0000.040
3070010,0000.026008,0000.0185008,0000.016
403007,0000.0062806,5000.0052706,0000.005
501806,0000.0011705,8000.0011605,7000.001
381,20012,0000.31,10011,0000.2701,00010,0000.240
121,20011,0000.251,10011,0000.2251,00010,0000.200
1690010,0000.180010,0000.0907009,0000.080
2090010,0000.0780010,0000.0637009,0000.056
2590010,0000.0580010,0000.0457009,0000.040
307009,0000.026008,0000.0185007,0000.016
407008,0000.0066008,0000.0055007,0000.005
503006,0000.0012605,6000.0012305,5000.001
4121,3008,0000.31,1007,0000.2701,0007,0000.240
161,3008,0000.251,1007,0000.2251,0007,0000.200
209007,0000.28007,0000.1807006,0000.160
259007,0000.158007,0000.1357006,0000.120
309007,0000.128007,0000.1087006,0000.096
359007,0000.18007,0000.0907006,0000.080
407006,0000.086006,0000.0726005,0000.064
457006,0000.066006,0000.0546005,0000.048
507006,0000.036006,0000.0276005,0000.024
603505,0000.012806,0000.0092705,0000.008
5161,2006,0000.41,1006,0000.3609005,0000.320
201,0006,0000.359506,0000.3157805,0000.280
258005,0000.328005,0000.2887005,0000.256
308005,0000.258005,0000.2257005,0000.200
358005,0000.28005,0000.1807005,0000.160
406005,0000.156005,0000.1355804,0000.120
505004,0000.15004,0000.0904003,0000.080
6201,0005,0000.49505,0000.3607804,2000.320
308005,0000.38005,0000.2707004,2000.240
406005,0000.256005,0000.2255804,2000.200
505004,0000.15004,0000.0904004,0000.080
604003,6000.023503,6000.0183303,2000.016

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

      MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

      MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

        VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

        VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

          TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ

          TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ

            XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ロングネックタイプ

            XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ロングネックタイプ

              XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

              XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

                HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

                  TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                  TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                    VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                    VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                      MHR230R 無限コーティング 2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                      MHR230R 無限コーティング 2枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                        MHR430R 無限コーティング 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                        MHR430R 無限コーティング 4枚刃ロングネックラジアスエンドミル

                          エポックターボミル ロングネック・コーナR付き

                          エポックターボミル ロングネック・コーナR付き

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ユニオンツール ミスミ ミスミ 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 2,590円 - 3,320円 3,010円 - 2,930円 - 3,867円 - 2,350円 3,625円 5,067円 10,894円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 曲面 / 突っ込み(Z送り)
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプのレビュー

                            評価 4.4 平均満足度:4.4 14件のレビュー
                            プラ型深リブ加工用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            MRCシリーズは耐久性も高く、加工面も綺麗に仕上がるので重宝しています。
                            こちらも、期待通りの商品でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            等高線加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/31
                            粗取りから仕上げ加工まで
                            バールエンドミルに比べ、追加パスのピッチが大きくできるため、追加パス数が少ないことで加工が早い。
                            コーナーにRがある為、フラットエンドミルに比べ、同じスキャラップ高さがでもパス数を少なくできる。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電極加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/25
                            電極加工用に使用しております。
                            出荷が早いためこちらを使用していますが
                            刃質もよいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切削
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/02
                            急ぎで欲しいときに、すぐに届くので、とても助かっています。切削も特に問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リブ
                            評価 4.0満足度:4.02021/04/09
                            底にRが付いているため
                            へたりがあまりなく
                            非常に長く加工できます
                            問題なく使用できます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました