(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55等の部品加工、金型加工に幅広...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 現在一部型番が廃番になっており、絞り込み条件で絞り込んだ際に候補に現れない型番があります。候補に現れない型番についてはご注文いただくことができません。なお、「カタログ」タブをクリックすると表示されるカタログについては旧内容ですのでご注意ください。
  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
    【カタログ記載ミス】2019年度版の金属加工用工具・消耗品カタログP.99に間違いがございました。タイプ「LN-XAL-CR-EM2S」刃径1.5/5φ、ラジアス0.4Rはお取り扱いがございません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

外形図

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
1.5
3
0.1
8 ~ 20
4
50
±20
-
-
1.45
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
1.5
3
0.2
8 ~ 20
4
50
±20
-
-
1.45
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
1.5
3
0.3
8 ~ 20
4
50
±20
-
-
1.45
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
1.5
3
0.5
8 ~ 20
4
50
±20
-
-
1.45
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
6
0.1
11 ~ 21
4
50
±20
-
-
1.95
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
6
0.2
11 ~ 21
4
50
±20
-
-
1.95
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
6
0.3
11 ~ 21
4
50
±20
-
-
1.95
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
4
0.4
9 ~ 21
4
40
-
-
-
1.95
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2
6
0.5
11 ~ 24
4
50
±20
-
-
1.95
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2.5
6
0.1
11 ~ 24
4
50
±20
-
-
2.4
-

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2.5
6
0.2
11 ~ 24
4
50
±20
-
-
2.4
-

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2.5
6
0.3
11 ~ 24
4
50
±20
-
-
2.4
-

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
2.5
6
0.5
11 ~ 24
4
50
±20
-
-
2.4
-

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
0.1
14 ~ 21
4
50
±20
-
-
2.9
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
6
0.2
11 ~ 21
6
45
-
-
-
2.9
-

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
0.2
14 ~ 21
4
50
±20
-
-
2.9
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
0.3
14 ~ 27
6
50
-
-
-
2.9
-

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
0.3
14 ~ 21
4
50
±20
-
-
2.9
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
6
0.4
11 ~ 21
4
45
-
-
-
2.9
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
0.5
14 ~ 27
6
50
-
-
-
2.9
-

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
0.5
14 ~ 26
4
50
±20
-
-
2.9
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
6
1
11 ~ 21
6
45
-
-
-
2.9
-

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
3
9
1
14 ~ 21
4
50
±20
-
-
2.9
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
11
0.1
16 ~ 23
4
50
±20
-
-
3.8
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
8
0.2
13 ~ 23
6
45
-
-
-
3.8
-

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
11
0.2
16 ~ 23
4
50
±20
-
-
3.8
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
8
0.3
13 ~ 23
6
45
-
-
-
3.8
-

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
11
0.3
16 ~ 23
4
50
±20
-
-
3.8
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
8
0.4
13 ~ 23
4
45
-
-
-
3.8
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
8
0.5
13 ~ 23
6
45
-
-
-
3.8
-

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
11
0.5
16 ~ 28
4
50
±20
-
-
3.8
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
8
1
13 ~ 23
6
45
-
-
-
3.8
-

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
4
11
1
16 ~ 23
4
50
±20
-
-
3.8
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
13
0.1
18 ~ 25
6
50
±20
-
-
4.8
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
13
0.2
18 ~ 25
6
50
±20
-
-
4.8
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
13
0.3
18 ~ 25
6
50
±20
-
-
4.8
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
13
0.5
18 ~ 28
6
50
±20
-
-
4.8
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
追加工(首逃しのみ)
5
13
1
18 ~ 25
6
50
±20
-
-
4.8
3

1個

-( - )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.2
0.16
0.05
1
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,660( 5,126円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.3
0.24
0.05
1
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,490( 4,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.3
0.24
0.05
2
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,490( 4,939円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.4
0.32
0.05
2
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,990( 3,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.4
0.32
0.1
2
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,990( 3,289円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.5
0.4
0.05
2
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.5
0.4
0.1
2
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.5
0.4
0.05
3
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.5
0.4
0.1
3
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.5
0.4
0.1
4
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.5
0.4
0.05
5
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.6
0.48
0.05
2
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.6
0.48
0.1
2
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.6
0.48
0.1
4
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.6
0.48
0.1
6
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,440( 2,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.7
0.56
0.1
4
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,560( 2,816円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.8
0.64
0.05
4
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,780( 3,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.8
0.64
0.1
4
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,780( 3,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.8
0.64
0.2
4
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,780( 3,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.8
0.64
0.1
6
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,780( 3,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.8
0.64
0.2
6
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,780( 3,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
メーカー標準品
0.8
0.64
0.05
8
4
50
-
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,780( 3,058円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55等の部品加工、金型加工に幅広く使用可能
・ロングネックにより深彫り・深リブ加工時の工具干渉を回避
・短刃長・外周刃バックテーパ形状の採用により、ビビリを抑制(在庫品)
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・切れ味重視の刃先形状・潤滑性に優れたコーティングにより、形状精度・耐摩耗性向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • 現在一部型番が廃番になっており、絞り込み条件で絞り込んだ際に候補に現れない型番があります。候補に現れない型番についてはご注文いただくことができません。なお、「カタログ」タブをクリックすると表示されるカタログについては旧内容ですのでご注意ください。
  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
    【カタログ記載ミス】2019年度版の金属加工用工具・消耗品カタログP.99に間違いがございました。タイプ「LN-XAL-CR-EM2S」刃径1.5/5φ、ラジアス0.4Rはお取り扱いがございません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

Q 深い側面加工に適したエンドミルはありますか?
A ロングシャンクやロングネックエンドミルはネック部が刃径より細いため、
   加工物に干渉せずに深い側面加工ができます。
シャフト部が干渉するシャフト部が干渉しない
Q XALシリーズはどのようなコーティングですか?
A AlCrN系のコーティングで高耐熱で高硬度、摺動性に優れたコーティングです。
   柔らかい材質から硬い材質まで幅広く対応します。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XALAlCrN系一般鋼~調質鋼約1,000前後約3,100前後

小径のエンドミルの折損防止の方法

 

【Question】

小径のエンドミルがすぐ折損してしまい困っている

微細形状加工に小径のエンドミルを使用していますが、チッピングや折損が起こりやすく困っています。どのように対策をすればよいでしょうか?

【Answer】

振れ精度

小径のエンドミルは剛性が低いため折損しやすい工具ですが、その原因の第一は、工具自体の振れや保持具により発生した振れの影響によるものです。
折損を防止するには、振れ精度の管理を徹底することが必要ですが、焼ばめホルダのように保持精度が高い保持具を使用することが有効です。
 

切削速度を上げて切削特性を高める

一般的にエンドミル刃先の切削特性は、十分な切削速度がなければ発揮されません。小径のエンドミルは、回転速度を上げても切削速度がそれほど上がらず、特にボールエンドミルの場合、実切削部の工具径がかなり小さくなるため、刃先の切削特性が十分に発揮されない状態で使用されていることが多くあります。小径のエンドミルを使用する場合は、実切削速度を意識した対応が必要です。
 

切り込み量の最適化

小径エンドミルは剛性が低いため、過剰な切り込み量は折損を招きます。折損が生じた場合は、切り込み量を小さくしてください。
また、切り込み量の変化を抑え、突発的な負荷が工具にかかることを避けることも重要です。特にコーナー部は切り込み量が大きくなり、エンドミルにかかる負荷が増大しやすい箇所なので、前加工を1工程増やすなど、小径のエンドミルの切り込み量を均一にすることが必要です。
切り込み量を均一化するにはトロコイド工具軌跡などが有効です。ただし、円弧の軌跡を動くトロコイド工具軌跡は、直線送りよりもツールパス自体が長く加工時間が長くなるため、その分切削条件を高めることが必要です。

推奨切削条件

XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削用は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 XAL-CR-PEM2LB

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金・アルミ合金
刃径D有効長送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
0.10.337037,3400.00635037,3400.00625036,2900.00440041,0800.008
0.537037,3400.00435037,3400.00425036,2900.00340041,0800.005
134037,3400.00332036,2900.00323032,6300.00237041,0800.004
0.20.547033,6000.01947033,6000.01626030,4500.01351036,9600.023
137033,6000.01437033,6000.01221030,4500.00940036,9600.017
1.526029,4000.00826029,4000.00716026,2500.00528032,5500.011
221023,1000.00521023,1000.00413021,0000.00323025,2000.006
2.519021,0000.00418021,0000.00411021,0000.00320023,1000.005
318021,0000.00317021,0000.0039021,0000.00219023,1000.004
3.515021,0000.00314021,0000.0038021,0000.00216023,1000.004
44021,0000.0024021,0000.0023021,0000.0024023,1000.002
0.3142033,6000.02837033,6000.02432030,4500.01950040,4300.034
1.538033,6000.02432033,6000.02126030,4500.01645040,4300.029
232029,4000.02126029,4000.01821026,2500.01438035,1800.025
2.529029,4000.01524029,4000.01320026,2500.00835035,1800.018
325023,1000.00917023,1000.00716021,0000.00530027,8300.012
420021,0000.00716021,0000.00514021,0000.00323025,2000.008
517021,0000.00515021,0000.00313018,9000.00220025,2000.006
69021,0000.0028021,0000.0026016,8000.00211025,2000.002
93016,8000.0023016,8000.0022013,6500.0023019,9500.002
0.4146033,6000.02840033,6000.02435030,4500.01955040,4300.034
242033,6000.02737033,6000.02332030,4500.01950040,4300.033
332029,4000.01826029,4000.01521026,2500.01238035,1800.021
426023,1000.01321023,1000.01116021,0000.00832027,8300.015
521021,0000.00617021,0000.00514021,0000.00325025,2000.007
619021,0000.00515021,0000.00413021,0000.00222025,2000.006
715021,0000.00413021,0000.00312021,0000.00217025,2000.005
814021,0000.00212021,0000.00211021,0000.00216025,2000.002
913021,0000.00211021,0000.0028021,0000.00215025,2000.002
1012021,0000.0029021,0000.0027018,9000.00214025,2000.002
129021,0000.0028021,0000.0026016,8000.00211025,2000.002
0.5158033,6000.04744033,6000.0435030,4500.03269040,4300.057
253033,6000.04742033,6000.0432030,4500.03263040,4300.057
347031,5000.03238031,5000.02929028,3500.02357037,8000.038
442029,4000.02234029,4000.01926026,2500.01550035,1800.026
540029,4000.01532026,2500.01124023,1000.00847035,1800.018
635023,1000.00623023,1000.00519021,0000.00442027,8300.007
732021,0000.00521021,0000.00418021,0000.00338025,2000.006
828021,0000.00519021,0000.00316021,0000.00334025,2000.006
926021,0000.00217018,9000.00215018,9000.00232025,2000.002
1021021,0000.00216018,9000.00214018,9000.00225025,2000.002
1217021,0000.00213018,9000.00211018,9000.00220025,2000.002
159018,9000.0028016,8000.0027016,8000.00211022,5800.002
0.6263033,6000.05742033,6000.04732028,3500.03876040,4300.068
358033,6000.05338033,6000.04229028,3500.03269040,4300.063
447029,4000.04232029,4000.03521026,2500.02757035,1800.05
626023,1000.01921023,1000.01616021,0000.01332027,8300.023
726023,1000.01121023,1000.00816021,0000.00732027,8300.013
826023,1000.00721023,1000.00616021,0000.00532027,8300.008
1021021,0000.00516018,9000.00414018,9000.00325025,2000.006
1220018,9000.00216018,9000.00213018,9000.00223022,5800.002
1514018,9000.00212016,8000.00211016,8000.00216022,5800.002
188015,7500.0027014,7000.0026014,7000.0029018,9000.002
0.7263033,6000.06653033,6000.05642027,3000.04476040,4300.08
447029,4000.04832029,4000.04132023,1000.03357035,1800.058
647029,4000.0321029,4000.02621023,1000.02157035,1800.037
826023,1000.01821023,1000.01516021,0000.01232027,8300.021
1026023,1000.00821023,1000.00716021,0000.00632027,8300.011
0.8463033,6000.05663033,6000.04642026,2500.03776040,4300.067
647027,3000.03642027,3000.02932022,0500.02357032,5500.043
837023,1000.02532023,1000.02126018,9000.01744027,8300.03
1037023,1000.01132023,1000.00825018,9000.00644027,8300.013
1232017,8500.00732017,8500.00621015,7500.00438021,5300.008
1428017,8500.00326017,8500.00318013,6500.00234021,5300.004
1624016,8000.00223016,8000.00216012,6000.00228019,9500.002
2018014,7000.00217014,7000.00214012,6000.00221017,8500.002
249012,6000.0028012,6000.0027010,5000.00211015,2300.002
0.941,26033,6000.06390031,5000.06368024,1500.0421,52040,4300.076
61,05031,5000.06282029,4000.05363023,1000.0421,26037,8000.075
884027,3000.0463026,2500.03442019,9500.0261,01032,5500.048
1063021,0000.02853021,0000.02432016,8000.01976025,2000.034
1532017,8500.00832017,8500.00632016,8000.00538021,5300.011
131,26031,5000.0951,16031,5000.08484023,1000.0631,52037,8000.113
41,21031,5000.0841,16031,5000.07468023,1000.0531,47037,8000.101
51,16031,5000.0841,00029,4000.07463021,0000.0471,37037,8000.101
61,05028,3500.07495027,3000.06363021,0000.0421,26034,1300.088
71,05026,2500.05384025,2000.05353021,0000.0321,26031,5000.063
884024,1500.04274023,1000.04242018,9000.0321,01028,8800.05
974021,0000.03263019,9500.03242018,9000.02688025,2000.038
1063019,9500.03253018,9000.02932015,7500.02176024,1500.038
1263019,9500.02153018,9000.0232015,7500.01176024,1500.025
1442015,7500.01142015,7500.00921012,6000.00850018,9000.013
1632015,7500.00832015,7500.00721012,6000.00638018,9000.011
1824013,6500.00623013,6500.00519011,5500.00428016,2800.007
2020012,6000.00419011,5500.00414010,5000.00323015,2300.005
2217011,5500.00316010,5000.0031109,4500.00320013,6500.004
25909,4500.003909,4500.003808,9300.00311011,5500.004
30408,4000.002408,4000.002308,4000.0024010,0800.002
1.261,05024,1500.08495023,1000.07463017,8500.0531,26028,8800.101
874021,0000.07474019,9500.05342014,7000.04288025,2000.088
1074021,0000.05374019,9500.04242014,7000.03288025,2000.063
1263017,8500.04253016,8000.03232011,5500.02176021,5300.05
1632012,6000.00826011,5500.00723010,5000.00638015,2300.011
1.461,05021,0000.13795019,9500.11663015,7500.0951,26025,2000.164
884018,9000.09574017,8500.08442013,6500.0631,01022,5800.113
1084018,9000.06374017,8500.05342013,6500.0421,01022,5800.076
1284018,9000.05374017,8500.04242013,6500.0321,01022,5800.063
1463015,7500.04253014,7000.03732011,5500.03276018,9000.05
1663015,7500.03253014,7000.02132011,5500.02176018,9000.038
1.541,05018,9000.14795018,9000.11663014,7000.0951,26022,5800.176
61,05018,9000.14795018,9000.11663014,7000.0951,26022,5800.176
884016,8000.10574015,7500.08442012,6000.0741,01019,9500.126
1084016,8000.08474015,7500.07442012,6000.0531,01019,9500.101
1284016,8000.06374015,7500.05342012,6000.0421,01019,9500.076
1484016,8000.05374015,7500.04742012,6000.0371,01019,9500.063
1663014,7000.05353013,6500.04232010,5000.03276017,8500.063
1863014,7000.03253013,6500.02132010,5000.02176017,8500.038
2044012,6000.02140011,5500.01632010,5000.01153015,2300.025
2530010,5000.0082409,4500.0072208,4000.00636012,6000.011
301807,8800.0051607,7700.0041407,3500.0032109,4500.006
35907,1400.004907,0400.003806,3000.0031108,5600.005
40806,3000.003706,2000.002605,8800.002907,5600.004
45505,7800.003405,6700.002405,6700.001506,9300.004
1.661,05017,8500.15895017,8500.13763013,6500.1051,26021,5300.189
884015,7500.14774015,7500.12642011,5500.1051,01018,9000.176
1084015,7500.11674015,7500.09542011,5500.0741,01018,9000.139
1284015,7500.07474015,7500.06342011,5500.0531,01018,9000.088
1484015,7500.06374015,7500.05342011,5500.0421,01018,9000.076
1663013,6500.05353013,6500.0423209,4500.03776016,2800.063
1863013,6500.04253013,6500.0323209,4500.03276016,2800.05
2063013,6500.02153013,6500.0213209,4500.01176016,2800.025
2640012,1400.01234012,1400.0122008,4000.00648014,4700.014
1.861,16016,8000.2311,05015,7500.18974012,6000.1471,37019,9500.277
81,16016,8000.2211,05015,7500.17974012,6000.1371,37019,9500.265
1084014,7000.12674014,7000.10553010,5000.0841,01017,8500.151
1284014,7000.10574014,7000.08453010,5000.0741,01017,8500.126
1484014,7000.08474014,7000.06353010,5000.0531,01017,8500.101
1684014,7000.07474014,7000.05353010,5000.0421,01017,8500.088
1863012,6000.05353012,6000.0474208,4000.03776015,2300.063
2063012,6000.04253012,6000.0424208,4000.03276015,2300.05
253208,4000.0092607,3500.0082106,3000.00738010,0800.012
261,16015,7500.3261,05014,7000.27374011,5500.2211,37018,9000.391
81,16015,7500.2731,05014,7000.23174011,5500.1891,37018,9000.328
1084013,6500.25274012,6000.215309,4500.1681,01016,2800.302
1284013,6500.13774012,6000.1165309,4500.0951,01016,2800.164
1484013,6500.11674012,6000.0955309,4500.0741,01016,2800.139
1684013,6500.08474012,6000.0745309,4500.0631,01016,2800.101
1884013,6500.07474012,6000.0635309,4500.0531,01016,2800.088
2063011,5500.05353010,5000.0534207,3500.04276013,6500.063
2563011,5500.03253010,5000.0214207,3500.02176013,6500.038
3063011,5500.02153010,5000.0114207,3500.01176013,6500.025
354109,4500.0094008,4000.0082806,3000.00748011,5500.012
402106,8300.0051906,3000.0041506,3000.0032508,1900.006
501106,0900.0021005,9900.002805,2500.0021307,3000.002
60505,2500.001505,2500.001405,2500.001606,3000.001
2.581,16012,6000.411,05011,5500.3477409,4500.2731,37015,2300.491
101,16012,6000.3471,05011,5500.2947409,4500.2311,37015,2300.416
121,16012,6000.2421,05011,5500.27409,4500.1581,37015,2300.29
1484010,5000.1797409,4500.1475307,3500.1161,01012,6000.214
1684010,5000.1267409,4500.1055307,3500.0841,01012,6000.151
1884010,5000.1167409,4500.0955307,3500.0741,01012,6000.139
2084010,5000.0957409,4500.0845307,3500.0631,01012,6000.113
256308,4000.0845308,4000.0634206,3000.05376010,0800.101
306308,4000.0325308,4000.0324206,3000.02176010,0800.038
402906,8300.0072806,3000.0052506,3000.0053508,1900.008
501806,0900.0021705,9900.0021405,2500.0022107,3000.002
381,16010,5000.3781,05010,5000.3157408,4000.2521,37012,6000.454
101,16010,5000.3051,05010,5000.2527408,4000.21,37012,6000.365
121,16010,5000.2841,05010,5000.2427408,4000.1891,37012,6000.34
141,16010,5000.2631,05010,5000.2217408,4000.1791,37012,6000.315
1684010,5000.217409,4500.1795306,3000.1371,01012,6000.252
1884010,5000.1477409,4500.1265306,3000.1051,01012,6000.176
2084010,5000.1377409,4500.1165306,3000.0841,01012,6000.164
2584010,5000.1167409,4500.0955306,3000.0741,01012,6000.139
306308,4000.0955307,3500.0844205,2500.06376010,0800.113
406308,4000.0425307,3500.0324205,2500.02176010,0800.088
454607,2500.0263906,6700.0183205,2500.0135508,6900.05
502806,0900.0092505,9900.0052105,2500.0043407,3000.012
4121,1607,3500.3991,0507,3500.3367406,3000.2731,4208,9800.479
161,1607,3500.3781,0507,3500.3157406,3000.2521,4208,9800.454
208407,3500.3577406,3000.2945305,2500.2311,0208,9800.428
258407,3500.2737406,3000.2315305,2500.1891,0208,9800.328
308407,3500.27406,3000.1685305,2500.1371,0208,9800.239
358407,3500.1797406,3000.1475305,2500.1161,0208,9800.214
406306,3000.1476305,2500.1264204,2000.1057707,6700.176
456306,3000.1266305,2500.1054204,2000.0847707,6700.151
506306,3000.0536305,2500.0424204,2000.0327707,6700.063
5161,1606,3000.4739505,2500.3996305,2500.3151,4207,6700.567
201,0006,3000.4528205,2500.3786305,2500.3051,2107,6700.542
258405,2500.4417405,2500.3686305,2500.2941,0206,4100.529
308405,2500.3997405,2500.3156305,2500.2631,0206,4100.479
358405,2500.3477405,2500.2946305,2500.2311,0206,4100.416
406305,2500.2946104,2000.215304,2000.1897706,4100.357
505304,2000.1584203,1500.1374203,1500.1056405,1500.189
6207704,7200.4516303,9400.3784803,9400.3049205,7400.542
306604,6400.3735803,7900.2944703,7900.2478005,6500.449
405504,5600.2945303,6500.214503,6500.1896605,5500.357
503804,2000.1573003,1500.1363003,1500.1054605,1500.189
603804,2000.1573203,5000.1322403,5000.1064505,1100.189

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

    XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

      VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

      VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

        MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

        MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

          VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

          VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

            HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

            HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

              TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ

              TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ

                MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                  UDCLRS 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス

                  UDCLRS 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス

                    TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                    TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

                      MRCシリーズコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

                      MRCシリーズコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

                        XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ロングネックタイプ

                        XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ロングネックタイプ

                          DCLRS ダイヤモンドコーティング 4枚刃ロングネックラジアス

                          DCLRS ダイヤモンドコーティング 4枚刃ロングネックラジアス

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ユニオンツール ミスミ ミスミ ユニオンツール ミスミ ミスミ ミスミ ユニオンツール
                            通常価格 - - 3,010円 2,590円 2,350円 3,867円 - 3,320円 21,006円 - 6,800円 2,930円 7,317円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 グラファイト - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート)
                            刃数(枚) 2 4 4 2 2 - 2 4 2 4 3 2 4

                            XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 14件のレビュー
                            部品加工
                            評価 5.0満足度:5.02023/08/21
                            特に問題なく使用しております。
                            コスパも良く、納期も確定して頼み易くて良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品加工
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/21
                            ミスミさんのエンドミルだと、価格・種類・万能性と三拍子そろったXALシリーズが個人的なおススメです。
                            ちなみに当方では以下の材質でXALシリーズによる加工実績があります。
                            ■樹脂(PEEK,POM,PMMA など ) ■アルミ(A5052,A2017,A7075,AC4C,ADC12 など) ■鋼(SS,SC,SCM,SNCM,NAC55/80) ■ステンレス(SUS304,SU316,SUS420J2,SUS440C など)
                            ■銅(C1100,C1220,BeCu など) ■複合材(ガラエポ,CFRP など) さすがにCFRPは刃持ちが悪かった・・・

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ用
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/26
                            結構を世話になっております。Fusion360用のデータベースがあれば最高ですね。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ラジアス
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/07
                            リブの加工をする際には
                            安価でかえますし
                            折れても何本かつかえば 
                            けずれます

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/15
                            金型加工に使用しています。
                            種類が豊富にあり納期も短いので大変助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました