(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ (型番リスト)

XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ
  • 数量スライド割引
  • 規格拡大
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55等の部品加工、金型加工に幅広...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

型番

未確定100件の候補があります。

Loading...

外形図

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
首径(mm)
●在庫品 □製作品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
追加工(首逃しのみ)
2
4
0.5
9 ~ 21
4
40
±5
-
-
1.95
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
3
8
0.1
13 ~ 26
4
50
±20
-
-
2.9
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
3
8
0.2
13 ~ 26
4
50
±20
-
-
2.9
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
3
8
0.3
13 ~ 26
4
50
±20
-
-
2.9
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
3
8
0.5
13 ~ 21
4
50
±20
-
-
2.9
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
3
8
1
13 ~ 26
4
50
±20
-
-
2.9
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
11
0.1
16 ~ 28
4
50
±20
-
-
3.8
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
11
0.2
16 ~ 28
4
50
±20
-
-
3.8
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
11
0.3
16 ~ 28
4
50
±20
-
-
3.8
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
8
0.5
13 ~ 23
6
45
±5
-
-
3.8
-

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
11
0.5
16 ~ 23
4
50
±20
-
-
3.8
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
4
11
1
16 ~ 28
4
50
±20
-
-
3.8
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
13
0.1
18 ~ 28
6
50
±20
-
-
4.8
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
13
0.2
18 ~ 28
6
50
±20
-
-
4.8
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
13
0.3
18 ~ 28
6
50
±20
-
-
4.8
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
13
0.5
18 ~ 25
6
50
±20
-
-
4.8
3

1個

-( - )

3日目

追加工(首逃しのみ)
5
13
1
18 ~ 28
6
50
±20
-
-
4.8
3

1個

-( - )

3日目

メーカー標準品
1
1.5
0.05
3
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.1
3
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.2
3
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.1
4
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.2
4
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.1
6
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.2
6
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.3
6
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.05
8
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.1
8
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.2
8
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.1
10
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.3
10
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.1
12
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1
1.5
0.2
12
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

2,840( 3,124円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.2
1.8
0.3
5
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.5
2.3
0.1
6
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.5
2.3
0.2
6
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.5
2.3
0.3
6
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.5
2.3
0.2
8
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.5
2.3
0.3
8
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.5
2.3
0.2
10
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.5
2.3
0.3
10
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.5
2.3
0.1
12
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.5
2.3
0.2
12
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.5
2.3
0.5
12
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
1.5
2.3
0.3
16
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.1
8
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.2
8
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.3
8
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.5
8
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.2
10
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.5
10
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.1
12
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.3
12
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.5
12
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.2
16
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.3
16
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.5
16
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.2
20
4
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.3
20
4
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.5
20
4
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2
3
0.2
24
4
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,000( 3,300円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2.5
3.7
0.2
15
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,160( 3,476円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2.5
3.7
0.3
15
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,160( 3,476円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2.5
3.7
0.5
15
4
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,160( 3,476円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2.5
3.7
0.5
20
4
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

3,160( 3,476円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
0.2
16
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
0.3
16
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
0.5
16
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
1
16
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
0.2
20
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
0.3
20
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
0.5
20
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
0.3
25
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,350( 4,785円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
0.5
25
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,350( 4,785円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
1
25
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,350( 4,785円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
0.5
30
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,510( 4,961円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
1
30
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,510( 4,961円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
0.1
40
6
100
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,510( 4,961円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
3
4.5
0.5
40
6
100
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,510( 4,961円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
0.2
16
6
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
0.5
16
6
50
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
0.2
20
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
0.5
20
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
1
20
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
0.2
30
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
0.5
30
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
1
30
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

4,110( 4,521円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
0.2
40
6
100
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

6,560( 7,216円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
0.5
40
6
100
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

6,560( 7,216円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
4
6
1
40
6
100
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

6,560( 7,216円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
5
7.5
0.5
25
6
70
±5
tebis / Zoller
2D/3D
-
-
-

1個

5,140( 5,654円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ・銅・S45C・SS材・NAK55等の部品加工、金型加工に幅広く使用可能
・ロングネックにより深彫り・深リブ加工時の工具干渉を回避
・短刃長・外周刃バックテーパ形状の採用により、ビビリを抑制(在庫品)
・刃先ラジアス形状により、隅R加工や形状加工はもちろん、刃先の欠け防止にも効果的
・切れ味重視の刃先形状・潤滑性に優れたコーティングにより、形状精度・耐摩耗性向上(XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません)
・再研磨可能。ご利用手順・対応範囲・価格・納期などは「再研磨サービス」専用ページをご確認ください。

(i)ご注意

  • XALコーティングは通電性を持っておりません。通電方式のツールセッターは使用できません。
  • 追加工オプションの対象商品には現在CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データのご用意がございません。
  • 「CADデータ」、「CAM・工具管理ソフト用データ」のある商品を絞り込む場合は、絞り込み条件該当項目の希望データを選択してください。(一部データのご用意がない商品もございます。)
    詳細は「切削工具データダウンロードサービス」ページからご確認ください。

技術情報

技術情報

特徴・使用例

技術情報

ラジアスエンドミルによる倣い加工のメリット

 

【Question】

ラジアスエンドミルによる倣い加工のメリットは?

三次元形状の倣い加工に、ボールエンドミルではなくラジアスエンドミルを使用するという話を最近よく聞きます。ラジアスエンドミルを使うと具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

【Answer】

切削条件の良化

ボールエンドミルの刃径は刃先Rの2倍ですが、ラジアスエンドミルの刃径は刃先Rの寸法に関係なく大きくすることが可能です。刃径が大きいと以下の点で切削条件が良化します。
刃径が大きいと工具剛性が高く、特に小径の場合たおれを小さく抑えることができ、安定した切削が可能です。また、実切削径が大きくなり速い切削速度で加工することが可能なため、加工面精度の向上や工具寿命の向上が見込めます。

 

ボールエンドミル加工、ラジアスエンドミル加工

 

平坦部加工の高能率化

ラジアスエンドミルは、ボールエンドミルよりもピックフィードを大きくとることができ、粗加工における加工能率の向上が可能です。

 

平坦部加工の高能率化

XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ:関連画像

Q 深い側面加工に適したエンドミルはありますか?
A ロングシャンクやロングネックエンドミルはネック部が刃径より細いため、
   加工物に干渉せずに深い側面加工ができます。
シャフト部が干渉するシャフト部が干渉しない
Q XALシリーズはどのようなコーティングですか?
A AlCrN系のコーティングで高耐熱で高硬度、摺動性に優れたコーティングです。
   柔らかい材質から硬い材質まで幅広く対応します。
シリーズ名コーティング種主な被削材耐酸化性(°)表面硬度(HV)
XALAlCrN系一般鋼~調質鋼約1,000前後約3,100前後

推奨切削条件

XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ 推奨切削条件
  • 機械、チャックは剛性のある精度の高いものをご使用ください。
  • 切削用は被削材に適したものを選定してください。
  • ご使用の加工機で回転速度が上がらない場合は、送り速度と回転速度を同じ比率で下げてご使用ください。
  • エンドミル取り付け時の刃先の振れは0.01mm以内に抑えてください。

型番 XAL-CR-PEM4LB

■溝切削条件

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SCM、SUS)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
銅合金・アルミ合金
刃径D有効長送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
Ad
(mm)
142,00031,5000.071,73031,5000.071,03023,1000.052,42037,8000.08
61,68028,3500.071,42027,3000.0695021,0000.042,00034,1300.08
81,26024,1500.041,10023,1000.0463018,9000.031,52028,8800.05
1099019,9500.0379018,9000.0347015,7500.021,16024,1500.04
1299019,9500.0279018,9000.0247015,7500.011,16024,1500.02
1.261,68024,1500.081,42023,1000.0795017,8500.052,00028,8800.11
81,26021,0000.071,10019,9500.0563014,7000.041,52025,2000.08
1099021,0000.051,10019,9500.0463014,7000.031,16025,2000.06
1299017,8500.0479016,8000.0347011,5500.021,16021,5300.05
1653012,6000.0139011,5500.0135010,5000.0163015,2300.01
1.461,68021,0000.131,42019,9500.1295015,7500.092,05025,2000.15
81,26018,9000.091,10017,8500.0863013,6500.061,52022,5800.12
101,26018,9000.061,10017,8500.0563013,6500.041,52022,5800.07
1499015,7500.0479014,7000.0447011,5500.031,16018,9000.05
1.561,79018,9000.131,42018,9000.1295014,7000.092,15022,5800.15
81,26016,8000.111,10015,7500.0863012,6000.071,52019,9500.13
101,26016,8000.081,10015,7500.0763012,6000.051,52019,9500.11
121,26016,8000.061,10015,7500.0563012,6000.041,52019,9500.07
141,26016,8000.051,10015,7500.0563012,6000.041,52019,9500.06
1699014,7000.0579013,6500.0447010,5000.031,16017,8500.06
1899014,7000.0379013,6500.0247010,5000.021,16017,8500.04
2070012,6000.0260011,5500.0247010,5000.0184015,2300.02
1.661,79017,8500.151,42017,8500.1495013,6500.112,15021,5300.18
81,37015,7500.141,10015,7500.1363011,5500.111,63018,9000.17
101,26015,7500.121,10015,7500.0963011,5500.071,52018,9000.14
121,26015,7500.071,10015,7500.0663011,5500.051,52018,9000.08
141,26015,7500.061,10015,7500.0563011,5500.041,52018,9000.07
1.862,00016,8000.211,58015,7500.191,10012,6000.152,36019,9500.25
82,00016,8000.201,58015,7500.181,10012,6000.142,68019,9500.24
101,26014,7000.131,10014,7000.1179010,5000.081,52017,8500.15
121,26014,7000.111,10014,7000.0879010,5000.071,52017,8500.13
141,26014,7000.081,10014,7000.0679010,5000.051,52017,8500.11
161,26014,7000.071,10014,7000.0579010,5000.041,52017,8500.08
2099012,6000.0479012,6000.046308,4000.031,16015,2300.05
255008,4000.013907,3500.013206,3000.0160010,0800.01
262,00015,7500.291,58014,7000.271,10011,5500.222,47018,9000.36
82,00015,7500.271,58014,7000.231,10011,5500.192,47018,9000.33
101,37013,6500.251,10012,6000.217909,4500.171,69016,2800.30
121,26013,6500.141,10012,6000.127909,4500.091,58016,2800.17
141,26013,6500.121,10012,6000.097909,4500.071,58016,2800.14
161,26013,6500.081,10012,6000.077909,4500.061,58016,2800.11
181,26013,6500.071,10012,6000.067909,4500.051,58016,2800.08
2099011,5500.0579010,5000.056307,3500.041,21013,6500.06
2599011,5500.0379010,5000.026307,3500.021,21013,6500.04
3099011,5500.0279010,5000.016307,3500.011,21013,6500.02
2.582,00012,6000.371,58011,5500.351,1009,4500.272,47015,2300.44
122,00012,6000.241,58011,5500.201,1009,4500.162,47015,2300.29
161,26010,5000.131,1009,4500.117907,3500.081,58012,6000.15
201,26010,5000.091,1009,4500.087907,3500.061,58012,6000.12
259908,4000.087908,4000.066306,3000.051,21010,0800.11
382,00010,5000.341,58010,5000.321,1008,4000.252,47012,6000.40
121,84010,5000.281,58010,5000.241,1008,4000.192,26012,6000.34
161,26010,5000.211,1009,4500.187906,3000.141,58012,6000.25
201,26010,5000.141,1009,4500.127906,3000.081,58012,6000.17
251,26010,5000.121,1009,4500.097906,3000.071,58012,6000.14
309908,4000.097907,3500.086305,2500.061,21010,0800.12
407806,7200.075705,7100.065004,3800.059208,0600.08
3.5162,1009,4500.191,6807,5600.191,2607,3500.161,21010,0800.12
251,5807,8800.131,2606,3000.138906,3000.081,21010,0800.12
351,0506,3000.078405,0400.075504,7300.051,21010,0800.12
4122,3108,4000.321,8506,7200.321,3706,3000.262,93010,5000.32
162,2108,4000.261,7606,7200.261,2606,3000.212,84010,5000.26
202,1008,4000.211,6806,7200.211,1606,3000.162,58010,5000.21
301,5807,3500.131,2605,8800.138405,2500.081,8908,9300.13
351,2606,3000.111,0105,0400.117004,7300.071,5807,5600.11
409505,2500.087604,2000.085704,2000.061,1306,3000.08
457904,7300.066303,7800.064703,6800.049505,6700.06
506304,2000.045003,3600.043503,1500.037605,0400.04
5162,2106,3000.371,7605,0400.371,2604,7300.322,3007,5600.44
251,8906,3000.261,5105,0400.261,0504,7300.218904,4100.19
351,2605,2500.161,0104,2000.166603,6800.111,8405,0400.09
507103,6800.075702,9400.073802,6300.059503,7800.03
6201,8905,2500.421,5104,2000.421,0503,6800.371,0803,5302.37
301,4704,2000.371,1803,3600.377903,1500.328703,0200.32
401,0503,6800.268402,9400.266002,8400.211,5103,7800.19
507903,1500.166302,5200.164402,3100.119502,7700.09

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

    MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

    MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

      XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

      XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

        VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

        VACシリーズ超硬不等リードロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

          TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

          TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプ

            MRCシリーズコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

            MRCシリーズコート超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショート・ロングネックタイプ

              VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

              VACシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                MRCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

                  TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ

                  TSCシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃ロングネックタイプ

                    HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

                    HHRS 4枚刃/6枚刃 ロングネックラジアスエンドミル

                      DCLRS ダイヤモンドコーティング 4枚刃ロングネックラジアス

                      DCLRS ダイヤモンドコーティング 4枚刃ロングネックラジアス

                        XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ロングネックタイプ

                        XCPシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ロングネックタイプ

                          UDCLRS 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス

                          UDCLRS 超硬合金・硬脆材加工用 2枚刃ロングネックラジアス

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ユニオンツール ユニオンツール ミスミ ユニオンツール
                            通常価格 - 3,320円 - 3,010円 - 6,800円 2,350円 2,590円 - 3,867円 7,317円 2,930円 21,006円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 平面 / 曲面 / 溝 - 平面 / 曲面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 グラファイト
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 非鉄用(ダイヤコート)

                            XALシリーズ超硬ロングネックラジアスエンドミル 4枚刃/ロングネックタイプのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 4件のレビュー
                            プラ型の加工
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/12
                            プラスチック金型の入子の加工に使用しています。
                            HRC30くらいまでならこれで十分です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミ材の加工に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/30
                            細い軸で少し不安に感じましたが切削加工時特に不具合なく切れ味よくスムーズに作業できました。非常に良いものだと思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型加工
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/18
                            高速加工、高精度な深彫り加工ができるので購入してよかったと思います。スライド価格が設定されていますが10本もいらないので1本だけでももう少し安くしていただけたらいいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            細い
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/25
                            細いリブなど加工するのに
                            最適です
                            ロングネックで有効長は
                            逃げているため
                            干渉もしないですし

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ロングネックラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト