(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬段付ドリル 寸法指定・ロングシャンクタイプ

超硬段付ドリル 寸法指定・ロングシャンクタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・自由指定の段付ドリルネジレ刃に先端径・大口径寸法指定タイプのロングシ...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

Loading...

商品仕様

推奨切削条件

型番 LS-C-STDRF

被削材機械構造用炭素鋼
(S45C~S55C)
合金工具鋼
(SKD、SUS、SCM)
調質鋼(35~40HRC)
(HPM、NAK)
切削速度40~60(m/min)30~50(m/min)20~40(m/min)
直径D大径D1送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
送り量
(mm/rev)
回転速度
(min-1
3.460.0310600.037900.03530
4.370.059100.056800.05450
5.180.057900.055900.05400
6.8100.066300.064800.06320
8.5120.085300.084000.08260
10.3140.104500.103400.10220

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

型番リスト

型番
全長(mm)
シャンク径、MTNo
先端径D(mm)
段付長さℓ(mm)
両角θ(°)
大径D1(mm)
溝長ℓ1(mm)
シャンク径公差(mm)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
3
1 ~ 2
3 ~ 6
60 ~ 120
1.01 ~ 2.9
5 ~ 15
-

1個

-( - )

5日目

80
4
1.5 ~ 3
3 ~ 8
60 ~ 120
2.02 ~ 3.9
5 ~ 20
-0.008~0

1個

-( - )

5日目

90
6
2.5 ~ 5
3 ~ 12
60 ~ 120
3.02 ~ 5.9
5 ~ 30
-0.008~0

1個

-( - )

5日目

90
8
4 ~ 7
5 ~ 20
60 ~ 120
5.02 ~ 7.9
7 ~ 40
-0.009~0

1個

-( - )

8日目

120
10
6 ~ 9
5 ~ 30
60 ~ 120
7.02 ~ 9.9
7 ~ 60
-0.009~0

1個

-( - )

5日目

140
12
8 ~ 11
5 ~ 50
60 ~ 120
9.02 ~ 11.9
7 ~ 70
-0.011~0

1個

-( - )

5日目

160
14
10 ~ 13
5 ~ 60
60 ~ 120
11.02 ~ 13.9
7 ~ 80
-0.011~0

1個

-( - )

8日目

180
16
12 ~ 15
5 ~ 70
60 ~ 120
13.02 ~ 15.9
7 ~ 90
-0.011~0

1個

-( - )

8日目

200
20
14 ~ 19
5 ~ 80
60 ~ 120
15.02 ~ 19.9
7 ~ 100
-0.013~0

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由指定の段付ドリルネジレ刃に先端径・大口径寸法指定タイプのロングシャンクタイプが新登場!

外形図

超硬段付ドリル 寸法指定・ロングシャンクタイプ:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬段付ドリル 寸法指定・ロングシャンクタイプ

超硬段付ドリル 寸法指定・ロングシャンクタイプ

    超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ

    超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ

      超硬段付ドリル 寸法指定タイプ

      超硬段付ドリル 寸法指定タイプ

        超硬段付ドリル90°面取刃付 KDD-2

        超硬段付ドリル90°面取刃付 KDD-2

          TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き

          TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き

            DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ

            DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ

              超硬バニシングドリル ロングシャンクタイプ

              超硬バニシングドリル ロングシャンクタイプ

                超硬バニシングドリル 段付タイプ

                超硬バニシングドリル 段付タイプ

                  ヘッド交換式ドリル TIDC形

                  ヘッド交換式ドリル TIDC形

                    コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル

                    コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル

                      NCスポッティングドリル ロングシャンク 90° 559

                      NCスポッティングドリル ロングシャンク 90° 559

                        メーカー ミスミ ミスミ ミスミ 協和精工 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タンガロイ サンドビック グーリング
                        通常価格 - - - 6,377円 5,080円 8,440円 - - 27,600円 8,263円 9,480円
                        通常出荷日 5日目~   8日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   3日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                        被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 -
                        工具材質 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 -
                        コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 非鉄用(DLC) ノンコート ノンコート - - -
                        先端角(°) 140 140 140 120° 140 130 120 120 - 140 -
                        シャンクタイプ エンドミルシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク - ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク エンドミルシャンク - - -

                        超硬段付ドリル 寸法指定・ロングシャンクタイプのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました