(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬バニシングドリル ロングシャンクタイプ

超硬バニシングドリル ロングシャンクタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・アルミの段付加工に最適です。・ロングシャンクタイプを追加しました。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 大径がシャンク径と同一の場合、大径公差はシャンク径公差に準じます。
  • シャンク径8~12φは2023年7月10日より標準出荷日を5日目出荷に変更しました。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品仕様

推奨切削条件

型番 LS-BUNDRS

被削材切削速度
(m/min)
1回転当たりの送り量
(mm/rev)
アルミニウム合金20~300.025~0.125

切りくずの排出が良好でない場合には、排出状況に応じ、適宜ステップ加工を行ってください。

型番リスト

型番
全長(mm)
シャンク径、MTNo
先端径D(mm)
溝長ℓ(mm)
片角θ(°)
大径D1(mm)
溝長ℓ1(mm)
シャンク径公差(mm)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
60
3
1 ~ 1.99
1 ~ 5
30 ~ 90
1.01 ~ 3
3 ~ 10
-0.006~0

1個

-( - )

3日目

80
4
2 ~ 2.99
2 ~ 15
30 ~ 90
2.01 ~ 4
4 ~ 20
-0.008~0

1個

-( - )

3日目

90
6
3 ~ 3.99
3 ~ 15
30 ~ 90
3.01 ~ 6
5 ~ 30
-0.008~0

1個

-( - )

3日目

90
8
5 ~ 6.99
5 ~ 25
30 ~ 90
5.01 ~ 8
7 ~ 30
-0.009~0

1個

-( - )

5日目

120
10
7 ~ 8.99
5 ~ 35
30 ~ 90
7.01 ~ 10
9 ~ 50
-0.009~0

1個

-( - )

5日目

120
12
9 ~ 10.99
5 ~ 45
30 ~ 90
9.01 ~ 12
11 ~ 50
-0.011~0

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミの段付加工に最適です。
・ロングシャンクタイプを追加しました。

(i)ご注意

  • 大径がシャンク径と同一の場合、大径公差はシャンク径公差に準じます。
  • シャンク径8~12φは2023年7月10日より標準出荷日を5日目出荷に変更しました。

外形図

超硬バニシングドリル ロングシャンクタイプ:関連画像

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬バニシングドリル ロングシャンクタイプ

超硬バニシングドリル ロングシャンクタイプ

    超硬バニシングドリル 段付タイプ

    超硬バニシングドリル 段付タイプ

      TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き

      TiAlNコート超硬段付ドリル ボルト穴加工用/ねじ下穴加工用 面取り刃付き

        DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ

        DLCコート超硬段付ドリル アルミ加工用/スタブ

          超硬段付ドリル 寸法指定・ロングシャンクタイプ

          超硬段付ドリル 寸法指定・ロングシャンクタイプ

            超硬段付ドリル90°面取刃付 KDD-2

            超硬段付ドリル90°面取刃付 KDD-2

              超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ

              超硬段付ドリル ねじ下穴加工用 面取り刃付き 寸法指定タイプ

                超硬段付ドリル 寸法指定タイプ

                超硬段付ドリル 寸法指定タイプ

                  ヘッド交換式ドリル TIDC形

                  ヘッド交換式ドリル TIDC形

                    コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル

                    コロドリル 460-XM タップ下穴用面取りドリル

                      DLC ドリルフラットロングシャンク DLCDZLS

                      DLC ドリルフラットロングシャンク DLCDZLS

                        超硬テーパーネックボールエンドミル KTBL-2

                        超硬テーパーネックボールエンドミル KTBL-2

                          バンド・ドラム(軸径3mm)

                          バンド・ドラム(軸径3mm)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 協和精工 ミスミ ミスミ タンガロイ サンドビック 不二越 協和精工 トラスコ中山
                            通常価格 - - 5,080円 8,440円 - 6,377円 - - 27,600円 8,263円 13,289円 11,605円 264円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   1日目  
                            被削材 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 - 超硬 超硬 - 超硬 - - -
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 非鉄用(DLC) ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - - - - -
                            先端角(°) 120 120 140 130 140 120° 140 140 - 140 - - -
                            シャンクタイプ エンドミルシャンク エンドミルシャンク ストレートシャンク ストレートシャンク エンドミルシャンク - ストレートシャンク エンドミルシャンク - - - - -

                            超硬バニシングドリル ロングシャンクタイプのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            部品加工用として
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/21
                            当社で計画している、アルミ部品の加工用として、試験的に購入しました。使ってみた感じでは、穴の精度は良いですが、まだ面粗度の評価はしていません。また奥まった所でも、加工出来るように、刃長等の選択肢があればと感じています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            段付きドリル・座繰りドリルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました