(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダイヤルインジケータ

ダイヤルインジケータ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
7,101円
税込単価
7,811円

狭い場所や深い場所での測定が簡単で耐磨耗性に優れているダイヤルインジケータ。【...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
    なし
  • デジタル/ダイヤル:
    ダイヤル
  • 目量(mm):
    0.01
  • 測定力(N):
    0.5
  • 目盛種類:
    バランス目盛
  • 戻り誤差(μm):
    3
  • 繰返し精密度(μm):
    3
  • 測定データ出力端子:
    なし
  • 目盛仕様:
    0-40-0
  • 重量(g):
    80
  • 測定子:
    前後115°
  • 広範囲行き精度μm:
    13
  • 標準付属品:
    φ6mm・φ8mm アリ溝付ステム、測定子交換用スパナ、専用ケース
  • 測定子材質:
    超硬球
  • 測定範囲(mm):
    0~0.8
  • A(mm):
    37.5
  • B(mm):
    93
  • C(mm):
    73
  • D(mm):
    13.2
  • E(mm):
    16.5
  • F(mm):
    12.5
  • G(mm):
    10
  • H(mm):
    26
  • I(mm):
    18.4
  • J(mm):
    7
  • K(mm):
    20
  • 隣接誤差(μm):
    10
  • サイズ(mm):
    測定子先端:φ2
  • 形状:
    測定子先端:球

型番

MDG0.8-37.5 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

寸法図


<p><strong>Q:測定子取付部分はねじ式ですか。</strong><br />
A:ねじ式で、M1.6×P0.35です。</p>

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDG0.8-37.5

1個

7,101( 7,811円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

狭い場所や深い場所での測定が簡単で耐磨耗性に優れているダイヤルインジケータ。
【特長】
・測定子に超硬を採用。
・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単に行える。
・各軸受部に宝石を組み込んでおり、精度が良く耐久性に優れている。
・超硬球は高い耐磨耗性をもち、高硬度でキズがつきにくく、熱膨張係数が小さい。
・目盛板は緑色で視認性が良い。
【用途】
・内・外測、溝巾、芯だし、平行度、平面度などの測定。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

カタログ

 

Loading...

MDG0.8-37.5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤルインジケータの型番MDG0.8-37.5のページです。
型番MDG0.8-37.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤルインジケータ

ダイヤルインジケータ

    標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)

    標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)

      標準型ダイヤルゲージ 73750

      標準型ダイヤルゲージ 73750

        バックプランジャー形ダイヤルゲージ

        バックプランジャー形ダイヤルゲージ

          標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

          標準型ダイヤルゲージ(目量 0.01mm)

            標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm)

            標準型ダイヤルゲージ(目量 0.001mm)

              ダイヤルゲージ(CR-NA)

              ダイヤルゲージ(CR-NA)

                標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

                標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)

                  標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

                  標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

                    長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mm

                    長ストロークダイヤルゲージ 目量0.01mm・0.05mm・0.1mm

                      テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

                      テクロック 精密ダイヤルゲージ TM-1210

                        テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

                        テクロック ダイヤルゲージ(逆目盛タイプ)

                          テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                          テクロック 小型ダイヤルゲージ(0.005mm/左右振分目盛)

                            メーカー ミスミ 尾崎製作所 シンワ測定 テクロック 尾崎製作所 尾崎製作所 BLUEBIRD(韓国ブランド) 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 尾崎製作所 テクロック テクロック テクロック
                            通常価格 7,101円 19,201円 5,970円 8,786円 4,428円 9,660円 3,003円 10,580円 6,700円 7,139円 9,857円 6,478円 10,695円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   7日目   3日目  
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            デジタル/ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル ダイヤル - - -
                            目量(mm) 0.01 0.005 0.01 0.01 0.01 0.001 0.01 0.001 0.01 - - - -
                            測定力(N) 0.5 1.5 1.5 1.4以下 - 1.5 - 2 1.5 - - - -
                            目盛種類 バランス目盛 連続目盛 連続目盛 連続目盛 - - - バランス目盛 連続目盛 - - - -

                            ダイヤルインジケータのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            測定
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            入れ子の寸法
                            測定出しに
                            使用してます
                            測定が0.01まで可能です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            測定
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            入れ子の平行出しや
                            入れ子の垂直だしなど
                            こちらは非常に必要不可欠ですね

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました