(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MT-GLS-19X30
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ エコノミーシリーズ_タイコウオンガラスクロステープ

【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ MT-GLS-19X30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,633円
税込単価
2,896円

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.18
  • テープ長さ(m):
    30
  • 粘着力:
    6N/25mm
  • 引張強度:
    380N/25mm
  • 伸び(%):
    ≧3%
  • 耐熱温度(℃):
    -50℃~180℃
  • 基材厚さ(mm):
    0.12
  • 耐電圧:
    2kV

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

MT-GLS-19X30 解除

Loading...

MT-GLS-19X30 の仕様・寸法情報

商品仕様



型番リスト

型番

関連

テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-GLS-19X30

19

2個

2,633( 2,896円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
・180℃の耐熱性、2KVの絶縁性を持ち、耐熱性と絶縁性を要求されるモーター、トランスのコイルの固定・結束・絶縁用途に最適
・耐熱性や耐摩耗性を要求される各種配管やハーネスの保護、結束に。
・高い耐摩耗性と引張強度によって強度が重視される梱包や固定にも使用可能。
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

規格表
3M日東TESA耐熱ガラスクロステープ 仕様説明1  3M日東TESA耐熱ガラスクロステープ 仕様説明2
 
型番数量幅(mm)長さ(m)厚み(mm)粘着力引張強さ破断伸び(%)耐電圧耐熱温度(°C)
MT-GLS-19X301巻入19300.196N/25mm380N/25mm≧3%2kV-50~180
MT-GLS-25X301巻入25300.196N/25mm380N/25mm≧3%2kV-50~180
MT-GLS-38X301巻入38300.196N/25mm380N/25mm≧3%2kV-50~180
MT-GLS-50X301巻入50300.196N/25mm380N/25mm≧3%2kV-50~180

【色】白
【材質】基材:ガラスクロス  粘着剤:シリコン系
【耐熱温度】180℃ 
【用途】高温になる部分の配管保護・電気絶縁。
特長
3M日東TESA耐熱ガラスクロステープ 商品特長その1
3M日東TESA耐熱ガラスクロステープ 商品特長その2
3M日東TESA耐熱ガラスクロステープ 商品特長その3
3M日東TESA耐熱ガラスクロステープ 商品特長その4
3M日東TESA耐熱ガラスクロステープ 商品特長その5
使用例
3M日東TESA耐熱ガラスクロステープ 使用例
包装、固定、地面接着などの環境に対応
注意事項
3M日東TESA耐熱ガラスクロステープ 注意事項

MT-GLS-19X30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープの型番MT-GLS-19X30のページです。
型番MT-GLS-19X30に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MT-GLS-25X30
MT-GLS-38X30
MT-GLS-50X30
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)

3,049円

( 3,354円 )
2個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

25

4,651円

( 5,116円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

38

6,098円

( 6,708円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

50

ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました