(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ

  • 数量スライド割引
  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
800円 ~ 4,025円
税込価格
880円 ~ 4,428円

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数...

詳細情報を確認する

  • テープ厚(mm):
    0.054
  • テープ長さ(m):
    33
  • 引張強さ:
    115 N/25mm
  • 破壊電圧(kV):
    5
  • 使用温度(耐熱温度)(℃):
    -70~200
  • 色:
    ブラウン系
  • 破断伸度(%):
    30
  • 基材厚さ(mm):
    0.04
  • 基材詳細:
    ポリイミド
  • 接着剤厚み(mm):
    0.015
  • 180°剥離力:
    5N/25mm
  • 耐溶剤性:
    8Kg/in

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様
3M日東TESA耐熱ポリイミドゴールドフィンガーテープ 仕様説明
 
型番幅(mm)長さ(m)厚み(mm)耐熱温度180°C剥離力引張強さ破断伸び(%)耐溶剤性破壊電圧(KV)
MT-PTK-10X3310330.05-70~200度
(最大30分)
5N/25mm115N/25mm308Kg/in5
MT-PTK-20X3320330.055N/25mm115N/25mm308Kg/in5
MT-PTK-25X3325330.055N/25mm115N/25mm308Kg/in5
MT-PTK-30X3330330.055N/25mm115N/25mm308Kg/in5
MT-PTK-50X3350330.055N/25mm115N/25mm308Kg/in5
製品仕様
【色】ブラウン(半透明)
【材質】基材:ポリイミドフィルム  粘着剤:シリコン
【耐熱温度】200度で最大30分間使用可能 
【特長】基材として厚さ約0.04mmのポリイミドフィルム、粘着剤として厚さ0,014mmのシリコン系粘着剤を使用し、耐熱性に非常に優れており、テープ除去後も粘着剤が残りにくくなっています。
【用途】絶縁やはんだ付けマスキングに最適。
特長
3M日東TESA耐熱ポリイミドゴールドフィンガーテープ 商品特長その13M日東TESA耐熱ポリイミドゴールドフィンガーテープ 商品特長その2

3M日東TESA耐熱ポリイミドゴールドフィンガーテープ 商品特長その33M日東TESA耐熱ポリイミドゴールドフィンガーテープ 商品特長その4

3M日東TESA耐熱ポリイミドゴールドフィンガーテープ 商品特長その5
注意事項
3M日東TESA耐熱ポリイミドゴールドフィンガーテープ 注意事項
商品情報を表示

型番リスト

型番

関連

テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10

5個

800( 880円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20

4個

1,592( 1,751円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

25

2個

2,297( 2,527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30

2個

2,297( 2,527円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50

2個

4,025( 4,428円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
・最大200度で30分間使用可能なポリイミドテープ
・のり残りしづらく高温環境でのマスキングにも最適

ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました