(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【エコノミーシリーズ】帯電防止マット

【エコノミーシリーズ】帯電防止マット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
23,303円
税込単価
25,633円

長さ10mの大型帯電防止マットを発売!・10mの大型ロールで作業台や棚へカット...

詳細情報を確認する

  • 厚み(mm):
    2
  • 幅(mm):
    1000
  • 商品タイプ:
    静電気対策用品
  • 長さ(m):
    10
  • 色:
    グリーン
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 表面抵抗値(Ω):
    拡散層/10の7~10の9、導電層/10の3~10の5

(i)ご注意

  • 本商品のパッケージは中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
  • 本商品は「返品保証」対象となります。詳しく下記をご確認ください。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

AM-1000MM-10M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AM-1000MM-10M

1個

23,303( 25,633円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

長さ10mの大型帯電防止マットを発売!
・10mの大型ロールで作業台や棚へカットしての使用にも最適
・ハサミで切れるタイプなのでで必要な大きさに合わせて調整可能
・17時までのご注文で最短当日出荷可能のため緊急時にも素早くお届け
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本商品のパッケージは中国語での表記となっております。中国語表記のパッケージ在庫が無くなり次第、順次日本語表記に切替させていただきます。
  • 本商品は「返品保証」対象となります。詳しく下記をご確認ください。
  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。
  • 返品を希望される場合は、以下の操作方法ページをご参照の上、お手続きをお願いいたします。
    //chk0-jp.misumi-ec.com/guide/operation/35.html
  • 保証を利用しての返品依頼はWebでの受け付けとなります。カスタマーセンターへお問い合せいただいても対応できない場合があります。
  • 今後の商品開発の参考のために、商品使用時のご感想や、返品に至った理由などをお聞かせいただくため、お電話させていただく場合がございますがご了承ください。
  • 開封・ご使用済み商品でも返品可能です。
  • 返品可能期間は商品発送日より30日以内のものに限らせていただきます。
  • 返品にかかる送料は弊社にて負担させていただきます。
  • お一人様、1商品につき1回までの返品受付とさせていただきます。
  • 返金方法は以降のご請求からの相殺または返金とさせていただきます。

商品仕様

コストパフォーマンス

特性

特長
・表面層(拡散層)0.35mmには制電拡散ゴムを、下地層(導電層)1.65mmには導電ゴムを使用。
・油・グリース・溶剤でも変形や溶解せず、現場の様々な環境で安心して使用可能。
・耐高温性に優れたニトリルゴムを使用し、変形しにくい。
・EPA(静電気保護区域)内の作業台や棚に敷くことで静電気が製品への悪影響を及ぼすことを予防。

Loading...

AM-1000MM-10Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】帯電防止マットの型番AM-1000MM-10Mのページです。
型番AM-1000MM-10Mに関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】帯電防止マットのレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー

高評価レビュー

台車の棚の保護マットとして
評価 5.0満足度:5.02024/11/05
厚みもしっかりあり、カットもしやすく良い製品だと思います。
多く使用する機会があり、まとめて安く購入できて助かりました。
ロールで重量がかなりありますので取り扱いには注意が必要です。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

台車の棚の保護マットとして
評価 5.0満足度:5.02024/11/05
厚みもしっかりあり、カットもしやすく良い製品だと思います。
多く使用する機会があり、まとめて安く購入できて助かりました。
ロールで重量がかなりありますので取り扱いには注意が必要です。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

作業台のマットとして使用
評価 2.0満足度:2.02024/12/24
マットとしては普通。
ロール状の芯と梱包箱の段ボールに強度が無く変形しており、変形した跡がマットにもある為、貼り付けなどの加工が難しい。

もっと読む 閉じる

ミスミからのコメント

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。いただいたご意見を参考に、一層の品質向上に努めてまいります。

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました