(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業用踏台 縞板1段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSGD1-133
作業用踏台 縞板1段 サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,004円
税込単価
18,704円

【特長】・最大使用質量150㎏・工場や倉庫といった使用頻度の高い現場で大活躍。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    150
  • 段数:
    1
  • 仕様:
    組立式
  • 材質:
    アルミ

型番

MSGD1-133 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ最大使用質量天板高さ天板寸法段数
MSGD1-133作業用踏台150kg0.3m300×400mm1
MSGD1-135作業用踏台150kg0.3m500×400mm1
MSGD1-136作業用踏台150kg0.3m600×400mm1
MSGD1-126作業用踏台150kg0.25m600×400mm1

外形図(一例)

MSDG1-136

商品情報を表示

MSGD1-133 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
天板寸法(mm)
設置寸法(mm)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSGD1-133

0.3
300×400
315×415
4.1

1個

17,004( 18,704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大使用質量150㎏
・工場や倉庫といった使用頻度の高い現場で大活躍。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

作業用踏台 縞板1段の型番MSGD1-133のページです。
型番MSGD1-133に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業用踏台 縞板1段

作業用踏台 縞板1段

    大型作業台

    大型作業台

      アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

      アルミ合金製移動式作業台(四輪キャスター付タイプ)DWS-D型

        アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

        アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

          踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg

          踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg

            1段 作業台

            1段 作業台

              ナカオ ピッチ DW120

              ナカオ ピッチ DW120

                600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

                600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

                  ステップ 2段

                  ステップ 2段

                    作業台

                    作業台

                      折りたたみ式作業台 DXE

                      折りたたみ式作業台 DXE

                        メーカー ミスミ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ エスコ ナカオ エスコ 東京硝子器械 ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                        通常価格 17,004円 266,923円 348,680円 356,276円 8,116円 31,060円 37,188円 103,620円 28,937円 98,039円 34,717円
                        通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   5日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   1日目  
                        商品タイプ 作業用踏台 - 作業用踏台 - - 作業用踏台 - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 -
                        最大使用質量(Kg) 150 - 120 - - 150 - 150 100 120 -
                        段数 1 - - - - - - - - - -
                        仕様 組立式 - - - - - - - - - -
                        材質 アルミ - - - - - - - - - -

                        作業用踏台 縞板1段のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                        階段として使用しています
                        評価 3.0満足度:3.02023/04/17
                        新しく製作した高さ600mmの架台に登るのにこの商品を購入しました。どこからでも登れるように簡単に移動できるようにしました。アルミ製なので重さも気にならず移動も簡単にできています。特に問題もなく使用できています。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        踏み台
                        評価 4.0満足度:4.02023/04/13
                        他のメーカーさんよりも安くて納期が早かったので助かりました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        社内で使用しています
                        評価 5.0満足度:5.02022/09/07
                        社内で高い位置に物を供給するのに他部署で使っているのを見て、今回この商品自部署で購入し、使用しています。使い勝手が良く、供給も楽になる商品でした。価格、納期がすぐわかるミスミで注文しました。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q アルミ以外に使用されている材質はありますか?
                        A
                        アルミ以外の材質は次のとおりです。ヒンジ部:鉄(クロームメッキ)、ねじ類:鉄(クロームメッキ)、脚部のキャップ(樹脂)

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MSGD1-126
                        MSGD1-135
                        MSGD1-136
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        天板高さ
                        (m)
                        天板寸法
                        (mm)
                        設置寸法
                        (mm)
                        質量
                        (kg)

                        17,954円

                        ( 19,749円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        0.25600×400615×4155.9

                        17,004円

                        ( 18,704円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        0.3500×400515×4155.4

                        20,701円

                        ( 22,771円 )
                        1個 あり

                        在庫品1日目

                        当日出荷可能

                        0.3600×400615×4156

                        踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました