(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スベリ止め付脚立 はしご兼用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSTPL-120
スベリ止め付脚立 はしご兼用 スベリドメツキキャタツ ハシゴケンヨウ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,250円
税込単価
13,475円

幅広いステップ幅に滑り止め防止のゴムラバーを装着し安全性を追求したはしご兼用脚...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • 規格詳細:
    製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品
  • 材質:
    アルミ
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 脚立の上で作業する時は、天板を含め上から2段目以下の踏ざんに乗り、天板や踏ざんに身体を当て、安定させた状態で作業してください。

型番

MSTPL-120 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ規格最大使用質量天板高さはしご全長収納時全長
MSTPL-90はしご兼脚立その他規格100kg0.82m1.75m0.889m
MSTPL-120はしご兼脚立その他規格100kg1.11m2.37m1.198m
MSTPL-150はしご兼脚立その他規格100kg1.41m2.99m1.507m
MSTPL-180はしご兼脚立その他規格100kg1.70m3.60m1.816m
MSTPL-210はしご兼脚立その他規格100kg2.00m4.22m2.125m
商品情報を表示

MSTPL-120 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
収納時全長(m)
天板寸法(mm)
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MSTPL-120

MSTPL-120

1.11
2.37
1.198
252×157
4.6
1台

1個

12,250( 13,475円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

幅広いステップ幅に滑り止め防止のゴムラバーを装着し安全性を追求したはしご兼用脚立。
【特長】
・幅広踏ざんにより、長時間の作業も安心。
・滑り止め付踏ざんにより、はしご使用時でも安心して昇降できる。
【用途】
・内装工事や作業。
・あらゆる場所の高所作業に。

(i)ご注意

  • 脚立の上で作業する時は、天板を含め上から2段目以下の踏ざんに乗り、天板や踏ざんに身体を当て、安定させた状態で作業してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スベリ止め付脚立 はしご兼用の型番MSTPL-120のページです。
型番MSTPL-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スベリ止め付脚立 はしご兼用

スベリ止め付脚立 はしご兼用

    はしご兼用脚立 スーパージョブ

    はしご兼用脚立 スーパージョブ

      はしご兼用脚立 プロ型

      はしご兼用脚立 プロ型

        専用脚立(プロ用溶接タイプ)  SEC型

        専用脚立(プロ用溶接タイプ) SEC型

          四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

          四脚調節式はしご兼用脚立「ピッチ」 CXシリーズ

            はしご兼用脚立(アルミ製)

            はしご兼用脚立(アルミ製)

              軽量専用脚立 BEN-KEI

              軽量専用脚立 BEN-KEI

                アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                アルミ四脚調整脚立兼用はしご

                  幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

                  幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

                    伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                    伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-FX(踏ざん幅60mm・各脚441mm伸縮)

                      伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                      伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                        メーカー ミスミ ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション アズワン エスコ ピカコーポレイション ナカオ アルインコ アルインコ アルインコ
                        通常価格 9,751円 15,957円 19,445円 55,819円 49,784円 10,360円 11,156円 31,465円 14,406円 23,497円 25,333円
                        通常出荷日 2日目   1日目~   1日目   4日目~   10日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目~   1日目   1日目   1日目  
                        商品タイプ はしご兼脚立 はしご兼脚立 はしご兼脚立 専用脚立 - はしご兼脚立 専用脚立 - - - -
                        規格 その他規格 その他規格 その他規格 その他規格 - - - - - - -
                        最大使用質量(kg) 100 100 130 160 100 100 130 100 100 100 100
                        踏ざん踏面幅(mm) 55 - - - - - - - - - -
                        規格詳細 製品安全協会(SGマーク)認定品、Aマーク認定品 - - - - - - - - - -

                        スベリ止め付脚立 はしご兼用のレビュー

                        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                        手の届かない所の作業に使用した。
                        評価 4.0満足度:4.02020/07/08
                        強度的にもしっかりしていて、アルミ製で軽いので持ち運びが楽である。

                        もっと読む 閉じる

                        0が参考にしています。

                        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        MSTPL-150
                        MSTPL-180
                        MSTPL-210
                        MSTPL-90
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        天板高さ
                        (m)
                        はしご全長
                        (m)
                        収納時全長
                        (m)
                        天板寸法
                        (mm)
                        質量
                        (kg)
                        内容量

                        15,250円

                        ( 16,775円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        1.412.991.507251×1606.1-

                        16,561円

                        ( 18,217円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        1.73.61.816251×1607.8-

                        24,000円

                        ( 26,400円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        24.222.125251×1609.5-

                        9,751円

                        ( 10,726円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        0.821.750.889252×1573.5-

                        はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました