(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ リチウム万能グリス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミスミ リチウム万能グリス【20個入り】

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,841円
税込単価
6,425円

極圧性、機械安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性等グリースに要求される特...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャバラ
  • 耐水性:
  • 耐熱性:
  • 耐食性:
  • 耐寒性:
  • 使用温度範囲(℃):
    -20~130℃
  • 色:
    褐色
  • 成分:
    鉱物油、リチウム石けん
  • ちょう度:
    No.2
  • 内容量:
    1ケース(400g×10本入りパック×2)

Loading...

使用上の注意

注意・禁止事項

  • ・使用前に安全データシート(SDS)をご一読ください。
  • ・子供の手の届かない所に置いてください。
  • ・火気に近づけないでください。
  • ・製品を使用するときは飲食しないでください。
  • ・取り扱い後は接触部位をよく洗ってください。
  • ・製品を使用するときは保護手袋、保護衣、保護眼鏡、保護面、呼吸器用保護具を着用してください。

保管および廃棄

  • ・換気の良い場所で保管してください。
  • ・容器を密閉して保管してください。
  • ・保管の際は涼しいところに置いてください。
  • ・内容物、容器は国際、国、都道府県、市町村の規則に従って廃棄してください。

環境への配慮

ミスミでは、安全性・再資源化性・省エネルギー性等を考慮した、環境負荷の少ない納入品を調達する「グリーン調達ガイドライン」に則り、化学物質の法規制およびその他の要求事項を遵守する活動を推進しております。
化学物質リスクアセスメントに必要な安全データシート(SDS)もご用意しております。

SDS(MSDS)

GHS分類や化審法・安衛法、PRTR 法などに基づく情報を記載しています。
詳細は以下からご確認いただけます(PDF形式での保存も可能です)。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLG400-20P

1ケース(400g×10本入りパック×2)

1パック

20個入り

5,841( 6,425円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

極圧性、機械安定性、酸化安定性、耐熱性、耐水性、防錆性等グリースに要求される特性をすべて備えた万能タイプの製品です。

【特長】
・広範囲の温度(-20~130℃)に使用できます。
・極圧性に優れているので重荷重や衝撃荷重にも使用できます。
・機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。
・酸化安定性に優れているので長期間の使用ができます。
・耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。
【用途】
・長期の寿命を要求されるベアリング。
・高速または高荷重の軸受け。
【納品時梱包形態】
・ダンボール。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミスミ リチウム万能グリスの型番MLG400-20Pのページです。
型番MLG400-20Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ リチウム万能グリス

ミスミ リチウム万能グリス

    ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス

    ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス

      TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

      TRUSCO リチウム万能グリス 淡褐色

        TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

        TRUSCO モリブデン入りリチウム万能グリス

          TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

          TRUSCO リチウム万能グリス クリーム色

            TRUSCO シャーシーグリス

            TRUSCO シャーシーグリス

              TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

              TRUSCO シャーシーグリス(ちょう度 No.2) カートリッジタイプ

                TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

                TRUSCO リチウム万能グリス カートリッジタイプ

                  レア(大型軸受)

                  レア(大型軸受)

                    TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

                    TRUSCO 二硫化モリブデン入りグリス

                      TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                      TRUSCO 耐熱有機モリブデン入りグリス

                        マルテンプ ET-100K (高温軸受用)

                        マルテンプ ET-100K (高温軸受用)

                          マルテンプ SRL (小型軸受用)

                          マルテンプ SRL (小型軸受用)

                            メーカー ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 協同油脂 トラスコ中山 トラスコ中山 協同油脂 協同油脂
                            通常価格 5,841円 6,881円 360円 1,156円 840円 300円 720円 960円 3,275円 395円 395円 4,251円 3,320円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ - ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ ジャバラ
                            耐水性 - × - - - -
                            耐熱性
                            耐食性 - - - - × × - - -
                            耐寒性 × ×

                            ミスミ リチウム万能グリスのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー
                            各種設備のグリスアップ
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/26
                            文字通り万能グリスなので、いろんな場所に使用しています。問題なく使用できています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械のメンテナンス時に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/09
                            顧客から依頼された機械のメンテナンス時のグリスアップに、この商品をグリスガンにセットして使っています。安価で気になるところはありません。販売数量もほかのメーカー品も同じなので気になりません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械摺動部グリスUP
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/03
                            機械の摺動部グリスUP用です。耐水性も必要なのでこちらを採用しました。期待通りの性能です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品が滑りやすいように
                            評価 4.0満足度:4.02021/09/26
                            割と安価なグリースがあったので購入しました。品質も問題なく使えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の保全
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/13
                            他社のグリスを購入していましたが、
                            ミスミ製で安価でしたので購入しました。
                            使用した感じは全く問題ありません。
                            既存のグリスガンで使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q グリス交換や追加のタイミングはどのように判断すればよいでしょう。
                            A
                            グリスの稠度の変化、粘度の変化、酸化状況(劣化状況)、摩耗粉(異物)の混入を分析や目視で確認して判断するのが適切であると思われます。

                            リチウムグリスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました