(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ シリコーンスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MSLC420-12P
ミスミ シリコーンスプレー【12~24個入り】 シリコーンスプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
4,500円
税込単価
4,950円

《ケース購入なら1本あたり 353円~お求めになりやすい価格》溶剤を使用しない...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 商品タイプ:
    シリコン系
  • 機能:
    離型/滑走
  • 引火点(℃):
    300℃以上(スプレー原液)
  • 色:
    無色透明
  • 危険品種別:
    非危険物(指定可燃物 可燃性液体類)

(i)ご注意

  • 必要に応じSDSをよくお読みの上、正しくお使いください。

Loading...

製品仕様・用途

製品仕様

型式数量容量(スプレー缶1本あたり)サイズ(缶)付属品その他機能
MSLC420-12P1箱(6本入り)×2箱NET 420ml
可燃性液体類(シリコーンオイル)21ml
スプレー缶
直径×高さ
65mm×158mm
噴射ノズル×1本
※1缶につき1本付属
逆さ噴射可能
MSLC4201箱(6本入り)×4箱

用途

  • ・ゴム・プラスチック製品の離型
  • ・付着防止
  • ・コンベヤ等の滑走
  • ・ゴムの艶出し

使用方法・使用上の注意

使用方法

  • ・使用前に容器を良く振ってから使用してください。
  • ・噴射口の向きを確認して吹き付けてください。
  • ・狭い所や届かない所はノズルを利用して吹き付けてください。
  • ・使用目的以外の箇所に付着した場合は、速やかに布で拭き取ってください。

使用上の注意

  • ・すべての注意書きを読み、理解してからご使用ください。
  • ・吸入すると害がありますので、屋外または喚気の良い所で使用してください。
  • ・眼、皮膚に接触しないよう保護眼鏡・保護手袋などを着用してください。
  • ・引火性のガスを噴射剤に使用していますので、熱・火花・裸火・高温になるような着火源がある室内や火気付近、排気パイプなどの高温部分への使用は絶対にしないでください。
  • ・静電気に対する予防措置を講じてください。
  • ・シミになるおそれがあるので衣服に付着しないようにしてください。
  • ・用途以外に使用しないでください。
  • ・製品を使用するときは、飲食・喫煙をしないでください。
  • ・使用後は石けんで手を良く洗ってください。
  • ・滑って危険ですので、用途以外のところに付着しないように注意してください。

保管および廃棄方法

  • ・保管の際は、直射日光の当たる所、40℃以上になるところや錆の発生しやすい水・湿度の多い場所や凍結のおそれのある場所および火気の近くに置かないでください。
  • ・子供の手の届かない所に保管してください。
  • ・廃棄の際は、中身を使い切り、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨ててください。

環境への配慮

ミスミでは、安全性・再資源化性・省エネルギー性等を考慮した、環境負荷の少ない納入品を調達する「グリーン調達ガイドライン」に則り、化学物質の法規制およびその他の要求事項を遵守する活動を推進しております。
化学物質リスクアセスメントに必要な安全データシート(SDS)もご用意しております。

SDS(MSDS)

GHS分類や化審法・安衛法、PRTR 法などに基づく情報を記載しています。
詳細は以下からご確認いただけます(PDF形式での保存も可能です)。

商品情報を表示

MSLC420-12P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

1本あたり単価(税別)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSLC420-12P

375円
1セット(420mL6本入りケース×2)

1パック

12個入り

4,500( 4,950円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

《ケース購入なら1本あたり 353円~お求めになりやすい価格》
溶剤を使用しないシリコーンスプレーになります。金属、プラスチック、ゴム、木材等、あらゆる素材に使用できます。

【特長】
・無溶剤タイプで、素材に影響を与えません。
・潤滑、離型、付着防止、滑走、艶出しなど、いろいろな目的で使用可能です。
・べたつきがないので、コンベアの滑走等に使用可能です。
・温度特性が優れているので、-50℃~150℃の範囲で使用可能です。

【容量(スプレー缶1本あたり)】NET420ml 可燃性液体類(シリコーンオイル) 21ml
【納品時梱包形態】ダンボール

(i)ご注意

  • 必要に応じSDSをよくお読みの上、正しくお使いください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミスミ シリコーンスプレーの型番MSLC420-12Pのページです。
型番MSLC420-12Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ シリコーンスプレー

ミスミ シリコーンスプレー

    離型剤 植物油脂系

    離型剤 植物油脂系

      シルバールブ・N

      シルバールブ・N

        グラファイトスプレー FC-169

        グラファイトスプレー FC-169

          スミモールドFA

          スミモールドFA

            離型剤 フッ素系 タイプR

            離型剤 フッ素系 タイプR

              ファイン・ドライFB-4

              ファイン・ドライFB-4

                離型剤 高粘度シリコーン

                離型剤 高粘度シリコーン

                  離型剤 低粘度シリコーン

                  離型剤 低粘度シリコーン

                    離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー

                    離型・高温・高荷重用潤滑剤 乾性皮膜タイプ B・Nスプレー

                      植物油系離型剤スミモールドPV2

                      植物油系離型剤スミモールドPV2

                        シャトルプロテクターFS

                        シャトルプロテクターFS

                          耐熱潤滑離型剤

                          耐熱潤滑離型剤

                            メーカー ミスミ イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) オーデック ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ケニス
                            通常価格 4,500円 690円 17,940円 1,393円 3,528円 1,080円 2,574円 560円 560円 2,559円 1,000円 1,261円 3,000円
                            通常出荷日 1日目   2日目   3日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   3日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー -
                            商品タイプ シリコン系 その他 その他 その他 フッ素系 フッ素系 フッ素系 シリコン系 シリコン系 その他 その他 シリコン系 -
                            機能 離型/滑走 - - - - - - - - - - - -
                            引火点(℃) 300℃以上(スプレー原液) - - - - - - - - - - - -
                            無色透明 - - - - - - - - - - - -

                            ミスミ シリコーンスプレーのレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械の滑走に
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                            価格が安いので、多少の心配はありましたが、実際に使用してみて良品でした。滑走部に使用していますが、他メーカーの高価格のシリコンスプレーと比較して、同等の性能だと感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械の滑走に
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/29
                            価格が安いので、多少の心配はありましたが、実際に使用してみて良品でした。滑走部に使用していますが、他メーカーの高価格のシリコンスプレーと比較して、同等の性能だと感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            離型剤として使用
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/03
                            シリコンスプレーはあまり売っていないでネットで注文できてよかったです。6缶セットは多いので、バラ売りして頂けると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            摺動部位
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/01
                            樹脂製品の摺動箇所に使いました。。
                            艶出し等にも使え汎用性が高いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑防錆
                            評価 5.0満足度:5.02019/11/05
                            潤滑油のスプレーはあまり市販されてなく、安価で使いやすいと感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MSLC420
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            1本あたり単価(税別) 内容量

                            8,472円

                            ( 9,319円 )

                            24個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            353円1セット(420mL6本入りケース×4)

                            離型剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました