(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 浸透防錆潤滑剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MMPL420
ミスミ 浸透防錆潤滑剤【12~24個入り】 シントウボウセイジュンカツザイ

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,802円
税込単価
9,682円

《24本入り型番<MMPL420>なら1本あたり 324円~お求めになりやすい...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 消防法分類:
    該当
  • 用途:
    防錆・潤滑
  • 引火点(℃):
    約40℃(スプレー原液)

(i)ご注意

  • 必要に応じSDSをよくお読みの上、正しくお使いください。

Loading...

製品仕様・用途

製品仕様

型式数量容量(スプレー缶1本あたり)サイズ(缶)付属品その他機能
MMPL420-6P1箱(6本入り)NET 420ml
第4類第二石油類(潤滑油) 168ml
スプレー缶
直径×高さ
65mm×158mm
噴射ノズル×1本
※1缶につき1本付属
逆さ噴射可能
MMPL420-12P1箱(6本入り)×2箱
MMPL4201箱(6本入り)×4箱

用途

  • ・サビ付いた機械の篏合部脱着、分解。
  • ・サビ付いたファスナー、ピン等の篏合部の分解。
  • ・シャッター・ドア等のキシミ防止。
  • ・自動車、オートバイ、自転車等の潤滑・防錆。
  • ・工作機、印刷機、釣具、スポーツ用品等の潤滑・防錆。

性能実証

塩水噴霧試験(JIS Z 2371 準拠)
SPCC-SB 試験片にスプレーによる塗布を行い、一晩自然乾燥させました。その後、塩水噴霧試験を行いました。
また、詳細な条件を以下に示します。

項目試験条件
試験温度,℃35±2
塩水噴霧圧,MPa0.098±0.010
噴霧採取液の流量,mL/h/80cm1.5±0.5
噴霧採取液のpH(25℃±2℃)6.5~7.2

試験片(縦80mm×横60mm)の中央50mm×50mm(写真の評価枠)に錆びが発生していなければ合格としました。
ただし、試験片の端の錆びが垂れてきた場合は無視するものといたしました。評価例を以下に示します。

評価例
経過時間ミスミ品
MMPL420
大手メーカー品A大手メーカー品B
0時間結果写真結果写真結果写真
24時間結果写真結果写真結果写真
48時間結果写真結果写真結果写真
72時間結果写真結果写真結果写真

※本試験は外部試験機関で実施しました。

防錆力試験比較

メーカーミスミ大手メーカー品A大手メーカー品B
防錆力塩水噴霧試験(発錆時間)72時間以上24時間24時間

使用方法・使用上の注意

使用方法

  • ・使用前に容器を良く振ってから使用してください。
  • ・噴射口の向きを確認して吹き付けてください。
  • ・狭い所や届かない所はノズルを利用して吹き付けてください。
  • ・使用目的以外の箇所に付着した場合は、速やかに布で拭き取ってください。

使用上の注意

  • ・すべての注意書きを読み、理解してからご使用ください。
  • ・吸入すると害がありますので、屋外または喚気の良い所で使用してください。
  • ・眼、皮膚に接触しないよう保護眼鏡・保護手袋などを着用してください。
  • ・引火性のガスを噴射剤に使用していますので、熱・火花・裸火・高温になるような着火源がある室内や火気付近、排気パイプなどの高温部分への使用は絶対にしないでください。
  • ・静電気に対する予防措置を講じてください。
  • ・シミになるおそれがあるので衣服に付着しないようにしてください。
  • ・用途以外に使用しないでください。
  • ・製品を使用するときは、飲食・喫煙をしないでください。
  • ・使用後は石けんで手を良く洗ってください。

保管および廃棄方法

  • ・保管の際は、直射日光の当たる所、40℃以上になるところや錆の発生しやすい水・湿度の多い場所や凍結のおそれのある場所および火気の近くに置かないでください。
  • ・子供の手の届かない所に保管してください。
  • ・廃棄の際は、中身を使い切り、火気のない戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを完全に抜いてから捨ててください。

環境への配慮

ミスミでは、安全性・再資源化性・省エネルギー性等を考慮した、環境負荷の少ない納入品を調達する「グリーン調達ガイドライン」に則り、化学物質の法規制およびその他の要求事項を遵守する活動を推進しております。
化学物質リスクアセスメントに必要な安全データシート(SDS)もご用意しております。

SDS(MSDS)

GHS分類や化審法・安衛法、PRTR 法などに基づく情報を記載しています。
詳細は以下からご確認いただけます(PDF形式での保存も可能です)。

商品情報を表示

MMPL420 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MMPL420

1セット(420mL6本入りケース×4)

1パック

24個入り

8,802( 9,682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

《24本入り型番<MMPL420>なら1本あたり 324円~お求めになりやすい価格》
水置換性に優れた、防錆・浸透・潤滑剤です。性能だけでなく、優れたコストパフォーマンスを実現しました。

【特長】
・水置換性防錆油をベースとしているので、防錆・防湿効果も優れています。
・浸透能力が高く、キシミ音止めに効果を発揮します。
・逆さ吹きが可能なため、複雑な部品にも効果的に使用できます。

【容量(スプレー缶1本あたり)】NET 420ml 第4類第二石油類(潤滑油 ) 168ml
【納品時梱包形態】ダンボール

(i)ご注意

  • 必要に応じSDSをよくお読みの上、正しくお使いください。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミスミ 浸透防錆潤滑剤の型番MMPL420のページです。
型番MMPL420に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ 浸透防錆潤滑剤

ミスミ 浸透防錆潤滑剤

    防錆・潤滑スプレー

    防錆・潤滑スプレー

      防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

      防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン

        ラスジェット

        ラスジェット

          ラスガードグリーン

          ラスガードグリーン

            ラスブロッカー(水性)

            ラスブロッカー(水性)

              さびストップ(防錆剤)

              さびストップ(防錆剤)

                屋内用防錆油 ラストン

                屋内用防錆油 ラストン

                  スプレーグリス 防錆潤滑剤

                  スプレーグリス 防錆潤滑剤

                    防錆潤滑剤 クレ5-56

                    防錆潤滑剤 クレ5-56

                      ペネトンA(防錆スプレー)

                      ペネトンA(防錆スプレー)

                        α防錆(ボウセイ)スプレー

                        α防錆(ボウセイ)スプレー

                          エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

                          エーゼット Z-45オイルスプレー180ml

                            メーカー ミスミ ケニス トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 横浜油脂工業 大澤ワックス オーデック スリーボンド 呉工業 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 エーゼット
                            通常価格 4,880円 1,002円 1,479円 760円 1,040円 51,428円 461円 6,800円 1,485円 459円 840円 847円 571円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目   2日目   4日目   3日目   3日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   4日目  
                            種類 スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 - スプレー - スプレー スプレー -
                            消防法分類 該当 - - 該当 該当 - 該当 該当 - - 該当 - -
                            用途 防錆・潤滑 - - - - - - - - - - - -
                            引火点(℃) 約40℃(スプレー原液) - - - - - - - - - - - -

                            ミスミ 浸透防錆潤滑剤のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 29件のレビュー

                            高評価レビュー

                            機械整備
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/01
                            いつもは違うメーカーを買っていたが安いため購入しました。違いが全く分からないし安価のため今後はこれを使いたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械整備
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/01
                            いつもは違うメーカーを買っていたが安いため購入しました。違いが全く分からないし安価のため今後はこれを使いたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工 製品防錆剤
                            評価 5.0満足度:5.02024/09/21
                            普段使いのAZ710(水置換)と非常に似てるなと思い計算 AZ710が210㎖で481円 この商品は内容量80%の168㎖ですので481円×0.8=384.8円相当 現在8802÷24=366.75円 4880÷12=406.6円 24本入りで買えばかなり安い!次からこれにします!

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            潤滑剤として
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/05
                            556の代替えとして買ってみました
                            問題なく同じように使えます。
                            内容量が556より多少少ないのが残念です

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防錆材
                            評価 4.0満足度:4.02022/08/16
                            いつもは違うメーカーを買っていたが安いため購入しました。
                            プライベートブランドで、安価のため今後はこれを使いたいです。
                            他メーカーとの違いは感じません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械に
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/20
                            プライベートブランドなだけあって安価で購入できます。
                            安価ですが、他社との違いが分からないほど優秀です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MMPL420-12P
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            4,880円

                            ( 5,368円 )

                            12個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1セット(420mL6本入りケース×2)

                            防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました