(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MT-MRK-24X30
【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープ エコノミーシリーズ_マスキングテープ

【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープ MT-MRK-24X30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • サンプル品対象
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
107円
税込単価
118円

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数...

詳細情報を確認する

  • 粘着剤:
    ゴム系
  • テープ長さ(m):
    30
  • テープ厚(mm):
    0.145±0.01
  • 伸び(%):
    5~16
  • 引張強度:
    26N/cm
  • 単品/パック:
    単品
  • 基材詳細:
    和紙
  • 粘着剤詳細:
    天然ゴム系
  • 180°剥離強度(ステンレス鋼板に対し):
    4.5N/25mm
  • 保持力(ステンレス鋼板に対し)(h):
    2

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

型番

MT-MRK-24X30 解除

Loading...

MT-MRK-24X30 の仕様・寸法情報

商品仕様



型番リスト

型番

関連

テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MT-MRK-24X30

24

80個

107( 118円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・まとめ買い時に圧倒的な安さでご提供できるエコノミーシリーズです。ご注文時に数量をご確認ください。
・紙製で手で切ることのできる一般タイプのマスキングテープ
・ボールペンで文字を書くこともでき、目印としての使用にも最適
・一般的な小巻のマスキングテープの1巻18mに対して1巻30mと、大容量タイプでお買い得
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】
【エコノミーシリーズ】とは「よく使う消耗品をもっと安く買いたい!」「原材料高騰で価格が上がって、困っている!」こうしたお客様へ価格面のサポートをするブランドです。
品質は大手含め50社以上のお客様から「納得できる品質」「作業効率に問題なし」と評価いただいた商品を厳選しております。
是非一度お試しください。


順次商品拡大中!特集ページはこちら
商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 本製品はRoHS非対応になります。RoHS・REACH・TSCA等の海外法規制に関しての調査ならびに保証の対象外となります。

製品仕様
【色】白
【材質】基材:紙 粘着剤:感圧粘着剤
【特長】
・柔らかく、曲面への貼り付けにも優れた柔軟な紙製
・縦方向に裂けにくく、横方向には手でちぎれる
・表面ノンコートのためボールペンなどで文字が書ける
・縦方向の破談に強く、横方向では手でちぎれる。

【用途】
・塗装時の塗分け
・簡易的な固定
使用例
3M日東TESA平織色分けマスキングテープ 仕様説明13M日東TESA平織色分けマスキングテープ 仕様説明2
特長
3M日東TESA平織色分けマスキングテープ 商品特長その1
3M日東TESA平織色分けマスキングテープ 商品特長その2
3M日東TESA平織色分けマスキングテープ 商品特長その4
3M日東TESA平織色分けマスキングテープ 商品特長その5
3M日東TESA平織色分けマスキングテープ 商品特長その6
使用例
3M日東TESA平織色分けマスキングテープ 使用例
注意事項
3M日東TESA平織色分けマスキングテープ 注意事項

MT-MRK-24X30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープの型番MT-MRK-24X30のページです。
型番MT-MRK-24X30に関する仕様情報を記載しております。

【エコノミーシリーズ】平織りマスキングテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MT-MRK-12X30
MT-MRK-15X30
MT-MRK-18X30
型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
テープ幅
(mm)

54円

( 59円 )
120個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

12

74円

( 81円 )
100個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

15

80円

( 88円 )
100個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

18

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました