(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FMM2100B
中量ラック用追加支柱(500kgタイプ用 高さ:2100~2400mm) チュウリョウラック オプション

中量ラック用追加支柱(500kgタイプ用 高さ:2100~2400mm) FMM2100B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,405円
税込単価
3,746円

ミスミ 中量ラック 500kgタイプに対応した追加支柱です。追加支柱1本にベー...

詳細情報を確認する

型番

FMM2100B 解除

Loading...

FMM2100B の仕様・寸法情報

商品情報

※棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

 

関連品一覧

 

製品仕様

型番商品タイプ高さその他
FMM2100B中量タイプ(200Kg~500Kg)2100mmオプショングリーン
FMM2400B中量タイプ(200Kg~500Kg)2400mmオプショングリーン
FWM2100B中量タイプ(200Kg~500Kg)2100mmオプションアイボリー
FWM2400B中量タイプ(200Kg~500Kg)2400mmオプションアイボリー

型番リスト

型番
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FMM2100B

2100
グリーン
1本

1個

3,405( 3,746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミ 中量ラック 500kgタイプに対応した追加支柱です。
追加支柱1本にベースキャップが付属しています。
【特長】
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます

Loading...

FMM2100Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ラック用追加支柱(500kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)の型番FMM2100Bのページです。
型番FMM2100Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ラック用追加支柱(500kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

中量ラック用追加支柱(500kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

    軽量ラック用追加支柱(150kg・200kg共用 高さ:1200~1800mm)

    軽量ラック用追加支柱(150kg・200kg共用 高さ:1200~1800mm)

      軽量ラック用追加支柱(150kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

      軽量ラック用追加支柱(150kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

        中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)

        中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)

          中量ラック用追加支柱(300kg・500kg共用 高さ:1200~1800mm)

          中量ラック用追加支柱(300kg・500kg共用 高さ:1200~1800mm)

            軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg 高さ:2100~2400mm)

            軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg 高さ:2100~2400mm)

              メタルラック用ハンガーパイプ

              メタルラック用ハンガーパイプ

                TRUSCO M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレー

                TRUSCO M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレー

                  軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー

                  軽中量棚 TLA型用回転式落下防止バー

                    中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

                    中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

                      L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

                      L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)

                        軽中量棚 TLA型用棚受け

                        軽中量棚 TLA型用棚受け

                          TRUSCO 軽中量棚 TUG200型 オプション背当り H50(適合間口 1500mm用)

                          TRUSCO 軽中量棚 TUG200型 オプション背当り H50(適合間口 1500mm用)

                            メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ アイリスオーヤマ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 3,405円 1,752円 2,486円 2,020円 2,302円 3,221円 1,612円 1,445円 5,237円 3,283円 1,029円 450円 3,570円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   2日目   8日目   8日目   1日目   4日目   8日目  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) その他 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール - - スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            均等積載量(kg/段) 500 200 150 250 500 - - - - - - - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション -
                            内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 - - - - - - -

                            中量ラック用追加支柱(500kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FMM2400B
                            FWM2100B
                            FWM2400B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            内容量

                            3,854円

                            ( 4,239円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2400グリーン-

                            3,405円

                            ( 3,746円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2100アイボリー-

                            3,854円

                            ( 4,239円 )
                            1個 -

                            1日目

                            2400アイボリー-

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました