(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FML2100B
軽中量ラック用追加支柱(200kg・250kg共用 高さ:2100~2400mm) チュウリョウラック オプション

軽中量ラック用追加支柱(200kg・250kg共用 高さ:2100~2400mm) FML2100B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,853円
税込単価
3,138円

ミスミ 軽量ラック 200㎏タイプと中量ラック 250kgタイプの両方に対応し...

詳細情報を確認する

型番

FML2100B 解除

Loading...

FML2100B の仕様・寸法情報

商品情報

※棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

 

関連品一覧

軽量ラック 200kgタイプ

中量ラック 250kgタイプ

 

軽量ラック 200kgタイプ・中量ラック 250kgタイプ 共用

製品仕様

型番商品タイプ高さその他
FWL2100B中量タイプ(200Kg~500Kg)2100mmオプションアイボリー
FML2100B中量タイプ(200Kg~500Kg)2100mmオプショングリーン
FML2400B中量タイプ(200Kg~500Kg)2400mmオプショングリーン
FWL2400B中量タイプ(200Kg~500Kg)2400mmオプションアイボリー

型番リスト

型番
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FML2100B

2100
グリーン
1本

1個

2,853( 3,138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミ 軽量ラック 200㎏タイプと中量ラック 250kgタイプの両方に対応した追加支柱です。
追加支柱1本にベースキャップが付属しています。
【特長】
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます

Loading...

FML2100Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ラック用追加支柱(200kg・250kg共用 高さ:2100~2400mm)の型番FML2100Bのページです。
型番FML2100Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ラック用追加支柱(200kg・250kg共用 高さ:2100~2400mm)

軽中量ラック用追加支柱(200kg・250kg共用 高さ:2100~2400mm)

    軽量ラック用追加支柱(150kg・200kg共用 高さ:1200~1800mm)

    軽量ラック用追加支柱(150kg・200kg共用 高さ:1200~1800mm)

      軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg 高さ:2100~2400mm)

      軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg 高さ:2100~2400mm)

        中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)

        中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)

          軽量ラック用追加支柱(150kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

          軽量ラック用追加支柱(150kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

            中量ラック用追加支柱(500kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

            中量ラック用追加支柱(500kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

              中量ラック用追加支柱(300kg・500kg共用 高さ:1200~1800mm)

              中量ラック用追加支柱(300kg・500kg共用 高さ:1200~1800mm)

                メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                通常価格 2,853円 1,752円 3,221円 2,020円 2,486円 3,405円 2,302円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                材質 スチール スチール - スチール スチール スチール スチール
                均等積載量(kg/段) 250 200 - 250 150 500 500
                その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                軽中量ラック用追加支柱(200kg・250kg共用 高さ:2100~2400mm)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                A
                安全性、強度の面からお勧めできません。

                この商品のバリエーション

                型番
                FML2400B
                FWL2100B
                FWL2400B
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                高さ
                (mm)
                内容量

                3,221円

                ( 3,543円 )
                1個 -

                1日目

                2400グリーン-

                2,853円

                ( 3,138円 )
                1個 -

                1日目

                2100アイボリー-

                3,221円

                ( 3,543円 )
                1個 -

                1日目

                2400アイボリー-

                軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました