(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ラック用追加支柱(150kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

軽量ラック用追加支柱(150kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
2,486円 ~ 2,853円
税込価格
2,735円 ~ 3,138円

ミスミ 軽中量ラック 150kgタイプに対応した追加支柱です。追加支柱1本にベ...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

※棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

 

関連品一覧

 

 

製品仕様

型番商品タイプ高さその他
FMS2100B軽量タイプ(~200Kg)2100mmオプショングリーン
FMS2400B軽量タイプ(~200Kg)2400mmオプショングリーン
FWS2100B軽量タイプ(~200Kg)2100mmオプションアイボリー
FWS2400B軽量タイプ(~200Kg)2400mmオプションアイボリー

型番リスト

型番
高さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2100
グリーン
1本

1個

2,486( 2,735円 )

1日目

2400
グリーン
1本

1個

2,853( 3,138円 )

1日目

2100
アイボリー
1本

1個

2,486( 2,735円 )

1日目

2400
アイボリー
1本

1個

2,853( 3,138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミ 軽中量ラック 150kgタイプに対応した追加支柱です。
追加支柱1本にベースキャップが付属しています。
【特長】
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ラック用追加支柱(150kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

軽量ラック用追加支柱(150kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

    中量ラック用追加支柱(500kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

    中量ラック用追加支柱(500kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)

      軽量ラック用追加支柱(150kg・200kg共用 高さ:1200~1800mm)

      軽量ラック用追加支柱(150kg・200kg共用 高さ:1200~1800mm)

        中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)

        中量ラック用追加支柱(250kgタイプ用 高さ:1200~1800mm)

          軽中量ラック用追加支柱(200kg・250kg共用 高さ:2100~2400mm)

          軽中量ラック用追加支柱(200kg・250kg共用 高さ:2100~2400mm)

            中量ラック用追加支柱(300kg・500kg共用 高さ:1200~1800mm)

            中量ラック用追加支柱(300kg・500kg共用 高さ:1200~1800mm)

              軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg 高さ:2100~2400mm)

              軽中量ラック用 支柱(耐荷重:300kg 高さ:2100~2400mm)

                メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                通常価格 2,486円 3,405円 1,752円 2,020円 2,853円 2,302円 3,221円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプオプション 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール -
                均等積載量(kg/段) 150 500 200 250 250 500 -
                その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション オプション
                内容量 1本 1本 1本 1本 1本 1本 1本

                軽量ラック用追加支柱(150kgタイプ用 高さ:2100~2400mm)のレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                連結用のラックを単体へ変更
                評価 3.0満足度:3.02023/09/15
                連結していたラックを単体へ変更して使用する為に購入しました。
                ビームやピン等の他部材も販売していただければ言うことはありません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                A
                安全性、強度の面からお勧めできません。

                軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました