(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FML1275S
中量ラック 250㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個) スチールセイクブンダナ コボレドメナシ

中量ラック 250㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個) FML1275S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,259円
税込単価
7,985円

ミスミ 中量ラック 250㎏タイプ専用の追加棚板1枚と棚受2個のセットです。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚受けのみの取り扱いはありません。

型番

FML1275S 解除

Loading...

FML1275S の仕様・寸法情報

商品情報

※棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

 

関連品一覧

 

製品仕様

型番商品タイプ材質間口奥行均等積載量その他
FML1875S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1790mm750mm250kg/段オプション
FWL0960S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール890mm600mm250kg/段オプション
FWL1590S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1490mm900mm250kg/段オプション
FWL1845S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1790mm450mm250kg/段オプション
FML1845S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1790mm450mm250kg/段オプション
FML1575S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1490mm750mm250kg/段オプション
FWL1575S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1490mm750mm250kg/段オプション
FWL1260S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1190mm600mm250kg/段オプション
FML1890S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1790mm900mm250kg/段オプション
FWL1560S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1490mm600mm250kg/段オプション
FWL1290S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1190mm900mm250kg/段オプション
FWL0975S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール890mm750mm250kg/段オプション
FML1860S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1790mm600mm250kg/段オプション
FWL1545S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1490mm450mm250kg/段オプション
FWL1875S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1790mm750mm250kg/段オプション
FWL1245S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1190mm450mm250kg/段オプション
FWL1890S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1790mm900mm250kg/段オプション
FWL1275S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1190mm750mm250kg/段オプション
FML1560S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1490mm600mm250kg/段オプション
FML1290S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1190mm900mm250kg/段オプション
FML1590S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1490mm900mm250kg/段オプション
FML1545S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1490mm450mm250kg/段オプション
FWL1860S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1790mm600mm250kg/段オプション
FWL0990S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール890mm900mm250kg/段オプション
FWL0945S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール890mm450mm250kg/段オプション
FML0945S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール890mm450mm250kg/段オプション
FML0975S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール890mm750mm250kg/段オプション
FML0990S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール890mm900mm250kg/段オプション
FML0960S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール890mm600mm250kg/段オプション
FML1275S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1190mm750mm250kg/段オプション
FML1260S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1190mm600mm250kg/段オプション
FML1245S中量タイプ(200Kg~500Kg)スチール1190mm450mm250kg/段オプション

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FML1275S

1190
750
グリーン
1セット(棚板1枚+棚受2個)

1個

7,259( 7,985円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミ 中量ラック 250㎏タイプ専用の追加棚板1枚と棚受2個のセットです。
【特長】
・すべての取り付け部分にボルトレス方式を採用。棚板の段替えはもとより、分解、組立が簡単に行えます(棚板段ピッチは50mm単位で変更できます)
・全タイプ、全サイズの棚板を1枚構造にしています。棚板の継ぎ目がないので出し入れがしやすく長期間保管しても保管物に棚板の継ぎ目の跡がつきません

(i)ご注意

  • 棚受けのみの取り扱いはありません。

FML1275Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ラック 250㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)の型番FML1275Sのページです。
型番FML1275Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ラック 250㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

中量ラック 250㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

    中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

    中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

      軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

      軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

        軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

        軽量ラック 150㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)

          TRUSCO TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203

          TRUSCO TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203

            TRUSCO M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレー

            TRUSCO M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレー

              TRUSCO M300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレー

              TRUSCO M300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレー

                M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)

                M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)

                  M3型用傾斜棚セット (前あたり付)

                  M3型用傾斜棚セット (前あたり付)

                    TM3型用追加棚板(中受金具付)

                    TM3型用追加棚板(中受金具付)

                      TM3型用傾斜棚板セット(中受金具付)

                      TM3型用傾斜棚板セット(中受金具付)

                        メーカー ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                        通常価格 4,322円 4,322円 3,037円 2,670円 3,612円 14,164円 9,516円 6,296円 7,372円 3,536円 9,383円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   8日目  
                        商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション
                        材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                        均等積載量(kg/段) 250 250 200 150 - 300 300 150 300 300 300
                        その他 オプション オプション オプション オプション - - - オプション オプション オプション オプション
                        内容量 1セット(棚板1枚+棚受2個) 1セット(棚板1枚+棚受2個) 1セット(棚板1枚+棚受2個) 1セット(棚板1枚+棚受2個) - - - - - - -

                        中量ラック 250㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        よくあるご質問(FAQ)

                        Q 棚受のみの購入は可能ですか?
                        A
                        棚受のみのご注文は承っておりません。

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        FML0990S
                        FML1245S
                        FML1260S
                        FML1290S
                        FML1545S
                        FML1560S
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        間口
                        (mm)
                        奥行
                        (mm)
                        内容量

                        7,075円

                        ( 7,783円 )
                        1個 -

                        1日目

                        890900グリーン-

                        5,240円

                        ( 5,764円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1190450グリーン-

                        6,241円

                        ( 6,865円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1190600グリーン-

                        8,361円

                        ( 9,197円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1190900グリーン-

                        6,058円

                        ( 6,664円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1490450グリーン-

                        7,259円

                        ( 7,985円 )
                        1個 -

                        1日目

                        1490600グリーン-

                        軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました