(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ラック専用 落下防止ベルト

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FVRB5018
軽中量ラック専用 落下防止ベルト チュウリョウラック オプション

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,138円
税込単価
4,552円

ミスミ 軽中量ラック専用の落下防止ベルトです。ラックに収められた物品の落下を防...

詳細情報を確認する

型番

FVRB5018 解除

Loading...

※棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

 

関連品一覧

軽量ラック 150kgタイプ

 

軽量ラック 200kgタイプ

軽量ラック 150kgタイプ・200kgタイプ 共通

支柱(1200~1800mm)

 

中量ラック 250kgタイプ

 

軽量ラック 200kgタイプ・中量ラック 250kgタイプ 共通

支柱(2100~2400mm)

 

中量ラック 300kgタイプ

中量ラック 500kgタイプ

 

中量ラック 300kgタイプ・500kgタイプ 共通

支柱(1200~1800mm)

 

全タイプ共通

製品仕様

型番適合間口質量内容量
FVRB5009900mm4.46kg1個
FVRB50121200mm5.54kg1個
FVRB50151500mm4.13kg1個
FVRB50181800mm5.44kg1個
商品情報を表示

FVRB5018の仕様・寸法情報

商品タイプ中量タイプオプション材質その他
その他オプション適合間口(mm)1800
内容量1個 - -

型番リスト

型番
適合間口(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVRB5018

1800
1個

1個

4,138( 4,552円 )

5日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミ 軽中量ラック専用の落下防止ベルトです。
ラックに収められた物品の落下を防止します。
【特長】
・中軽量ラックの間口に応じて4種類(900~1800mm)をラインアップ
【仕様】
・幅:50mm

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ラック専用 落下防止ベルトの型番FVRB5018のページです。
型番FVRB5018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ラック専用 落下防止ベルト

軽中量ラック専用 落下防止ベルト

    軽中量ラック専用 落下防止バー

    軽中量ラック専用 落下防止バー

      ディスプレイネット用ヒンジ金具・マグネット金具

      ディスプレイネット用ヒンジ金具・マグネット金具

        書棚用落下防止ベルト フラットフック仕様(先細)

        書棚用落下防止ベルト フラットフック仕様(先細)

          書棚用落下防止ベルト 6字フック

          書棚用落下防止ベルト 6字フック

            サイドレッジ(落下防止パーツ)

            サイドレッジ(落下防止パーツ)

              TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W860用

              TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W860用

                可動仕切板(帯電防止樹脂タイプ)

                可動仕切板(帯電防止樹脂タイプ)

                  中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

                  中量ボルトレス棚 TUG型 用回転式落下防止バー

                    TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用

                    TRUSCO M2型軽中量棚 引出ストッパー W1760用

                      TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用

                      TRUSCO M3型中量棚用引出ストッパー W1800用

                        TRUSCO M3型中量棚用フック 200L

                        TRUSCO M3型中量棚用フック 200L

                          中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                          中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                            メーカー ミスミ ミスミ トラスコ中山 allsafe(アンクラジャパン) allsafe(アンクラジャパン) アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 3,771円 2,803円 616円 2,994円 2,628円 1,500円 1,412円 2,216円 3,283円 2,612円 2,675円 1,671円 14,577円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   8日目   1日目   2日目   1日目   10日目  
                            商品タイプ 中量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション - 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 重量タイプ(500Kg~) 中量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg)
                            材質 その他 - スチール - その他 - スチール プラスチック スチール スチール スチール スチール スチール
                            その他 オプション オプション オプション - オプション オプション - オプション オプション - - - -
                            内容量 1個 1本 - - - - - - - - - - -

                            軽中量ラック専用 落下防止ベルトのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            落下防止対策用
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/23
                            軽中量ラック専用の落下防止ベルトなので使い勝手が良く
                            とても重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FVRB5009
                            FVRB5012
                            FVRB5015
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合間口
                            (mm)
                            内容量

                            3,771円

                            ( 4,148円 )
                            1個 -

                            1日目

                            900-

                            3,854円

                            ( 4,239円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1200-

                            4,038円

                            ( 4,442円 )
                            1個 -

                            1日目

                            1500-
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合間口
                            (mm)
                            内容量

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト