(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンワイパー(コットン・220×250)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FWES-CRCS-PACK
クリーンワイパー(コットン・220×250)【100~2,000個入り】 クリーンワイパー(コットン 220X250)

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
17,014円
税込単価
18,715円

クリーンルーム クラス10000での使用を想定したワイピングクロスです。【特長...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。20個パック<FWES-CRCS-PACK>は、10個でのご購入よりも5%お買い得、是非ともご検討ください。

型番

FWES-CRCS-PACK 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ材質シートサイズ
FWES-CRCSワイパーコットン220×250mmホワイト
FWES-CRCS-PACKワイパーコットン220×250mmホワイト
商品情報を表示

FWES-CRCS-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWES-CRCS-PACK

1パック(100枚×20個)

1パック

2,000個入り

17,014( 18,715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

クリーンルーム クラス10000での使用を想定したワイピングクロスです。
【特長】
・コットン100%でソフトな風合いの為、傷つきやすい部分の拭取りに適しています
・製造に一切の化学物質を使用していない為、イオンや不純物の溶出が無く、各種溶剤に安心して使用できます
・天然繊維の為、静電気の発生が少なく吸収性・保液性に優れており各種液体の吸収に最適です

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。20個パック<FWES-CRCS-PACK>は、10個でのご購入よりも5%お買い得、是非ともご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンワイパー(コットン・220×250)の型番FWES-CRCS-PACKのページです。
型番FWES-CRCS-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーンワイパー(コットン・220×250)

クリーンワイパー(コットン・220×250)

    テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

    テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

      (薄手ソフトタイプ)

      (薄手ソフトタイプ)

        ベンコットRスタンダードタイプ

        ベンコットRスタンダードタイプ

          マイクロニットU 薄手

          マイクロニットU 薄手

            アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

            アズワン アルファ10(γ線滅菌済)

              クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055

              クレシアEFハンドタオルソフトタイプ 37018/37055

                ポリエステルワイパー(シェルパ―(R)) PRTシリーズ

                ポリエステルワイパー(シェルパ―(R)) PRTシリーズ

                  アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

                  アズワン バーサワイプワイパー 1-6932-01

                    キムテクピュアW4クルー

                    キムテクピュアW4クルー

                      マイクロニット 厚手 2サイズ

                      マイクロニット 厚手 2サイズ

                        ワイプオールX60 60560 50枚×18

                        ワイプオールX60 60560 50枚×18

                          CRワイパー WAシリーズ

                          CRワイパー WAシリーズ

                            メーカー ミスミ アズワン 小津産業 小津産業 橋本クロス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 橋本クロス 三商 アズワン
                            通常価格 895円 7,250円 28,541円 18,614円 13,012円 19,350円 190円 29,000円 7,349円 33,808円 12,387円 15,120円 13,000円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   8日目   1日目   10日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ワイパー ワイパー - - - ワイパー - ワイパー ワイパー ワイパー - - ワイパー
                            材質 コットン ポリエステル - - - ポリエステル - ポリエステル セルロース ポリプロピレン - - ポリエステル
                            シートサイズ(mm) 220×250 - - - - - - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト - - - ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト - - ホワイト

                            クリーンワイパー(コットン・220×250)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FWES-CRCS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            895円

                            ( 985円 )

                            100個入り

                            10パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1個(100枚)

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました