(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

吸油マット2枚組(600×910)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

吸油マット2枚組(600×910)【2~20個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,592円 ~ 19,440円
税込価格
2,851円 ~ 21,384円

床に飛ぶなどした油を吸収するのに最適なマットです。裏面にゴムの滑り止めが付き、...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ形状サイズ
MHL-6090P吸油・吸水マットシートタイプグレー約600×910mm(各±2%)
MHL-6090P-PACK吸油・吸水マットシートタイプグレー約600×910mm(各±2%)
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1組(2枚)

1パック

2個入り

2,592( 2,851円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1パック(2枚×10組)

1パック

20個入り

19,440( 21,384円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

床に飛ぶなどした油を吸収するのに最適なマットです。
裏面にゴムの滑り止めが付き、付属の両面テープでめくれ上がりを防止できます。
【特長】
・裏面はゴムの滑り止め加工が施されておりマットが滑らないため、端止め縁やベースマットなどは不要です。
・端のめくり上がりを防ぐ両面テープが付属してます。
【仕様】
・寸法:600×910mm
・厚み:2mm
・坪量:400g/m2(±5%)
・吸油量:10.5cc/10cm2
【材質】
・表面:ポリエステル100%
・裏面:ポリオレフィン100%
【用途】
・工場や作業場の機械周りや通路などの油汚れや油漏れ対策
・薬品や薬液の落下時の飛散対策
・調理場のフライヤー周り、工場機械周りや通路などの油汚れや油漏れ対策

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

吸油マット2枚組(600×910)

吸油マット2枚組(600×910)

    吸油マットGY(シートタイプ)

    吸油マットGY(シートタイプ)

      吸油マット用ベースⅡ(シートタイプ)

      吸油マット用ベースⅡ(シートタイプ)

        ケアソフト クッション

        ケアソフト クッション

          トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

          トラスコ中山 足腰マット 黒/グリーン

            粘着マットシート BS 青(60枚層)

            粘着マットシート BS 青(60枚層)

              楽々 クッションマット(防炎適合品)

              楽々 クッションマット(防炎適合品)

                粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

                粘着マット DP-2#7 ゴムマットベース

                  ECO吸水マット(グレー・裏地付)

                  ECO吸水マット(グレー・裏地付)

                    除菌マット テラシック(裏地付)

                    除菌マット テラシック(裏地付)

                      コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット Wランナー 赤

                      コンドル (吸水用マット)ニュー吸水マット Wランナー 赤

                        テラモト スーパーダスピット 青 7mm厚

                        テラモト スーパーダスピット 青 7mm厚

                          疲労軽減マット テラクッション極厚

                          疲労軽減マット テラクッション極厚

                            メーカー ミスミ テラモト テラモト 山崎産業 トラスコ中山 テラモト MISM(ミズム) 山崎産業 山崎産業 テラモト 山崎産業 テラモト テラモト
                            通常価格 2,592円 1,899円 10,936円 10,369円 4,157円 15,480円 4,900円 10,509円 13,391円 9,230円 23,915円 109,621円 6,667円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   2日目   1日目~  
                            商品タイプ 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット 吸油・吸水マット 疲労軽減マット 疲労軽減マット クリーンマット 疲労軽減マット クリーンマット 吸油・吸水マット エントランスマット 吸油・吸水マット - 疲労軽減マット
                            形状 シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ シートタイプ - シートタイプ
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 約600×910(各±2%) - - - - - - - - - - - -

                            吸油マット2枚組(600×910)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト