(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)
  • 数量スライド割引

紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220) (レビュー)

通常価格(税別)
8,800円
税込価格
9,680円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・環境に配慮した100%再生紙のローコストワイパーです
・ティッシュ感覚で手軽に使用ができ、手拭きなどに最適です

紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    汚れのふき取り
    評価 4.0満足度:4.02019/05/18
    ティッシュほど柔らかくはないです。
    その分丈夫なので掃除などはしやすい。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

紙ウエスポップアップタイプ(再生紙・225×220)

    パルパーライト

    パルパーライト

      エコノミーワイパー EW3334

      エコノミーワイパー EW3334

        レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)

        レシアEFハンドタオルソフト 2枚重ね(8-1667-03)

          JKワイパー 100-S(紙ワイパー)

          JKワイパー 100-S(紙ワイパー)

            (小分け)ワイプオール(ケース販売)

            (小分け)ワイプオール(ケース販売)

              キムワイプ・ハンドタオル200

              キムワイプ・ハンドタオル200

                クリーンテックスエコノミー

                クリーンテックスエコノミー

                  ベンコット AZ-8

                  ベンコット AZ-8

                    JKワイパー 100S(ケース)

                    JKワイパー 100S(ケース)

                      JKワイパー 100S

                      JKワイパー 100S

                        コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

                        コンフォートエコペーパータオル200 220×170mm 200枚×42パック

                          キムワイプ/キムタオル

                          キムワイプ/キムタオル

                            メーカー ミスミ 橋本クロス 橋本クロス アズワン 日本製紙クレシア アズワン アズワン アズワン ケニス ケニス ケニス アズワン 三商
                            通常価格 8,800円 6,206円 8,074円 280円 13,420円 810円 19,286円 9,934円 1,536円 14,040円 850円 8,708円 9,720円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 紙ウエス 紙ウエス 紙ウエス - 紙ウエス - 紙ウエス - - - - 紙ウエス 紙ウエス
                            布材質 その他 - - - - - - - - - - - -
                            形状 シート シート シート - シート - シート - - - - シート シート
                            生地 新品 新品 - - 新品 - 新品 - - - - - -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ - ドライ - ドライ - - - - ドライ -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。