(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
4つ折り不織布ワイパー(300×390)
  • 数量スライド割引

4つ折り不織布ワイパー(300×390) (レビュー)

通常価格(税別)
9,462円
税込価格
10,408円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・耐摩擦性に優れたワイパーで、拭き取り面に毛羽を残しません
・液体が含んでも強度が落ちません
・四ツ折タイプ
【用途】
・溶剤を付けての清掃作業や機械のメンテナンス作業に
・工場での油分の拭き取り作業に

4つ折り不織布ワイパー(300×390)のレビュー

評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ウエスとして
    評価 3.0満足度:3.02019/08/02
    金型工場のウエスとして使っております。ワイヤカット放電工作機もあり水にぬれることもありますが、破れにくく丈夫です。値段も安いので大量購入したいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    梱包用
    評価 4.0満足度:4.02020/10/29
    製品の梱包用として購入しました。表面がしっとりしていて
    毛羽立つこともなくとても良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ワーク清掃用
    評価 4.0満足度:4.02019/10/03
    測定に使用するワークをきれいにするために使用しています。
    以前使用していた物はザラザラしていたこともあり、ワークにキズが入りましたが、こちらは大丈夫です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4つ折り不織布ワイパー(300×390)

4つ折り不織布ワイパー(300×390)

    4つ折り不織布ワイパー(250×300)

    4つ折り不織布ワイパー(250×300)

      ミラクルワイパー 4ツ折タイプ(中厚手)

      ミラクルワイパー 4ツ折タイプ(中厚手)

        ハードワイプ

        ハードワイプ

          エリエール プロワイプストロングタオルE50ブルーハンディ 100枚×25パック

          エリエール プロワイプストロングタオルE50ブルーハンディ 100枚×25パック

            キムテックス

            キムテックス

              マイクロファイバー不織布ワイパー(4ツ折タイプ)

              マイクロファイバー不織布ワイパー(4ツ折タイプ)

                橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚

                橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚

                  ラックワイプ

                  ラックワイプ

                    TFぞうきん

                    TFぞうきん

                      クレシア JK クリーンクロス 65100

                      クレシア JK クリーンクロス 65100

                        橋本 RPワイプ ロールタイプ 287×400mm (580枚×2ロール)

                        橋本 RPワイプ ロールタイプ 287×400mm (580枚×2ロール)

                          キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー

                          キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー

                            メーカー ミスミ ミスミ 橋本クロス 橋本クロス エリエール アズワン 橋本クロス 橋本クロス アズワン 小津産業 日本製紙クレシア 橋本クロス 日本製紙クレシア
                            通常価格 9,462円 3,950円 12,573円 9,841円 13,869円 20,789円 27,137円 12,105円 743円 46,263円 25,775円 15,862円 30,682円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス - 不織布ウエス 不織布ウエス - 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス - -
                            布材質 その他 その他 - - - - - - - その他 その他 - -
                            形状 シート シート シート シート - シート シート - シート シート シート - -
                            生地 新品 新品 新品 新品 - - - - 新品 新品 新品 - -
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ - ドライ ドライ - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。