(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4つ折り不織布ワイパー(250×300)

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4つ折り不織布ワイパー(250×300)【500個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,950円
税込単価
4,345円

【特長】・耐摩擦性に優れたワイパーで、拭き取り面に毛羽を残しません・液体が含ん...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 布材質:
    その他
  • 形状:
    シート
  • 生地:
    新品
  • タイプ:
    ドライ
  • サイズ(cm):
    25×30
  • 材質:
    パルプ繊維+ポリエステル不織布
  • 内容量:
    1パック(50枚×10個)

型番

FWES-WPRSFS-PACK 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプタイプ形状サイズ材質
FWES-WPRSFS-PACK紙ウエスドライシート25×30cmパルプ繊維+ポリエステル不織布
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ不織布ウエス布材質その他
形状シート生地新品
タイプドライサイズ(cm)25×30
材質パルプ繊維+ポリエステル不織布内容量1パック(50枚×10個)

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FWES-WPRSFS-PACK

1パック(50枚×10個)

1パック

500個入り

3,950( 4,345円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩擦性に優れたワイパーで、拭き取り面に毛羽を残しません
・液体が含んでも強度が落ちません
・四ツ折タイプ
【用途】
・溶剤を付けての清掃作業や機械のメンテナンス作業に
・工場での油分の拭き取り作業に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

4つ折り不織布ワイパー(250×300)の型番FWES-WPRSFS-PACKのページです。
型番FWES-WPRSFS-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4つ折り不織布ワイパー(250×300)

4つ折り不織布ワイパー(250×300)

    オイルガードワイパータフ

    オイルガードワイパータフ

      ワイプオール(X60)

      ワイプオール(X60)

        ツカサ ツカサワイパーPRO TW-40

        ツカサ ツカサワイパーPRO TW-40

          4つ折り不織布ワイパー(300×390)

          4つ折り不織布ワイパー(300×390)

            ハイジェネハンディワイパー 62101 青

            ハイジェネハンディワイパー 62101 青

              ハイジェネ ピンク ハンディワイパー

              ハイジェネ ピンク ハンディワイパー

                プロワイプ ストロングタオル

                プロワイプ ストロングタオル

                  ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

                  ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

                    橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚

                    橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚

                      ラックワイプ

                      ラックワイプ

                        静電気除去不織布 電気とーる

                        静電気除去不織布 電気とーる

                          プロワイプ・コットンオイルマット

                          プロワイプ・コットンオイルマット

                            メーカー ミスミ 日本緑十字社 アズワン 司化成工業 ミスミ アズワン 日本製紙クレシア エリエール アズワン 橋本クロス アズワン 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 3,950円 12,460円 9,986円 13,820円 9,462円 1,810円 10,399円 10,409円 11,200円 12,105円 743円 1,670円 19,329円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品タイプ 不織布ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 紙ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス 紙ウエス - 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス
                            布材質 その他 - - その他 その他 - - - - - - ポリエステル・ナイロン タオル
                            形状 シート シート シート シート シート - シート シート シート - シート シート シート
                            生地 新品 - 新品 - 新品 - 新品 新品 - - 新品 新品 新品
                            タイプ ドライ ドライ ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ドライ - ドライ ドライ ウェット

                            4つ折り不織布ワイパー(250×300)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト