(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TAGC-20-30
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】 タイネツガラスクロステープ

耐熱ガラスクロステープ(ホワイト) TAGC-20-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,736円
税込単価
3,010円

ガラスクロスを基材に使用した耐熱性や機械的強度に優れたテープです。【特長】・耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。10個単位<TAGC-20-30-PACK>、20個単位<TAGC-10-30-PACK>は、3個でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。
  • 継続的に熱に接する場合は180℃以下でご使用ください。

型番

TAGC-20-30 解除

Loading...

TAGC-20-30 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

型番内容量幅(mm)長さ(m)厚み(mm)粘着力基材粘着剤
TAGC-10-301巻10300.188.3N/25mmガラスクロスシリコーン系
TAGC-10-30-PACK1パック(20巻)
TAGC-20-301巻20
TAGC-20-30-PACK1パック(10巻)

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
単品/パック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TAGC-20-30

20
単品

3個

2,736( 3,010円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスクロスを基材に使用した耐熱性や機械的強度に優れたテープです。
【特長】
・耐熱性、耐溶剤性、耐油性に優れる。
・機械的強度に優れる。

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。10個単位<TAGC-20-30-PACK>、20個単位<TAGC-10-30-PACK>は、3個でのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。
  • 継続的に熱に接する場合は180℃以下でご使用ください。

TAGC-20-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)の型番TAGC-20-30のページです。
型番TAGC-20-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)

    スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

    スコッチガラスクロステープ 耐熱固定結束テープ・10m

      導電性アルミ両面テープ

      導電性アルミ両面テープ

        ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

        ポリエステル電気絶縁テープ No.1318 透明

          P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ

          P-212 UL C種(200℃) 電気絶縁/工業用 ガラスクロステープ

            アセテート粘着テープ No.151UL

            アセテート粘着テープ No.151UL

              導電性アルミ箔粘着テープ

              導電性アルミ箔粘着テープ

                P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ

                  TRUSCO メッキ用マスキングテープ

                  TRUSCO メッキ用マスキングテープ

                    電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

                    電気絶縁用 カプトンテープ P-222 UL H種 180℃

                      スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ

                      スコッチ(R) 耐熱性自己融着シリコーンテープ

                        ポリエステル電気絶縁テープ No.74

                        ポリエステル電気絶縁テープ No.74

                          ガラスクロステープ No.3350N

                          ガラスクロステープ No.3350N

                            メーカー ミスミ スリーエムジャパン ケニス スリーエムジャパン 日東電工アメリカ(旧パーマセル) 日東電工 ケニス 日東電工アメリカ(旧パーマセル) トラスコ中山 日東電工アメリカ(旧パーマセル) スリーエムジャパン スリーエムジャパン アズワン
                            通常価格 1,675円 5,908円 3,776円 303円 78,181円 90,062円 4,425円 131,617円 1,544円 118,382円 11,263円 2,621円 1,492円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   1日目~   7日目   19日目   4日目   10日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目  
                            テープ厚(mm) 0.18 0.19 - - 0.191 0.224 - - - - - - 0.18
                            テープ長さ(m) 30 10 - - 33 50 - - - - - - 30
                            ホワイト ホワイト - - ホワイト - - - - - - - ホワイト
                            基材 ガラスクロス ガラスクロス - - ガラスクロス ペーパー(平面、ノーメックス、アセテート) - - - - - - ガラスクロス
                            粘着剤 シリコーン系 シリコーン系 - - シリコーン系 アクリル系 - - - - - - シリコーン系

                            耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            滑り止め
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/08
                            とても扱いやすく強度的にも問題ありません。
                            納期も早かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TAGC-10-30
                            TAGC-10-30-PACK
                            TAGC-20-30-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)
                            単品/パック

                            1,675円

                            ( 1,843円 )
                            3個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10単品

                            31,820円

                            ( 35,002円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10パック

                            25,990円

                            ( 28,589円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            20パック

                            ガラスクロステープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました