(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全クッション コーナー用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MACY-26-PACK
安全クッション コーナー用【10個入り】 アンゼンクッション コーナーヨウ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(9件)
通常単価(税別)
2,460円
税込単価
2,706円

危険な角やフレームをカバーし衝突事故を予防します・対象物には付属の両面テープで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 設置の際はウエス等で油の拭き取りを行ってください
    油が直接かかる様な場所への設置はお避けください

型番

MACY-26-PACK 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番内容量幅×長さ
(mm)
材質厚み
(mm)
詳細タイプ商品タイプ取付方法付属品
MACY-26-PACK1パック
(10個)
37×70NRB
(発泡ゴム)
9コーナタイプクッション貼付タイプあり
MACY-18-PACK1パック
(10個)
55×7018コーナタイプクッション貼付タイプあり

設置の際はウエス等で油の拭き取りを行ってください。油が直接かかる様な場所への設置はお避けください。

使用方法・使用事例

使用事例

安全クッション コーナー用 使用事例
商品情報を表示

MACY-26-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
厚み(mm)
詳細タイプ
高さ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MACY-26-PACK

37×70
9
31
約150
1パック(10個)

2パック

10個入り

2,460( 2,706円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

危険な角やフレームをカバーし衝突事故を予防します
・対象物には付属の両面テープで取り付けます
・弾力に優れたNBR(発泡ゴム)製
【特長】
・工場現場に適した油面接着仕様の安心クッション。
・油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています。
【用途】
・工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角。
・設備の安全対策、ロッカー等の危険な角。

(i)ご注意

  • 設置の際はウエス等で油の拭き取りを行ってください
    油が直接かかる様な場所への設置はお避けください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全クッション コーナー用の型番MACY-26-PACKのページです。
型番MACY-26-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全クッション コーナー用

安全クッション コーナー用

    安全クッション L字型90cm油面接着仕様

    安全クッション L字型90cm油面接着仕様

      安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

      安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

        安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

        安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

          安心クッション(L字型・油面接着仕様)

          安心クッション(L字型・油面接着仕様)

            安全クッション L字型90cm

            安全クッション L字型90cm

              75x75x900mm クッションガード(油面用)

              75x75x900mm クッションガード(油面用)

                安全クッション 丸型90cm

                安全クッション 丸型90cm

                  安心クッションコーナー用 小

                  安心クッションコーナー用 小

                    コーナークッションスリム

                    コーナークッションスリム

                      安心クッションコーナー用 細

                      安心クッションコーナー用 細

                        安心クッション(丸型)

                        安心クッション(丸型)

                          エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)

                          エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)

                            メーカー ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ エスコ ミスミ カーボーイ つくし工房 カーボーイ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,460円 4,635円 232円 1,063円 1,008円 4,120円 2,737円 5,985円 158円 1,848円 153円 1,302円 356円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション - - - コーナタイプクッション コーナタイプクッション パイプタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション クッションテープ
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ
                            材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - - - NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) EVAシート/発泡ポリエチレン - ニトリルゴム(NBR) その他
                            - 黄/黒 - - - - - - - -
                            付属品 あり あり - - - あり なし - - なし - なし なし

                            安全クッション コーナー用のレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 9件のレビュー
                            制御盤
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/08
                            高いところにある動力盤のカドに使用。
                            ちょうど頭に当たる位置なので。
                            両面テープの粘着力がもっと強ければ尚よしでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全対策に
                            評価 4.0満足度:4.02024/04/03
                            労働環境改善・労災防止の観点で
                            突起部に装着。
                            簡易で対策可能。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレーム
                            評価 5.0満足度:5.02023/04/26
                            アルミフレームを使って社内設備を製作していますが、
                            ラインリーダーよりかどのクッションが欲しいといわれたので
                            これも付けました。
                            ラインリーダーも喜んでいました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            保護用
                            評価 4.0満足度:4.02021/08/27
                            安全対策の一環として取り入れました。
                            色も目立つし良い感じです。
                            使用してみてからですが耐油性も気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全対策
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/22
                            工程で角のあるものにクッションがついておりませんでしたので安全対策の一環として購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MACY-18-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) 厚み(mm) 詳細タイプ 高さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            3,576円

                            ( 3,934円 )

                            10個入り

                            2パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            55×701848約300-

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました