(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全クッション はさみこみ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MACY-90-PACK
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】 アンゼンクッション ハサミコミガタ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
15,427円
税込単価
16,970円

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!危険な角をしっかりと保護【特長】・非...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 両面テープは付属しておりません。

型番

MACY-90-PACK 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番幅×長さ
(mm)
詳細タイプ高さ
(mm)
その他サイズ
(mm)
商品タイプ取付方法材質内容量
MACY-37-PACK9×2,000-14内幅:2×奥行:11コーナタイプ
クッション
貼付タイプNRB
(発泡ゴム)
1パック(5個)
MACY-86-PACK35×90030内幅:20×奥行:251パック(5個)
MACY-87-PACK18×2,000内幅:9×奥行:251パック(5個)
MACY-90-PACK9×3,00014内幅:2×奥行:111パック(5個)
MACB-38-PACK9×2,000ライトグレー-14内幅:2×奥行:111パック(5個)
MACB-121-PACK1パック(5個)
MACB-108-PACK18×900黄/黒トラ柄30内幅:9×奥行:251パック(5個)


商品情報を表示

MACY-90-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
詳細タイプ
高さ(mm)
その他サイズ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MACY-90-PACK

9×30000
-
14
内幅:2×奥行:11
約3300(外箱込)
1パック(2個)

1パック

2個入り

15,427( 16,970円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適!危険な角をしっかりと保護
【特長】
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です
・表面が破れにくく、ちぎれにくい耐摩耗性素材
・コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています
【用途】
・鉄板、H型鋼、C型鋼やスチールラックなどのエッジ部

(i)ご注意

  • 両面テープは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全クッション はさみこみ型の型番MACY-90-PACKのページです。
型番MACY-90-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全クッション はさみこみ型

安全クッション はさみこみ型

    安心クッション(H鋼用トラ柄)

    安心クッション(H鋼用トラ柄)

      安心クッション(はさみこみ型)

      安心クッション(はさみこみ型)

        安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

        安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

          安心クッション(L字型トラ柄)

          安心クッション(L字型トラ柄)

            ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

            ユニット 視線誘導反射材ウエーブライン50幅黄

              安心クッション 丸型トラ柄

              安心クッション 丸型トラ柄

                安全クッション バンパープロ

                安全クッション バンパープロ

                  安心クッション(丸型)

                  安心クッション(丸型)

                    安心クッション 半円型

                    安心クッション 半円型

                      23x53x1000mm コーナーガード

                      23x53x1000mm コーナーガード

                        単管カバー

                        単管カバー

                          安心クッション はさみこみ型

                          安心クッション はさみこみ型

                            メーカー ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ユニット トラスコ中山 岩田製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ エムエフ トラスコ中山
                            通常価格 3,073円 1,071円 1,029円 1,063円 1,115円 4,173円 1,509円 3,000円 1,302円 761円 1,850円 1,251円 683円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ コーナタイプクッション その他クッション - - コーナタイプクッション - パイプタイプクッション - その他クッション その他クッション コーナタイプクッション - その他クッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ その他 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 卷きタイプ 貼付タイプ
                            材質 NBR(発泡ゴム) ニトリルゴム(NBR) - - ニトリルゴム(NBR) - ニトリルゴム(NBR) 発泡ウレタン ニトリルゴム(NBR) - その他 - ニトリルゴム(NBR)

                            安全クッション はさみこみ型のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            工場内の筋交いに
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/07
                            安全対策で工場内の筋交いにに設置しました
                            両面テープで貼りましたが接着はよくありませんでした
                            素材的に難しいとは思ってましたが、挟み込みタイプなので
                            下がってくることもなくそのまま使用してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備補修
                            評価 4.0満足度:4.02021/06/09
                            工場の作業場内の危険防止処置の一つに、金属プレートの端の養生をするのに手ごろなものであった。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全性向上のため
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/27
                            工場内の階段裏の鉄骨部分に背の高い人が頭をぶつけた時、安全のためにこの商品を使いました。取付は、別手配の両面テープで取付、長さ決まっていますが、長ければ簡単に切ることが出来ました。当社は、2社購買が基本で、2社を比較して、都度注文先を決めて、発注しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MACB-121-PACK
                            MACB-38-PACK
                            MACT-108-PACK
                            MACY-37-PACK
                            MACY-86-PACK
                            MACY-87-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) 詳細タイプ 高さ
                            (mm)
                            その他サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            3,073円

                            ( 3,380円 )

                            5個入り

                            2パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            9×2000-14内幅:2×奥行:11約3251パック(5個)

                            3,073円

                            ( 3,380円 )

                            5個入り

                            2パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ライトグレー9×2000-14内幅:2×奥行:11約3251パック(5個)

                            4,820円

                            ( 5,302円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黄/黒18×900トラ柄30内幅:9×奥行:25約5001パック(5個)

                            3,073円

                            ( 3,380円 )

                            5個入り

                            2パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            9×2000-14内幅:2×奥行:11約3251パック(5個)

                            5,940円

                            ( 6,534円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            35×900-30内幅:20×奥行:25約8501パック(5個)

                            5,593円

                            ( 6,152円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            18×2000-30内幅:9×奥行:25約11001パック(5個)

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました