(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全クッション 丸型90cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MACY-35-PACK
安全クッション 丸型90cm【5個入り】 アンゼンクッション マルガタ90CM

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,564円
税込単価
9,420円

脅威の衝撃吸収力で危険な角や柱をカバー丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適!...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 両面テープは付属しておりません。

型番

MACY-35-PACK 解除

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ取り付け方法材質幅×長さ厚み
MACY-35-PACKパイプタイプクッション貼付タイプNBR(発泡ゴム)60×900mm10mm
MACY-81-PACKパイプタイプクッション貼付タイプNBR(発泡ゴム)37×900mm5mm
商品情報を表示

MACY-35-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
厚み(mm)
その他サイズ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MACY-35-PACK

60×900
10
内径:40
約600
1パック(5個)

1パック

5個入り

8,564( 9,420円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

脅威の衝撃吸収力で危険な角や柱をカバー
丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適!手すりに設置して安全対策に
【特長】
・くるりと巻くだけ
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です
・耐摩耗性にも優れています
【用途】
・円柱、パイプ、カゴ車

(i)ご注意

  • 両面テープは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全クッション 丸型90cmの型番MACY-35-PACKのページです。
型番MACY-35-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全クッション 丸型90cm

安全クッション 丸型90cm

    安心クッション L字型90cm 特大

    安心クッション L字型90cm 特大

      ユニット DGコーナーガード

      ユニット DGコーナーガード

        安心クッション 半円型

        安心クッション 半円型

          カーボーイ 安心クッション L字型

          カーボーイ 安心クッション L字型

            安心クッション(L字型・油面接着仕様)

            安心クッション(L字型・油面接着仕様)

              光 戸当りクッションテープ D型茶

              光 戸当りクッションテープ D型茶

                23x53x1000mm コーナーガード

                23x53x1000mm コーナーガード

                  L型角養生材

                  L型角養生材

                    速度抑制版 スピードバンプス

                    速度抑制版 スピードバンプス

                      歯車型養生カバー

                      歯車型養生カバー

                        光 戸当りクッションテープ P型グレー

                        光 戸当りクッションテープ P型グレー

                          H鋼養生材 2本入 55mm×1m

                          H鋼養生材 2本入 55mm×1m

                            メーカー ミスミ カーボーイ ユニット トラスコ中山 カーボーイ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 CHECKERS アイリスオーヤマ トラスコ中山
                            通常価格 5,985円 2,161円 8,770円 761円 550円 1,008円 12,755円 1,850円 1,320円 43,311円 373円 9,520円 2,207円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   6日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ パイプタイプクッション コーナタイプクッション - その他クッション - - - コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション - - その他クッション
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ - 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ - 卷きタイプ - 差し込みタイプ
                            材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - - - - - その他 ポリエチレン(PE) その他 - - ポリエチレン(PE)
                            - - - - - - オレンジ - - オレンジ
                            内容量 1パック(5個) - - - - - - - - - - - -

                            安全クッション 丸型90cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MACY-81-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) 厚み(mm) その他サイズ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            5,985円

                            ( 6,584円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            37×9005内径:27約575-

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました