(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全クッション L字型90cm油面接着仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MACY-02YS-PACK
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】 クッション

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,907円
税込単価
8,698円

脅威の衝撃吸収力で危険な角や柱をカバー工場現場に適した油面接着仕様の安心クッシ...

詳細情報を確認する

型番

MACY-02YS-PACK 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
詳細タイプ高さ
(mm)
商品タイプ取付方法材質付属品内容量
MACY-58YS-PACK18×9004極細15コーナタイプ
クッション
貼付タイプNRB
(発泡ゴム)
あり1パック(5個)
MACY-50YS-PACK24×9006221パック(5個)
MACY-10YS-PACK37×9009311パック(5個)
MACY-02YS-PACK55×90018481パック(5個)

使用方法・使用事例

使用事例

安全クッション L字型90cm油面接着仕様 使用事例-1
安全クッション L字型90cm油面接着仕様 使用事例-2
商品情報を表示

MACY-02YS-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
厚み(mm)
詳細タイプ
高さ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MACY-02YS-PACK

55×900
18
48
約1600
1パック(5個)

1パック

5個入り

7,907( 8,698円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

脅威の衝撃吸収力で危険な角や柱をカバー
工場現場に適した油面接着仕様の安心クッション
【特長】
・油を使用される環境の取り付けに適した両面テープを付属しています
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です
・耐摩耗性にも優れています
【用途】
・工作機械周辺、油を使用される環境の危険な角
・設備の危険箇所の保護、ぶつかりやすい箇所に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全クッション L字型90cm油面接着仕様の型番MACY-02YS-PACKのページです。
型番MACY-02YS-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全クッション L字型90cm油面接着仕様

安全クッション L字型90cm油面接着仕様

    安全クッション コーナー用

    安全クッション コーナー用

      安心クッション(L字型・油面接着仕様)

      安心クッション(L字型・油面接着仕様)

        安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

        安心クッション(コーナー・油面接着仕様)

          安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

          安心クッション(L字型・油面接着仕様)トラ柄

            安全クッション L字型90cm

            安全クッション L字型90cm

              安全クッション バンパープロ

              安全クッション バンパープロ

                安心クッションL字型90cm 大

                安心クッションL字型90cm 大

                  安全クッション 丸型90cm

                  安全クッション 丸型90cm

                    200x430mm セーフティガード

                    200x430mm セーフティガード

                      安心クッションコーナー用 小

                      安心クッションコーナー用 小

                        安心クッションL字型90cm 小

                        安心クッションL字型90cm 小

                          カーボーイ 安心クッション L字型

                          カーボーイ 安心クッション L字型

                            メーカー ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ミスミ 岩田製作所 カーボーイ ミスミ エスコ カーボーイ カーボーイ カーボーイ
                            通常価格 4,635円 2,460円 1,008円 232円 1,063円 4,120円 3,000円 783円 5,985円 1,130円 158円 734円 550円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション - - - コーナタイプクッション - コーナタイプクッション パイプタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ -
                            材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) - - - NBR(発泡ゴム) 発泡ウレタン NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) ポリエチレン(PE) NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) -
                            - - 黄/黒 - - - グレー - - -
                            付属品 あり あり - - - あり - - - あり - - -

                            安全クッション L字型90cm油面接着仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MACY-10YS-PACK
                            MACY-50YS-PACK
                            MACY-58YS-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) 厚み(mm) 詳細タイプ 高さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            6,291円

                            ( 6,920円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            37×900931約500-

                            5,094円

                            ( 5,603円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            24×900622約250-

                            4,635円

                            ( 5,099円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            18×9004極細15約125-

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました