(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全クッション L字型90cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MACT-99-PACK
安全クッション L字型90cm【5個入り】 アンゼンクッション Lジガタ90CM

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.6平均満足度4.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
6,514円
税込単価
7,165円

危険な角やフレームをカバーし衝突事故を予防します・対象物には付属の両面テープで...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • RoHS非対応商品です。ご注意ください。
  • 取り付け用の両面テープは安全クッションと一緒に袋に入った状態で納品させていただきます。安全クッションに貼った状態ではありません。

型番

MACT-99-PACK 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番幅×長さ
(mm)
厚み
(mm)
詳細タイプ高さ
(mm)
商品タイプ取付方法材質付属品内容量
MACY-10-PACK37×900931コーナタイプ
クッション
貼付タイプNRB
(発泡ゴム)
あり1パック(5個)
MACT-99-PACK55×900黄/黒18大トラ柄481パック(5個)
MACT-100-PACK37×9009小トラ柄311パック(5個)
MACT-132-PACK24×9006細トラ柄221パック(5個)

使用方法・使用事例

使用事例

安全クッション L字型90cm 使用事例-1
安全クッション L字型90cm 使用事例-2
商品情報を表示

MACT-99-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ (mm)
厚み(mm)
詳細タイプ
高さ(mm)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MACT-99-PACK

黄/黒
55×900
18
大 トラ柄
48
約1600
1パック(5個)

1パック

5個入り

6,514( 7,165円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

危険な角やフレームをカバーし衝突事故を予防します
・対象物には付属の両面テープで取り付けます
・弾力に優れたNBR(発泡ゴム)製

【特長】
・非常に柔らかく弾力性に優れた素材です
・耐摩耗性にも優れています
【用途】
・柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角
・設備の危険箇所の保護、駐車場の危険な角やぶつかりやすい柱に

(i)ご注意

  • RoHS非対応商品です。ご注意ください。
  • 取り付け用の両面テープは安全クッションと一緒に袋に入った状態で納品させていただきます。安全クッションに貼った状態ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全クッション L字型90cmの型番MACT-99-PACKのページです。
型番MACT-99-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全クッション L字型90cm

安全クッション L字型90cm

    安全クッション L字型90cm油面接着仕様

    安全クッション L字型90cm油面接着仕様

      安心クッション(丸型)

      安心クッション(丸型)

        コーナーエコクッション

        コーナーエコクッション

          安心クッションL字型(蓄光タイプ)

          安心クッションL字型(蓄光タイプ)

            Lピタ

            Lピタ

              23x53x1000mm コーナーガード

              23x53x1000mm コーナーガード

                安全クッション ロングガード隊 ロング(延長パーツ)

                安全クッション ロングガード隊 ロング(延長パーツ)

                  安心クッション L字型/コーナー用

                  安心クッション L字型/コーナー用

                    安心クッション 半円型

                    安心クッション 半円型

                      安心クッション はさみこみ型

                      安心クッション はさみこみ型

                        安心クッション(L字型・油面接着仕様)

                        安心クッション(L字型・油面接着仕様)

                          光 L型プロテクター1000mm

                          光 L型プロテクター1000mm

                            メーカー ミスミ ミスミ トラスコ中山 トラスコ中山 カーボーイ エムエフ エスコ アラオ アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 4,120円 4,635円 1,302円 327円 282円 121円 1,850円 266円 190円 761円 683円 1,008円 5,280円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ コーナタイプクッション コーナタイプクッション その他クッション コーナタイプクッション コーナタイプクッション - コーナタイプクッション その他クッション - その他クッション その他クッション - -
                            取付方法 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ - 貼付タイプ - - 貼付タイプ 貼付タイプ 貼付タイプ -
                            材質 NBR(発泡ゴム) NBR(発泡ゴム) ニトリルゴム(NBR) 発泡ポリエチレン シリコン 発泡ポリエチレン その他 発泡ポリエチレン NBR(発泡ゴム) - ニトリルゴム(NBR) - -
                            付属品 あり あり なし - なし - あり - - - なし - -
                            付属品 専用両面テープ 油面接着用両面テープ - - - - - - - - - - -

                            安全クッション L字型90cmのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            侵入防止柵の安全対策として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/12
                            顧客に侵入防止柵を納品した際、コーナー部分の安全対策を指摘されたので、いろいろ探しこの商品を使用しました。両面テープが付いているので簡単に取り付けられました。ほかの顧客から安全対策を依頼されたらリピートを考えています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            安全性向上のため取付けています
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/10
                            社内で吊り棚の下の荷物を取る際に、吊り棚にぶつかる人が見受けられたので、安全性の観点から、今回この商品を購入して取付ています。取付後もぶつける人はいますが、痛くないので、現場の評判も良いです。また両面テープが付いていて、取付も簡単ですし、剥がれもありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            四角い出っ張りへの衝突防止として使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/23
                            設備作業をする時に、四角く飛び出ている場所に衝突するのを防止するために使いました。ストレートの長さをカットする時に弾力があり、カッターやはさみで切ることが結構難しかったです。取付ける時に両面テープが入っていますが、マグネットに付け替えて利用しました。こちらの希望ですが、最初からマグネットが付いていたら別途購入しなくてよいので、付属品であれば良かったです。弾力性は、触った感じ問題なさそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MACT-100-PACK
                            MACT-132-PACK
                            MACY-10-PACK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ (mm) 厚み(mm) 詳細タイプ 高さ
                            (mm)
                            質量
                            (g)
                            内容量

                            5,800円

                            ( 6,380円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黄/黒37×9009小 トラ柄31約500-

                            5,370円

                            ( 5,907円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            黄/黒24×9006細 トラ柄22約250-

                            4,120円

                            ( 4,532円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            37×900931約500-

                            安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました