(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーシート(薄手タイプ) #1100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ブルーシート(薄手タイプ) #1100【1~5個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,518円 ~ 37,368円
税込価格
6,070円 ~ 41,105円

使い捨てタイプのブルーシート【特長】・薄く、軽量なため使いやすい【用途】・短期...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

型番商品タイプ形状幅×長さ厚さ
MUBST-0910ブルーシートロールタイプブルー0.9×100m約0.1mm(±0.02)
MUBST-0910-PACKブルーシートロールタイプブルー0.9×100m約0.1mm(±0.02)
MUBST-1810ブルーシートロールタイプブルー1.8×100m約0.1mm(±0.02)
MUBST-1810-PACKブルーシートロールタイプブルー1.8×100m約0.1mm(±0.02)
商品情報を表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.9×100
5250
1枚

1個

5,518( 6,070円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.9×100
26250
1パック(5枚)

1パック

5個入り

26,136( 28,750円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.8×100
10500
1枚

1個

8,653( 9,518円 )

3日目

1.8×100
52500
1パック(5枚)

1パック

5個入り

37,368( 41,105円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

使い捨てタイプのブルーシート
【特長】
・薄く、軽量なため使いやすい
【用途】
・短期養生用に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーシート(薄手タイプ) #1100

ブルーシート(薄手タイプ) #1100

    ブルーシート 薄手タイプ

    ブルーシート 薄手タイプ

      多目的EVAシート

      多目的EVAシート

        #2500 OSブルークロス

        #2500 OSブルークロス

          ターピークロスブルー #3000

          ターピークロスブルー #3000

            ブルーシート アルファーシート #1500

            ブルーシート アルファーシート #1500

              防草シート(耐候3年)

              防草シート(耐候3年)

                OSシート #2500

                OSシート #2500

                  萩原 アルミブラッククロス 1.8x100m

                  萩原 アルミブラッククロス 1.8x100m

                    Jブルークロス50

                    Jブルークロス50

                      ユタカメイク シート #2000迷彩シート

                      ユタカメイク シート #2000迷彩シート

                        アルミ遮熱シート 吸着タイプ

                        アルミ遮熱シート 吸着タイプ

                          防水ブルーシート

                          防水ブルーシート

                            メーカー ミスミ ユタカメイク トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 トラスコ中山 トラスコ中山 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 5,518円 308円 1,946円 20,419円 30,815円 2,056円 14,184円 1,534円 128,172円 13,653円 829円 1,390円 660円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ ブルーシート ブルーシート ブルーシート - ブルーシート ブルーシート ブルーシート ブルーシート 養生シート ブルーシート デザインシート - ブルーシート
                            形状 ロールタイプ - ロールタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ ロールタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ
                            ブルー ブルー - ブルー ブルー ブルー その他 ブルー その他 ブルー その他 - ブルー
                            厚さ(mm) 約0.1(±0.02) 0.1 0.8 0.18 0.25 0.11 0.5 0.18 0.28 0.11 0.15 - 0.18
                            詳細タイプ 短期使用(使い捨て)、目安:約1ヶ月以内 - - - - - - - - - - - -

                            ブルーシート(薄手タイプ) #1100のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工事作業の床面養生
                            評価 5.0満足度:5.02021/09/18
                            重量物を移設するときに、床面の保護で使用していますが、ビニールシートではキャスターが食い込み扱いずらいのですが、ブルーシートは扱いやすく価格も安価なのでとても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました