(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防護ネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防護ネット【5~60個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
9,117円 ~ 97,251円
税込価格
10,029円 ~ 106,976円

ポリエチレン製防護ネット【特長】・周囲に直径6mmのロープを配備・軽量でありな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    防護ネット
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    グリーン
  • 幅×長さ(m):
    1×2
  • 目合(mm):
    25
  • 詳細タイプ:
    無結ネット(ラッセル織)
  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 仕様:
    糸の太さ(mm)(縦:φ2、横:φ0.7 ヨリ無し、周囲:φ6 PEロープ

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番幅×長さ
(m)
材質形状目合
(mm)
糸の太さ・縦
(mm)
糸の太さ・横
(mm)
糸の太さ・周囲
(mm)
内容量
MBNET-0102-CASE1×2ポリエチレン
(PE)
折りたたみ
タイプ
25グリーンφ2φ0.7 ヨリ無しφ6 PEロープ1ケース
(60枚)
MBNET-0102-PACK1パック
(5枚)
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
21000
1ケース(60枚)

1パック

60個入り

97,251( 106,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1750
1パック(5枚)

1パック

5個入り

9,117( 10,029円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製防護ネット
【特長】
・周囲に直径6mmのロープを配備
・軽量でありながら、強度や耐候性に優れる
【用途】
・荷崩れ防止や鳥獣防止など様々な用途に使用可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防護ネット

防護ネット

    万能ネット

    万能ネット

      多目的樹脂ネット

      多目的樹脂ネット

        多目的ネット(PEロープ付)

        多目的ネット(PEロープ付)

          2.0x3.0m からすネット(ブルー)

          2.0x3.0m からすネット(ブルー)

            ネットプロテクター

            ネットプロテクター

              アニマルネット(鳥よけネット)

              アニマルネット(鳥よけネット)

                三陽金属 石飛ガード

                三陽金属 石飛ガード

                  多目的ネット(目合25mm)

                  多目的ネット(目合25mm)

                    ゴミ被せネット

                    ゴミ被せネット

                      多目的ネット(絞りひも無し)

                      多目的ネット(絞りひも無し)

                        防風ネット

                        防風ネット

                          落葉よけ雨どいネット

                          落葉よけ雨どいネット

                            メーカー ミスミ ユタカメイク トラスコ中山 ユタカメイク エスコ アラオ 日本ワイドクロス 三陽金属 トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 エスコ ノムラテック
                            通常価格 9,117円 2,634円 6,737円 4,428円 4,730円 11,108円 3,660円 13,071円 16,737円 6,232円 15,505円 2,150円 1,215円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット 防護ネット
                            形状 折りたたみタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ シートタイプ ロールタイプ - シートタイプ - - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ ロールタイプ
                            グリーン グリーン - グリーン ブルー オレンジ グリーン グレー - イエロー - ブルー -
                            幅×長さ(m) 1×2 - - - 2×3 - - - - - - - 0.16X6
                            目合(mm) 25 25 - 25 4 - 16 0.7 25 4 25 約4 -

                            防護ネットのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            野鳥防止策
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/16
                            野鳥防止策に使用しました。網目がしっかりしているので解けたりしないので安心して使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            カゴ作成
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/28
                            貴重なヘリウムガスを回収・保管するためにバールーンを使用することにしましたが、それを収納する軽量のカゴをアルミフレームと防護ネットの組合せで作りました。目的通りに仕上がって満足です。



                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました