(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天然ゴム手袋(ロング)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

天然ゴム手袋(ロング)【10個入り】

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
16,650円
税込単価
18,315円

【特長】・スタンダードタイプのラテックス手袋です・指先に滑り止め加工を施してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 仕様:
    ロング
  • 詳細タイプ:
    指先エンボス加工・使い捨て手袋・左右兼用・ロング・薄手
  • 全長(cm):
    29
  • 材質:
    ラテックス
  • 仕様詳細:
    パウダーフリー

型番

MRGL-L-S-PACK 解除

Loading...

選定サポート情報

技術情報

使い捨て手袋の特長と用途については、こちら

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
質量
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MRGL-L-S-PACK

S
950g
1セット(100枚×10箱)

1パック

10個入り

16,650( 18,315円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードタイプのラテックス手袋です
・指先に滑り止め加工を施しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天然ゴム手袋(ロング)の型番MRGL-L-S-PACKのページです。
型番MRGL-L-S-PACKに関する仕様情報を記載しております。

天然ゴム手袋(ロング)のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
作業用
評価 4.0満足度:4.02022/08/03
この商品は自社内で作業用に使用しています。この商品の材質が天然ゴムだからなのか、指先から使用液が浸潤してきてしまうところが改良されるといいように思います。フィット感もあまりありませんので、もう少し厚手だといいのかとも思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました