(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ LEDペンライト 140lm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPL-B-140LM
ミスミ LEDペンライト 140lm エルイーディーカイチュウデントウ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,620円
税込単価
1,782円

フォーカス機能により無段階調整で集光や拡散が自由自在42m先まで照射することが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ペンタイプ
  • 特殊用途:
    防水
  • 最大点灯時間(h):
    15
  • 電源:
    乾電池単4
  • 全光束(lm):
    140
  • 全長(cm):
    13.53(収縮時)、14.33(伸長時)
  • 太さ(φ):
    17.4
  • 使用電池本数(本):
    2

(i)ご注意

  • 電池:単4電池×2(別売り)
  • 本商品、クリップの形状が一部変更しており、現在庫がなくなり次第、順次切替えさせていただきます。変更後外観は写真一覧にてご確認ください。

型番

MPL-B-140LM 解除

Loading...

クリップ形状の仕様変更後外観

クリップ形状の仕様変更後外観
商品情報を表示

MPL-B-140LM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPL-B-140LM

39
1個

3個

1,620( 1,782円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

フォーカス機能により無段階調整で集光や拡散が自由自在
42m先まで照射することが可能です(集光時)
【特長】
・明るさ:140lm
・点灯時間:15時間
・付属のクリップを使用して、作業服のポケットなどに自然にフィットします
・照射距離:42m
・エンドキャップスイッチ
・防塵性能・防水仕様(IPX4)と1m落下性能
・軽量化仕様、アルミニウムを外装材として使用
・使用温度:-20℃〜60℃、試験時間:高温20H、低温4H
・ヘッドを回転させて焦点操作を調整
【用途】
・持ち運びに便利、ちょっとした作業にご活用いただけます

(i)ご注意

  • 電池:単4電池×2(別売り)
  • 本商品、クリップの形状が一部変更しており、現在庫がなくなり次第、順次切替えさせていただきます。変更後外観は写真一覧にてご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミスミ LEDペンライト 140lmの型番MPL-B-140LMのページです。
型番MPL-B-140LMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ LEDペンライト 140lm

ミスミ LEDペンライト 140lm

    LEDライトペンタイプ

    LEDライトペンタイプ

      LEDフラッシュライト マグライトプロ

      LEDフラッシュライト マグライトプロ

        LEDキーライト GK-002B

        LEDキーライト GK-002B

          1灯ラバー調ペン型ブラックライト

          1灯ラバー調ペン型ブラックライト

            LEDフラッシュライト ソリテール

            LEDフラッシュライト ソリテール

              MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

              MAGLITE LED フラッシュライト ML300L

                LEDキーライト 2way

                LEDキーライト 2way

                  メーカー ミスミ シグネット マグライト GENTOS コンテック(ライト) マグライト マグライト ELPA朝日電器
                  通常価格 1,620円 3,506円 8,034円 1,132円 2,346円 3,486円 12,151円 696円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目   6日目  
                  商品タイプ LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型 LED型
                  種類 ペンタイプ ペンタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ ペンタイプ キーホルダタイプ ハンディタイプ キーホルダタイプ
                  特殊用途 防水 防滴 その他 - - その他 - -
                  最大点灯時間(h) 15 10 2.5 12 - 1.75 - -
                  電源 乾電池単4 乾電池単4 アルカリ乾電池単3 - 乾電池単4 アルカリ乾電池単4 アルカリ乾電池単1 ボタン電池

                  ミスミ LEDペンライト 140lmのレビュー

                  評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー

                  高評価レビュー

                  LED
                  評価 5.0満足度:5.02022/02/03
                  既存のLEDの代わりに購入しました。

                  照射範囲を調整できてとても明るいです。

                  既存のLEDは、引き出しの中で誤ってスイッチが入り、
                  知らないうちに消耗し続けてLEDが付かなくなることもありましたが、
                  こちらの商品はON・OFFスイッチが硬めなので、そういう心配もありません。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  LED
                  評価 5.0満足度:5.02022/02/03
                  既存のLEDの代わりに購入しました。

                  照射範囲を調整できてとても明るいです。

                  既存のLEDは、引き出しの中で誤ってスイッチが入り、
                  知らないうちに消耗し続けてLEDが付かなくなることもありましたが、
                  こちらの商品はON・OFFスイッチが硬めなので、そういう心配もありません。

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  携帯用
                  評価 5.0満足度:5.02021/11/09
                  携帯用に使用しています。小型ですが、明るく照らしてくれます。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  保守点検用
                  評価 5.0満足度:5.02021/10/20
                  サイズ、重さともに無難で使いやすい。またフォーカス機能はとても便利。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  梱包済製品の外観検査
                  評価 4.0満足度:4.02021/09/20
                  初めて購入しました、光源をワイドに調整できる機能は良いと思います。ただし思ったより光が暗く感じました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  設備保全用で購入
                  評価 5.0満足度:5.02021/08/11
                  安価だったので購入
                  サイズ的にも使いやすく、焦点が可変できるのもよい
                  購入してよかったと思う

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MPL-B-140LM-10P
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  質量
                  (g)
                  内容量

                  13,082円

                  ( 14,390円 )
                  1個 あり

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  3901セット(10個)

                  ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました