(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.8平均満足度3.8 この商品のレビューをみる(5件)
通常価格(税別)
6,480円 ~ 37,700円
税込価格
7,128円 ~ 41,470円

ハイブリッドクラシックヘッドライト、驚異の900lm18650充電式リチウムイ...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    900
  • 特殊用途:
    防水
  • 電池種類:
    リチウム
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • サイズ(mm):
    幅:77.5×奥行き:50×高さ:44
  • 最大点灯時間(h):
    6.5
  • 照射距離(m):
    140
  • 付属品:
    USB充電ケーブル

(i)ご注意

  • 本商品は発光部・本体が最大60℃程度まで発熱します。ご利用の際は直接肌に身につけず、ヘルメット等との併用をお願いします。併せて光軸調整時の指先のやけどを防ぐために手袋の利用を推奨いたします。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...


商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
195
1個

1個

6,480( 7,128円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

585
1セット(3個)

1パック

3個入り

11,343( 12,477円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1950
1セット(10個)

1パック

10個入り

37,700( 41,470円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ハイブリッドクラシックヘッドライト、驚異の900lm
18650充電式リチウムイオンバッテリー使用(付属)
【特長】
・明るさ:ハイライト:900lm、ミドルブライト:450lm、ローライト:200lm
・照射距離:ハイライト:140m、ミドルライト:100m、ローライト:60m
・点灯時間:ハイライト:2時間10分、ミドルライト:2時間20分、ローライト:6時間30分
・フォーカス機能により無段階調整で集光や拡散が自由自在
・シンプルで便利なワンボタンスマートスイッチ操作
・異なるサイズのヘルメットに合わせて伸ばすことができる黒単色スプリングベルト使用
・防水性能:保護等級IPX7準拠
・ワンプッシュ:ハイライト → ミドルライト → ローライトライト → OFF
・長押し:ストロボノーマルモード切り替え
【用途】
・遠方の被写体もピント機能で照らすことができるため、室内、野外で広く使用できます

(i)ご注意

  • 本商品は発光部・本体が最大60℃程度まで発熱します。ご利用の際は直接肌に身につけず、ヘルメット等との併用をお願いします。併せて光軸調整時の指先のやけどを防ぐために手袋の利用を推奨いたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm

ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm

    LEDヘッドライト

    LEDヘッドライト

      [単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

      [単3x3本]ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)

        SUREFIRE ミニマス 黒

        SUREFIRE ミニマス 黒

          PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

          PRINCETON LEDヘッドライト REMIX プラス

            PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

            PRINCETON LEDヘッドライト VIZZ セカンド

              メーカー ミスミ アイリスオーヤマ エスコ SUREFIRE PRINCETON PRINCETON
              通常価格 6,480円 2,171円 4,140円 31,088円 4,920円 13,924円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目  
              全光束(lm) 900 - 40(弱) / 400(SOS点滅)、【サブ灯】:150【メイン灯・サブ灯同時点灯】:480 / 200(中) / 【メイン灯】:400(強) / 720(ブースト)400(フラッシュ) 1~300 165 150
              特殊用途 防水 防水 防水 防水 防まつ 防爆
              電池種類 リチウム - 単3 リチウム その他 単4
              商品タイプ ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト ヘッドライト
              サイズ(mm) 幅:77.5×奥行き:50×高さ:44 - - - - -

              ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lmのレビュー

              評価 3.8 平均満足度:3.8 5件のレビュー

              高評価レビュー

              制御盤内の照光や工作機械の作業に使用しています。
              評価 4.0満足度:4.02022/05/19
              ものすごく明るく、角度調整、調光機能があるので使いやすい。これまで使用していた400lmとは格段の差でした。ただし、ヘルメットの材質が原因かもしれませんがバンドが滑って固定ができませんでした。この点は以前使用していた滑り止め付きのバンドが良く、今後の改良点としてほしいです。

              もっと読む 閉じる

              2が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              制御盤内の照光や工作機械の作業に使用しています。
              評価 4.0満足度:4.02022/05/19
              ものすごく明るく、角度調整、調光機能があるので使いやすい。これまで使用していた400lmとは格段の差でした。ただし、ヘルメットの材質が原因かもしれませんがバンドが滑って固定ができませんでした。この点は以前使用していた滑り止め付きのバンドが良く、今後の改良点としてほしいです。

              もっと読む 閉じる

              2が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              夜間工事にて使用
              評価 4.0満足度:4.02024/11/16
              明るさや使用感は良いです。
              ただ、開封後充電しても2つ購入したうちの1つが点灯しないので、電池を確認しようとふたを開けたら、「remove to operate」と書かれたプラスチックのプレートが入っていました。もう一方には入っていませんでした。いずれにせよ、説明書に書いておいてほしかったです。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              夜間作業時の明かり
              評価 2.0満足度:2.02022/07/13
              とても明るくて非常にいいですが、使用当初は、何事もなく使えていました。しかし最近は、30分ぐらい点けていると勝手に点滅を始めます。しかも、点滅モードよりもゆっくりと点滅します。これでは、照明がない場所での作業は使い物になりませんでした。

              もっと読む 閉じる

              ミスミからのコメント

              この度ご購入いただきまして、有難うございました。
              短期間のご利用における不具合につきましては、対応させて頂けることもございますので、お問い合わせくださいませ。
              お問い合わせ窓口はこちら:https://jp.misumi-ec.com/mydesk2/s/contact/2/?technicalContact=1
              また、今回頂戴したご意見は品質改善の参考にさせていただきます。今後とも、何卒宜しくお願い致します。

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              夜間に室内外の作業で使用
              評価 4.0満足度:4.02020/12/16
              ミスミのサイトで検索して、ミスミのPBの商品でしたので試してみようと思い購入を決めました。室内外で使用できるように防水仕様の商品を選定しました。出来れば集束できると良かったです。電池部分が取り外しにくいので、改良されると良いと思います。それ以外は他のメーカーと遜色ないと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              3個セットの商品を購入しました。
              評価 5.0満足度:5.02020/06/26
              割安な3個セットにしました。光量も強力でびっくりするほどです。1回の充電がどの程度持つかわからないですが満足できる商品だと思います。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました