(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

作業台 300Kgタイプ

作業台 300Kgタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
18,771円 ~ 21,086円
税込価格
20,648円 ~ 23,195円

余分な機能を取り除いたベーシックな軽量作業台です。【特長】・固定式のベーシック...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

H740mmなので座り作業に最適な作業台

ポリエステル天板 パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦にならない。耐熱温度も約80℃表面硬度は3H。

 

ポリエステル天板

パーチクルボード芯とペーパーコア芯により非常に軽く移動も苦にならない。耐熱温度も約80℃表面硬度は3H。

 

塩ビシート天板 ぱーちクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されている。塩ビシートの耐熱温度は約80℃。

 

塩ビシート天板

パーチクルボードとペーパーコアを芯材としており非常に軽量化されている。塩ビシートの耐熱温度は約80℃。

 

ポリエステル天板カラー : 木目柄、アイボリー

ポリエステル天板カラー : 木目柄

スチール天板カラー : グリーン。アイボリー

天板カラー : グリーン

型番リスト

型番
間口 (mm)
天板材質
天板カラー
脚部カラー
天板厚み(mm)
材質
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
1500
ポリ化粧
木目柄
アイボリー
21
天板:ポリエステル、脚部:スチール
26.4
1台

1個

21,086( 23,195円 )

-

  • 注文停止中
750
-
グリーン
グリーン
22
天板:塩ビシート貼り、脚部:スチール
19.6
1台

1個

18,771( 20,648円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

余分な機能を取り除いたベーシックな軽量作業台です。
【特長】
・固定式のベーシックなタイプ。
・H740mmなので座り作業に最適。
・天板表面材はポリエステル化粧合板と塩ビシート貼り化粧合板から選べ、さまざまな作業シーンに対応可能。
・足元のつなぎパイプは手前、中央、後の3か所のいずれかに移動可能で、使い勝手に合わせた対応が可能。
【用途】
・梱包作業
・検品作業
・その他各種軽作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

作業台 300Kgタイプ

作業台 300Kgタイプ

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

    軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H740)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

        軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型1段キャビネット付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型2段キャビネット付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

            軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H740・浅型3段キャビネット付)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H856)

              軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H856)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

                軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (ワイドタイプ固定式H900)

                  ヤマテック ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル

                  ヤマテック ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル

                    ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチール

                    ワークテーブル300シリーズ用 パンチング側パネル スチール

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

                      軽量作業台/ワークテーブル耐荷重160kg (ワイドタイプ移動式H1016)

                        軽量作業台KKタイプ 組立式

                        軽量作業台KKタイプ 組立式

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900)

                          軽量作業台/ワークテーブル耐荷重300kg (固定式H900)

                            メーカー ミスミ 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 山金工業 サカエ 山金工業
                            通常価格 18,771円 53,619円 22,036円 33,727円 38,220円 46,691円 65,728円 64,616円 14,114円 13,314円 65,558円 27,389円 25,359円
                            通常出荷日 3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   3日目~   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目~  
                            商品タイプ 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) その他作業台 軽量作業台(均等荷重~500Kg) - 作業台アタッチメント 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg) 軽量作業台(均等荷重~500Kg)
                            奥行 (mm) 750 1200 - - - - 1200 1200 - - 1200 - -
                            高さ (mm) 740 740 740 - - - 856 900 - - 1016 740 900
                            均等荷重(kg) 300 300 300 300 300 300 160(自重を含む) 300 - - 160(自重を含む) 350 300
                            本体/オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - オプション 本体 本体 本体

                            作業台 300Kgタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q キャスターは取り付け可能ですか?
                            A
                            アジャスタが付いているので、アジャスタを外せば取り付け可能です。アジャスタ取付部のねじサイズはM12×P1.75です。

                            軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました