(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

先曲がりプライヤー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

先曲がりプライヤー

  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
505円
税込単価
556円

先曲がりタイプのプライヤー【特長】・先端が曲がっているので奥まった箇所でも利用...

詳細情報を確認する

  • 口の開き(mm):
    120
  • ばね:
    あり
  • 全長(mm):
    115
  • 重量(g):
    100

型番

PLRC-120 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番全長(mm)重量(g)
PLRC-120115100
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLRC-120

1個

505( 556円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

先曲がりタイプのプライヤー
【特長】
・先端が曲がっているので奥まった箇所でも利用可能
【用途】
・掴む、曲げるに最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

先曲がりプライヤーの型番PLRC-120のページです。
型番PLRC-120に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

先曲がりプライヤー

先曲がりプライヤー

    グリッププライヤー 精密機械用

    グリッププライヤー 精密機械用

      (メリー印)ミニチュアロングニードルプライヤー

      (メリー印)ミニチュアロングニードルプライヤー

        ニードルノーズプライヤ 細長形状・ギザ付

        ニードルノーズプライヤ 細長形状・ギザ付

          メカニックプライヤー 3881-200B

          メカニックプライヤー 3881-200B

            精密電工グリッププライヤー

            精密電工グリッププライヤー

              (メリー印)フォーミングプライヤー

              (メリー印)フォーミングプライヤー

                クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)

                クリンピングプライヤー(スコッチロックコネクター用)

                  メカニックプライヤー 3881-200A

                  メカニックプライヤー 3881-200A

                    メーカー ミスミ クニペックス 室本鉄工 トップ工業 クニペックス クニペックス 室本鉄工 クニペックス クニペックス
                    通常価格 505円 4,329円 4,095円 3,490円 7,173円 8,459円 5,290円 6,839円 7,589円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                    口の開き(mm) 120 - - - - - - - -
                    ばね あり - あり あり なし - あり あり なし
                    全長(mm) 115 - - - - - - - -
                    重量(g) 100 - - - - - - - -

                    先曲がりプライヤーのレビュー

                    評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                    工具
                    評価 3.0満足度:3.02021/04/03
                    使用頻度は少ないかと思いますが、何かの時、使用するかと購入しました。とりあえず問題なくは使えそうです。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました