(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジオペンチ ミスミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラジオペンチ ミスミ

  • 当日出荷可能
評価 2.0平均満足度2.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円

【特長】・対象物をしっかり保持できる。【用途】・掴む、曲げるに最適。

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    130
  • ばね:
    なし
  • 全長(mm):
    130
  • 重量(g):
    65

型番

RPCHS-130 解除

Loading...

製品仕様

型番呼び寸法ばね全長質量
RPCHS-130130なし130mm65g
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RPCHS-130

1個

1,558( 1,714円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物をしっかり保持できる。
【用途】
・掴む、曲げるに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラジオペンチ ミスミの型番RPCHS-130のページです。
型番RPCHS-130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラジオペンチ ミスミ

ラジオペンチ ミスミ

    JISラジオペンチ

    JISラジオペンチ

      ラジオペンチ 先端部ギザ付

      ラジオペンチ 先端部ギザ付

        ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) RP-150G

        ラジオペンチ(マスターグリップタイプ) RP-150G

          ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)

          ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)

            グット ラジオペンチ

            グット ラジオペンチ

              ラジオペンチ(テレフォンタイプ)

              ラジオペンチ(テレフォンタイプ)

                ラジオペンチ(ロングタイプ)

                ラジオペンチ(ロングタイプ)

                  PR-15・16 ラジオペンチ

                  PR-15・16 ラジオペンチ

                    マルチラジオペンチ

                    マルチラジオペンチ

                      ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ

                      ミニテックスーパーマイクロラジオペンチ

                        先曲がりラジオペンチ

                        先曲がりラジオペンチ

                          ラジオペンチ(スタンダードタイプ) PSL-150・PSL-200

                          ラジオペンチ(スタンダードタイプ) PSL-150・PSL-200

                            メーカー ミスミ トラスコ中山 KEIBA TONE KTC(京都機械工具) goot(太洋電機産業) KEIBA KTC(京都機械工具) エンジニア KEIBA フジ矢 ホーザン KTC(京都機械工具)
                            通常価格 1,558円 2,280円 3,402円 2,790円 4,278円 2,256円 3,785円 5,210円 2,067円 3,582円 2,760円 2,920円 3,729円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            呼び寸法 130 - - 150 - 150 150 200 150 150 150 150 -
                            ばね なし あり - - なし - あり なし なし なし あり なし なし
                            全長(mm) 130 - - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 65 - - - - - - - - - - - -

                            ラジオペンチ ミスミのレビュー

                            評価 2.0 平均満足度:2.0 1件のレビュー
                            製品組み立て
                            評価 2.0満足度:2.02023/01/31
                            普通に使用できますけど、本体の鉄素材の黒皮の処理など、国内メーカーの物と比べると、仕上げが甘い様に思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました