(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SKTHL12-12.7-17
ミスミ ディープソケット(12角タイプ) ソケットレンチ

ミスミ ディープソケット(12角タイプ) SKTHL12-12.7-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
428円
税込単価
471円

機械の組立・メンテナンスに最適な12角ディープソケット【特長】・奥まったボルト...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    12角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm):
    12.7
  • 全長(L寸法)(mm):
    76.5
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット

型番

SKTHL12-12.7-17 解除

Loading...

SKTHL12-12.7-17 の仕様・寸法情報

型番
二面幅寸法(S寸法)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKTHL12-12.7-17

17

1個

428( 471円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

機械の組立・メンテナンスに最適な12角ディープソケット
【特長】
・奥まったボルト・ナットも簡単に締めたり、緩めたりすることができる
・材質はクロムバナジウム鋼(Cr-V)を使用
【用途】
機械の組立・整備、自動車のメンテナンスなど幅広い場面で使用可能

商品情報

製品仕様

型番用途差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)ソケット形状全長(L寸法)(mm)二面幅寸法(S寸法)単品・セット区分
SKTHL12-12.7-12手作業用12.712角76.512単品 ソケット
SKTHL12-12.7-14手作業用12.712角76.514単品 ソケット
SKTHL12-12.7-17手作業用12.712角76.517単品 ソケット
SKTHL12-12.7-21手作業用12.712角76.521単品 ソケット
SKTHL12-12.7-30手作業用12.712角76.530単品 ソケット

Loading...

SKTHL12-12.7-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミスミ ディープソケット(12角タイプ)の型番SKTHL12-12.7-17のページです。
型番SKTHL12-12.7-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミスミ ディープソケット(12角タイプ)

ミスミ ディープソケット(12角タイプ)

    ミスミ ソケット(12角タイプ)

    ミスミ ソケット(12角タイプ)

      セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

      セミディープソケット(12角タイプ・差込角9.5mm)

        9.5sq. セミディープソケット(6角)

        9.5sq. セミディープソケット(6角)

          ドライバービットソケット 2H-M2

          ドライバービットソケット 2H-M2

            ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

            ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm

              9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

              9.5sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                インパクトレンチ用ソケット(6角タイプ)

                インパクトレンチ用ソケット(6角タイプ)

                  ソケット(6角) 3S

                  ソケット(6角) 3S

                    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

                    12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(セミディープ薄肉タイプ)

                      12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                      12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉タイプ)

                        12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                        12.7sq. インパクトレンチ用ソケット(ディープ薄肉)

                          ドライバービットソケット 2H-P

                          ドライバービットソケット 2H-P

                            メーカー ミスミ ミスミ KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) ミスミ TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) TONE
                            通常価格 378円 138円 1,290円 1,290円 935円 1,667円 1,811円 528円 635円 1,484円 2,185円 1,825円 885円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   5日目  
                            用途 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 手作業用 インパクト用 インパクト用 手作業用 インパクト用 インパクト用 インパクト用 手作業用
                            ソケット形状 12角 12角 12角 6角 マイナス(-) 12角 6角 6角 6角 6角 6角 6角 プラス(+)
                            差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm) 12.7 - 9.5sq 9.5sq 6.35 - 9.5sq 12.7 9.5 12.7sq 12.7sq 12.7sq 6.35
                            全長(L寸法)(mm) 76.5 - - - 49 - - - - - - - -
                            単品・セット区分 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット - 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット 単品 ソケット

                            ミスミ ディープソケット(12角タイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            NC旋盤の工具脱着に使用しています。
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/26
                            NC旋盤の工具脱着に使用しています。
                            ソケットが深いのでストロークが長く重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SKTHL12-12.7-14
                            SKTHL12-12.7-21
                            SKTHL12-12.7-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            二面幅寸法(S寸法)

                            378円

                            ( 416円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            14

                            458円

                            ( 504円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            21

                            688円

                            ( 757円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            30

                            ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました