(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンパーム手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MPGL13-H-L-PACK
ウレタンパーム手袋【10個入り】 ウレタンパームテブクロ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,471円
税込単価
10,418円

【特長】・PUコーティング、耐摩耗性に優れ、滑りにくい。・ニットの袖口で、ほこ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。10PACK単位(型番末尾「-PACK」)は、1PACKでのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

型番

MPGL13-H-L-PACK 解除

Loading...

選定サポート情報

技術情報

作業用手袋の種類と特長については、こちら

商品情報を表示

MPGL13-H-L-PACK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MPGL13-H-L-PACK

L
1セット(10双×10パック)

1パック

10個入り

9,471( 10,418円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PUコーティング、耐摩耗性に優れ、滑りにくい。
・ニットの袖口で、ほこりで手が汚れにくい。
・強力な弾力性があり、手にフィットします。
・通気性が良く、長時間使用に適しています。

(i)ご注意

  • まとめ買いが大変お得です。10PACK単位(型番末尾「-PACK」)は、1PACKでのご購入よりもお買い得、是非ともご検討ください。

Loading...

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ウレタンパーム手袋の型番MPGL13-H-L-PACKのページです。
型番MPGL13-H-L-PACKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ウレタンパーム手袋

ウレタンパーム手袋

    手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

    手袋(ポリウレタン・黒/厚み0.6mm)

      ノンスリップレインジャー(アテ無)

      ノンスリップレインジャー(アテ無)

        ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム)

        ダイローブ手袋 5500(ダイヤゴム)

          スカイルーツ甲メリ

          スカイルーツ甲メリ

            ダイローブ手袋 5500(アズワン)

            ダイローブ手袋 5500(アズワン)

              ウレタンメガグローブ 10P

              ウレタンメガグローブ 10P

                ウレタネックスロング手袋

                ウレタネックスロング手袋

                  メーカー ミスミ エスコ ペンギンエース ダイヤゴム ペンギンエース アズワン 富士手袋 アズワン
                  通常価格 997円 596円 1,673円 3,800円 615円 3,800円 869円 9,098円
                  通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                  使用用途 作業用 - 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤
                  商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - ポリウレタン
                  仕様 手のひらコート 背抜き 手の平コート - 背抜き - - ロング
                  ホワイト - - - - - - -
                  材質 ポリエステル - - - - - - -

                  ウレタンパーム手袋のレビュー

                  評価 4.6 平均満足度:4.6 10件のレビュー
                  製品組立用
                  評価 3.0満足度:3.02020/04/02
                  従来は他メーカー類似品を使用しており,低価格なので,こちらの製品を購入しました.価格差の分,品質が劣っていて,用途によって使い分ける必要がありそうです.

                  もっと読む 閉じる

                  1が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  組込作業に使用
                  評価 5.0満足度:5.02021/09/24
                  金型の組込等に使用。
                  他社に比べるとコストが半分で、使用感はあまり変わらないので今後はこちらをリピートしようと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  梱包作業
                  評価 5.0満足度:5.02021/02/12
                  今までは綿手や軍手を使って梱包をしていましたが、滑ったり、
                  フィット感がなかったりで、作業性は良くありませんでした。
                  この手袋にしてからは、ほど良いフィット感で滑りもなく、作業者からも
                  使い易いとの評価をもらっています。
                  蒸れもさほど気にならず、価格からしてもいい商品だと思います。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  機械組立作業全般
                  評価 5.0満足度:5.02020/07/21
                  蒸れないのに手のひらはしっかり保護されていて快適です。
                  消耗品なので、いつもは最安値のものを購入していましたが、クーポンのおかげで、試してみることが出来ました。
                  個包装でなくてもいいので、もうちょっとだけ安くしていただければ、こちらに乗り換えたいと思いました。

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  作業
                  評価 5.0満足度:5.02020/04/15
                  手に良くなじんで違和感有りません、商品扱いやすいです、欲を言えばもう少し長持ちすればもっといいです(ニトリルゴムで作れないのかな?)

                  もっと読む 閉じる

                  0が参考にしています。

                  このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  MPGL13-H-L
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 入数

                  997円

                  ( 1,097円 )

                  10個入り

                  3パック -

                  在庫品1日目

                  当日出荷可能

                  L1パック(10双)

                  ポリウレタン手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました